Risultati di ricerca per: 'Scambiatori di calore a piastre con saldobrasatura'
3
Risultati
nella categoria
Prodotti
Scambiatori di calore a piastre saldobrasato<br />Le piastre dello scambiatore di calore in acciaio inox di serie sono saldobrasate con rame e possono sopportare pressioni fino a 30 bar. <br />- Facilità di manutenzione e assistenza grazie all'autopulizia altamente efficiente basata sul flusso turbolento negli appositi spazi <br />- Eccellente capacità di raffreddamento abbinata a un basso consumo di acqua fredda<br />- Ampia gamma di applicazioni, anche per fluidi aggressivi o con piastre doppie per evitare che i fluidi entrino in contatto l'uno con l'altro
Categoria prodotto
<p>Gli scambiatori di calore a piastre sono costituiti da una pila di piastre di scambio termico stampate che vengono saldobrasate tra loro o fissate in un telaio con guarnizioni. Il fluido scorre negli spazi tra le piastre, dove il fluido caldo (che verrà raffreddato) si alterna al fluido freddo. <br />Grazie al loro design compatto, al flusso altamente turbolento e al principio controcorrente, generano livelli estremamente elevati di recupero del calore. È possibile ottenere armonizzazioni di temperatura fino a 1 K.</p>
Categoria prodotto
Il raffreddamento con acqua è un metodo efficace e conveniente per il raffreddamento di alte densità di uscita. È possibile anche il raffreddamento sotto la temperatura ambiente, a seconda della temperatura dell'acqua fredda utilizzata. Gli scambiatori di calore a piastre utilizzati come circuito intermedio o come circuito di separazione proteggono i componenti del sistema dalla contaminazione e dalla corrosione dovute alla scarsa qualità dell'acqua fredda. <br />HYDAC offre soluzioni altamente specializzate, come le piastre fredde fluide per il raffreddamento dei componenti elettrici e gli scambiatori di calore a piastre avvitate e saldobrasate ad alta efficienza.
0
Risultato
nella categoria
Argomenti e soluzioni
0
Risultato
nella categoria
Download
Il file non è riportato nell'elenco?
Al nostro download e media center