Risultati di ricerca per: 'Scambiatori di calore a piastre'
8
Risultati
nella categoria
Prodotti
Scambiatore di calore a piastre avvitato<br />La pila di piastre di trasferimento del calore e le guarnizioni sono fissate insieme con viti di serraggio all'interno del telaio. Gli scambiatori di calore a piastre avvitati o con guarnizione sono solitamente progettati per applicazioni specifiche e personalizzati in base ai relativi requisiti. <br />- Elevate prestazioni termiche grazie al campo ondulato con ottimizzazione della fluidodinamica computazionale sulle piastre di trasferimento termico.<br />- Pulizia e manutenzione agevolate grazie al riconoscimento visivo delle guarnizioni e all'utilizzo di guarnizioni a clip.<br />- Versioni di sicurezza dello scambiatore di calore con doppie piastre e uno speciale sistema di tenuta che impedisce la miscelazione dei fluidi anche in caso di danneggiamento delle piastre.
Scambiatori di calore a piastre saldobrasato<br />Le piastre dello scambiatore di calore in acciaio inox di serie sono saldobrasate con rame e possono sopportare pressioni fino a 30 bar. <br />- Facilità di manutenzione e assistenza grazie all'autopulizia altamente efficiente basata sul flusso turbolento negli appositi spazi <br />- Eccellente capacità di raffreddamento abbinata a un basso consumo di acqua fredda<br />- Ampia gamma di applicazioni, anche per fluidi aggressivi o con piastre doppie per evitare che i fluidi entrino in contatto l'uno con l'altro
Scambiatori di calore a piastre con controllo a circuito chiuso<br />Il WTRE viene utilizzato come circuito intermedio per il raffreddamento di mandrini di motori, ingranaggi, unità di alimentazione idrauliche e lubrificanti di raffreddamento. Viene generalmente utilizzato in combinazione con l'unità di raffreddamento esistente. Il refrigerante viene pompato dalla pompa dell'unità di raffreddamento alla macchina utensile attraverso lo scambiatore di calore a piastre del WTRE. Se l'acqua di raffreddamento dell'impianto esistente è sufficientemente fredda, il compressore non è necessario e rimane quindi permanentemente spento.<br />- Controllo a valore fisso della temperatura del fluido; la temperatura del fluido operativo può anche essere monitorata opzionalmente insieme alla temperatura ambiente (temperatura dell'aria o del basamento della macchina)<br />- Regolatore elettronico ad alta precisione<br />- Riduzione dei costi di esercizio grazie al risparmio energetico<br />- Conversione semplice: non è necessario modificare l'impianto elettrico della macchina utensile o il PLC
Categoria prodotto
<p>Gli scambiatori di calore a piastre sono costituiti da una pila di piastre di scambio termico stampate che vengono saldobrasate tra loro o fissate in un telaio con guarnizioni. Il fluido scorre negli spazi tra le piastre, dove il fluido caldo (che verrà raffreddato) si alterna al fluido freddo. <br />Grazie al loro design compatto, al flusso altamente turbolento e al principio controcorrente, generano livelli estremamente elevati di recupero del calore. È possibile ottenere armonizzazioni di temperatura fino a 1 K.</p>
9
Risultati
nella categoria
Argomenti e soluzioni
Con il passaggio all'energia alternativa, il futuro della costruzione dei banchi di prova porterà molte nuove sfide e quindi a un aumento nella complessità dei requisiti di prova. Contemporaneamente, i tempi di sviluppo e di implementazione dive ...
Utilizzare l'energia del sole in modo sostenibile – gli impianti solari sono esposti a condizioni atmosferiche estreme, come regioni desertiche particolarmente esposte al sole. L'energia solare, in particolare, richiede tecnologie ad alte prestazioni ...
Approfondisci negli articoli della rivista I fornitori dell'industria automobilistica si confrontano con sfide specifiche del settore che chiedono molto alla produzione. Queste richieste sono anche guidate dalle tendenze che definiscono nuovi standa ...
Più della metà dei clienti quando acquistano generi alimentari vanno alla ricerca di prodotti sostenibili, con salvaguardia delle risorse. HYDAC comprende le esigenze del mercato nel settore alimentare e delle bevande e vi supporta con componenti inn ...
L'automazione è destinata ad aumentare la produttività della macchina utensile migliorando allo stesso tempo l'efficienza energetica e la redditività. Per soddisfare i requisiti sempre più complessi dei clienti e degli utenti finali, i costruttori di ...
Produzione di idrogeno, stazioni di rifornimento idrogeno, sistemi di celle a combustibile per applicazioni industriali e mobili: HYDAC è sempre al tuo fianco in qualità di esperto in energie alternative. Ti offriamo una gamma di prodotti che rispond ...
Il monitoraggio costante della temperatura determina ciascun aspetto della vita quotidiana: ogni volta che sono coinvolti movimento ed energia, la gestione termica rappresenta la chiave per il successo. In questi contesti, potete fare affidamento sul ...
L'industria automobilistica sta affrontando grandi sfide nel contesto della protezione climatica. Con l'industria in continuo mutamento e la graduale conversione alla mobilità elettrica, aumenta la pressione per rendere l'intera catena di fornitura p ...
2
Risultati
nella categoria
Download
Plate Heat Exchangers
Raffreddamento fluidi
Scambiatori di calore a piastre
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(3.54 MB)
PWT-BGxxx Gasketed Plate Heat Exchangers
Raffreddamento fluidi
Scambiatori di calore a piastre
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(445 KB)
Il file non è riportato nell'elenco?
Al nostro download e media center