Risultati di ricerca per: 'Scambiatori di calore a piastre'
3
Risultati
nella categoria
Prodotti
Categoria prodotto
<p>Gli scambiatori di calore a piastre sono costituiti da una pila di piastre di scambio termico stampate che vengono saldobrasate tra loro o fissate in un telaio con guarnizioni. Il fluido scorre negli spazi tra le piastre, dove il fluido caldo (che verrà raffreddato) si alterna al fluido freddo. <br />Grazie al loro design compatto, al flusso altamente turbolento e al principio controcorrente, generano livelli estremamente elevati di recupero del calore. È possibile ottenere armonizzazioni di temperatura fino a 1 K.</p>
Categoria prodotto
Il raffreddamento con acqua è un metodo efficace e conveniente per il raffreddamento di alte densità di uscita. È possibile anche il raffreddamento sotto la temperatura ambiente, a seconda della temperatura dell'acqua fredda utilizzata. Gli scambiatori di calore a piastre utilizzati come circuito intermedio o come circuito di separazione proteggono i componenti del sistema dalla contaminazione e dalla corrosione dovute alla scarsa qualità dell'acqua fredda. <br />HYDAC offre soluzioni altamente specializzate, come le piastre fredde fluide per il raffreddamento dei componenti elettrici e gli scambiatori di calore a piastre avvitate e saldobrasate ad alta efficienza.
Categoria prodotto
L'FWKS è un sistema compatto di raffreddamento fluido-acqua per circuiti di raffreddamento e di lubrificazione. È costituito da uno scambiatore di calore a piastre, un serbatoio con una pompa di ricircolo e accessori supplementari.<p>L'FWKS è utilizzato principalmente come circuito intermedio controllato da temperatura Il vantaggio di un circuito intermedio è che l'impianto o le parti da raffreddare non entrano in contatto con il refrigerante stesso, evitando così che l'impianto si contamini o si corroda.<br />L'FWKS è un sistema compatto di raffreddamento fluido-acqua per circuiti di raffreddamento e di lubrificazione. È costituito da uno scambiatore di calore a piastre, un serbatoio con una pompa di ricircolo e accessori supplementari.</p><p>L'FWKS è utilizzato principalmente come circuito intermedio controllato da temperatura. Il vantaggio di un circuito intermedio è che l'impianto o le parti da raffreddare non entrano in contatto con il refrigerante stesso, evitando così che l'impianto si contamini o si corroda.</p>
9
Risultati
nella categoria
Argomenti e soluzioni
Con il passaggio all'energia alternativa, il futuro della costruzione dei banchi di prova porterà molte nuove sfide e quindi a un aumento nella complessità dei requisiti di prova. Contemporaneamente, i tempi di sviluppo e di implementazione dive ...
Utilizzare l'energia del sole in modo sostenibile – gli impianti solari sono esposti a condizioni atmosferiche estreme, come regioni desertiche particolarmente esposte al sole. L'energia solare, in particolare, richiede tecnologie ad alte prestazioni ...
Più della metà dei clienti quando acquistano generi alimentari vanno alla ricerca di prodotti sostenibili, con salvaguardia delle risorse. HYDAC comprende le esigenze del mercato nel settore alimentare e delle bevande e vi supporta con componenti inn ...
Approfondisci negli articoli della rivista I fornitori dell'industria automobilistica si confrontano con sfide specifiche del settore che chiedono molto alla produzione. Queste richieste sono anche guidate dalle tendenze che definiscono nuovi standa ...
L'automazione è destinata ad aumentare la produttività della macchina utensile migliorando allo stesso tempo l'efficienza energetica e la redditività. Per soddisfare i requisiti sempre più complessi dei clienti e degli utenti finali, i costruttori di ...
Produzione di idrogeno, stazioni di rifornimento idrogeno, sistemi di celle a combustibile per applicazioni industriali e mobili: HYDAC è sempre al tuo fianco in qualità di esperto in energie alternative. Ti offriamo una gamma di prodotti che rispond ...
Il monitoraggio costante della temperatura determina ciascun aspetto della vita quotidiana: ogni volta che sono coinvolti movimento ed energia, la gestione termica rappresenta la chiave per il successo. In questi contesti, potete fare affidamento sul ...
L'industria automobilistica sta affrontando grandi sfide nel contesto della protezione climatica. Con l'industria in continuo mutamento e la graduale conversione alla mobilità elettrica, aumenta la pressione per rendere l'intera catena di fornitura p ...
2
Risultati
nella categoria
Download
Plate Heat Exchangers
Raffreddamento fluidi
Scambiatori di calore a piastre
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(3.54 MB)
PWT-BGxxx Gasketed Plate Heat Exchangers
Raffreddamento fluidi
Scambiatori di calore a piastre
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(445 KB)
Il file non è riportato nell'elenco?
Al nostro download e media center