Risultati di ricerca per: 'Refrigeratori ad aria standard'
7
Risultati
nella categoria
Prodotti
Categoria prodotto
È possibile installare un raffreddatore ad aria con facilità e praticamente ovunque. I costi di esercizio sono quindi bassi e possono essere ulteriormente ridotti utilizzando una ventola a velocità controllata. I raffreddatori dotati di speciali ventole a bassa rumorosità e di canalizzazioni dell'aria ottimizzate consentono di ottenere raffreddatori particolarmente silenziosi.<br />L'ampia gamma di raffreddatori con ventole assiali e radiali, motori trifase CA, CC e idraulici consente un adattamento flessibile a una moltitudine di applicazioni e condizioni ambientali.
444.71417
442.65726
424.01193
13
Risultati
nella categoria
Argomenti e soluzioni
L'industria automobilistica sta affrontando grandi sfide nel contesto della protezione climatica. Con l'industria in continuo mutamento e la graduale conversione alla mobilità elettrica, aumenta la pressione per rendere l'intera catena di fornitura p ...
Il monitoraggio costante della temperatura determina ciascun aspetto della vita quotidiana: ogni volta che sono coinvolti movimento ed energia, la gestione termica rappresenta la chiave per il successo. In questi contesti, potete fare affidamento sul ...
La gestione termica basata sulle necessità può aumentare in modo sostenibile l'efficienza e la durata di servizio della vostra macchina mobile. In qualità di esperta nella gestione del raffreddamento e termica, HYDAC è in grado di offrire soluzioni d ...
Più della metà dei clienti quando acquistano generi alimentari vanno alla ricerca di prodotti sostenibili, con salvaguardia delle risorse. HYDAC comprende le esigenze del mercato nel settore alimentare e delle bevande e vi supporta con componenti inn ...
L'industria della cellulosa e della carta è soggetta a molti requisiti a causa dell'elevato consumo di acqua e di elettricità. Per assicurare che questi requisiti siano soddisfatti in qualsiasi momento, HYDAC fornisce soluzioni di sistema sia sosteni ...
L'automazione è destinata ad aumentare la produttività della macchina utensile migliorando allo stesso tempo l'efficienza energetica e la redditività. Per soddisfare i requisiti sempre più complessi dei clienti e degli utenti finali, i costruttori di ...
Approfondisci negli articoli della rivista Il cambiamento climatico sta causando sempre più ondate di calore, con gravi conseguenze economiche e per la salute. In queste giornate di caldo torrido tutto si complica per le aziende manifatturiere. I la ...
La transizione energetica sta ponendo il settore della produzione di energia di fronte ad alcune difficoltà dovute all'introduzione delle energie rinnovabili. Detto questo le centrali termiche tradizionali continueranno a essere indispensabili per ev ...
9
Risultati
nella categoria
Download
Air Cooler Accessories
Refrigeratori ad aria
Refrigeratori ad aria standard
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(3.51 MB)
OSCA / OSCAF 0-3 Air Cooler Industry
Refrigeratori ad aria
Refrigeratori ad aria standard
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(2.09 MB)
AC-LNH 8-14 Air Cooler Mobilewith hydraulic motor
Refrigeratori ad aria
Refrigeratori ad aria standard
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(2.93 MB)
AC-LN / AC-LNH ATEX Air Cooler Industry / Mobile
Refrigeratori ad aria
Refrigeratori ad aria standard
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(493 KB)
Oil/Air Cooler Units Compact application with AC Motor OK-ELC Type
Refrigeratori ad aria
Refrigeratori ad aria standard
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(1.57 MB)
AC-LN 8-14 MI Air Cooler Industry with integrated frequency inverter
Refrigeratori ad aria
Refrigeratori ad aria standard
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(1013 KB)
AC-LN / ACA-LN / ACAF-LN 2-14 Air Cooler Industry
Refrigeratori ad aria
Refrigeratori ad aria standard
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(615 KB)
AC-LN / ACA-LN / ACAF-LN 1-7 Air Cooler Industry
Refrigeratori ad aria
Refrigeratori ad aria standard
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(2.44 MB)
Il file non è riportato nell'elenco?
Al nostro download e media center