Risultati di ricerca per: 'Refrigeratori ad aria'
4
Risultati
nella categoria
Prodotti
Categoria prodotto
È possibile installare un raffreddatore ad aria con facilità e praticamente ovunque. I costi di esercizio sono quindi bassi e possono essere ulteriormente ridotti utilizzando una ventola a velocità controllata. I raffreddatori dotati di speciali ventole a bassa rumorosità e di canalizzazioni dell'aria ottimizzate consentono di ottenere raffreddatori particolarmente silenziosi.<br />L'ampia gamma di raffreddatori con ventole assiali e radiali, motori trifase CA, CC e idraulici consente un adattamento flessibile a una moltitudine di applicazioni e condizioni ambientali.
Categoria prodotto
Il raffreddamento ad aria è un metodo conveniente per dissipare le perdite di calore dai sistemi industriali e mobili.<br />Il fluido da raffreddare, solitamente olio o una miscela di acqua e glicole, passa attraverso uno scambiatore di calore. Una ventola aspira l'aria ambiente e la immette nell'elemento di raffreddamento. La differenza di temperatura causa uno scambio di calore, per cui l'aria più fredda assorbe il calore dal fluido e lo rilascia nuovamente nell'atmosfera,<br />consentendo di raffreddare il fluido a pochi gradi Celsius al di sopra della temperatura ambiente.<br />Da HYDAC troverai l'unità di raffreddamento ad aria più adatta alle tue esigenze, dai raffreddatori standard a quelli di grandi dimensioni per l'uso nel settore energetico, fino ai raffreddatori personalizzati per i macchinari mobili.
Categoria prodotto
<table><tr><td>L'unità di raffreddamento RFCS (chiller) è utilizzata per raffreddare vari liquidi come acqua, acqua glicolata, acqua demineralizzata od olio alla temperatura ambiente o a temperature inferiori. Il sistema di raffreddamento è costituito dal refrigeratore, dalla pompa, dal serbatoio e dal dispositivo di controllo ed è in grado di impostare la temperatura del fluido di raffreddamento a un valore nominale configurato precedentemente in modo indipendente.<br /><br /> I nostri refrigeratori sono disponibili in classi di potenza da 0.3 kW a 200 kW, a seconda che si decida per la variante con raffreddamento ad aria o ad acqua del chiller.<br /><br /> Il principio di miscelazione a risparmio energetico e brevettato dei nostri refrigeratori, combinato con una pompa a rotore immerso, rende i nostri sistemi di raffreddamento il componente ideale per il vostro centro di lavorazione. </td></tr></table>
Categoria prodotto
Controlavaggio idropneumatico con separazione sicura del fluido per la filtrazione di olio combustibile pesante (HFO), diesel (MDO), biodiesel e olio di lubrificazione e per la filtrazione fine dei refrigeranti<p><strong>Caratteristiche</strong></p><ul><li class="libreak">Autopulente grazie al filtro automatico supportato dal fluido esterno</li><li class="libreak">Separazione di particelle solide da fluidi a bassa e alta viscosità</li><li class="libreak">Può essere utilizzato con temperature d'esercizio max. di 180°C (a seconda della scelta del materiale sigillante)</li><li class="libreak">Grazie a varie tecnologie di automazione disponibili come opzione, anche adatto all'Industria 4.0.</li></ul><p><strong>Vantaggi</strong></p><ul><li class="libreak">Controlavaggio gestito da liquido esterno - assenza di miscela di fluido e aria compressa</li><li class="libreak">Intensità di controlavaggio regolabile</li><li class="libreak">Pulitura idraulica efficiente</li><li class="libreak">Elevata efficienza di pulitura</li><li class="libreak">Nessuna riduzione della pressione durante il controlavaggio</li><li class="libreak">Basso consumo di aria compressa</li><li class="libreak">Basse cadute pressione</li><li class="libreak">Ampia superficie del filtro rispetto alla dimensione compatta</li><li class="libreak">Struttura di facile manutenzione</li><li class="libreak">Possibilità di riscaldatore esterno</li><li class="libreak">Sistema di comando intelligente</li><li class="libreak">Struttura modulare per l'espansione semplice con bypass manuale e trattamento dell'olio di flussaggio</li><li class="libreak">Lunghi intervalli di manutenzione</li><li class="libreak">Bassi costi d'esercizio<br /></li></ul>
13
Risultati
nella categoria
Argomenti e soluzioni
L'industria automobilistica sta affrontando grandi sfide nel contesto della protezione climatica. Con l'industria in continuo mutamento e la graduale conversione alla mobilità elettrica, aumenta la pressione per rendere l'intera catena di fornitura p ...
Il monitoraggio costante della temperatura determina ciascun aspetto della vita quotidiana: ogni volta che sono coinvolti movimento ed energia, la gestione termica rappresenta la chiave per il successo. In questi contesti, potete fare affidamento sul ...
La gestione termica basata sulle necessità può aumentare in modo sostenibile l'efficienza e la durata di servizio della vostra macchina mobile. In qualità di esperta nella gestione del raffreddamento e termica, HYDAC è in grado di offrire soluzioni d ...
Più della metà dei clienti quando acquistano generi alimentari vanno alla ricerca di prodotti sostenibili, con salvaguardia delle risorse. HYDAC comprende le esigenze del mercato nel settore alimentare e delle bevande e vi supporta con componenti inn ...
L'industria della cellulosa e della carta è soggetta a molti requisiti a causa dell'elevato consumo di acqua e di elettricità. Per assicurare che questi requisiti siano soddisfatti in qualsiasi momento, HYDAC fornisce soluzioni di sistema sia sosteni ...
L'automazione è destinata ad aumentare la produttività della macchina utensile migliorando allo stesso tempo l'efficienza energetica e la redditività. Per soddisfare i requisiti sempre più complessi dei clienti e degli utenti finali, i costruttori di ...
Approfondisci negli articoli della rivista Il cambiamento climatico sta causando sempre più ondate di calore, con gravi conseguenze economiche e per la salute. In queste giornate di caldo torrido tutto si complica per le aziende manifatturiere. I la ...
Produzione di idrogeno, stazioni di rifornimento idrogeno, sistemi di celle a combustibile per applicazioni industriali e mobili: HYDAC è sempre al tuo fianco in qualità di esperto in energie alternative. Ti offriamo una gamma di prodotti che rispond ...
12
Risultati
nella categoria
Download
Air Cooler Accessories
Refrigeratori ad aria
Refrigeratori ad aria standard
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(3.51 MB)
OSCA / OSCAF 0-3 Air Cooler Industry
Refrigeratori ad aria
Refrigeratori ad aria standard
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(2.09 MB)
AC-LNH 8-14 Air Cooler Mobilewith hydraulic motor
Refrigeratori ad aria
Refrigeratori ad aria standard
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(2.93 MB)
AC-LN / AC-LNH ATEX Air Cooler Industry / Mobile
Refrigeratori ad aria
Refrigeratori ad aria standard
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(493 KB)
Oil/Air Cooler Units Compact application with AC Motor OK-ELC Type
Refrigeratori ad aria
Refrigeratori ad aria standard
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(1.57 MB)
AC-LN 8-14 MI Air Cooler Industry with integrated frequency inverter
Refrigeratori ad aria
Refrigeratori ad aria standard
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(1013 KB)
AC-LN / ACA-LN / ACAF-LN 2-14 Air Cooler Industry
Refrigeratori ad aria
Refrigeratori ad aria standard
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(615 KB)
AC-LN / ACA-LN / ACAF-LN 1-7 Air Cooler Industry
Refrigeratori ad aria
Refrigeratori ad aria standard
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(2.44 MB)
Il file non è riportato nell'elenco?
Al nostro download e media center