Risultati di ricerca per: 'Refrigeratori ad aria'
11
Risultati
nella categoria
Prodotti
1882.5297
<div><p>La serie di refrigeratori ad aria <strong>OK-ELH / AC-LNH</strong> è dotata di un motore idraulico ed è stata progettata in modo specifico per le applicazioni mobili in cui capacità elevate e facilità d'installazione devono essere assicurate in spazi minimi.</p><p><strong>Caratteristiche di prodotto OK-ELH / AC-LNH:</strong></p><ul><li> Capacità di raffreddamento fino a 140 kW</li><li> Motori idraulici da 6.3 a 22 cm³/U</li><li> Rimozione di componenti semplice</li></ul><p><br /><strong>Comando ventola</strong></p><p>I comandi ventola idraulici controllano la velocità di rotazione della ventola in base alla temperatura del fluido. Sono forniti da una pompa a cilindrata costante e possono essere installati direttamente vicino al motore della ventola, accanto al refrigeratore o da qualche altra parte.<br /> Come opzione questi comandi possono anche essere forniti con commutazione per "soffiare" il refrigeratore dall'esterno e liberarlo dallo sporco (ad es. polvere e sabbia).</p></div><div><p><strong>Campo di applicazione</strong></p><p>Per il raffreddamento della trasmissione e per sistemi idraulici in tutte le attrezzature da lavoro mobili e veicoli quali</p><ul><li> gru mobili</li><li> betoniere e azionamenti pompa in veicoli per calcestruzzo</li><li> macchine per asfaltatura</li><li> macchine per l'edilizia (escavatori, pale gommate)</li><li> macchine agricole</li><li> macchine municipali</li></ul></div>
Categoria prodotto
È possibile installare un raffreddatore ad aria con facilità e praticamente ovunque. I costi di esercizio sono quindi bassi e possono essere ulteriormente ridotti utilizzando una ventola a velocità controllata. I raffreddatori dotati di speciali ventole a bassa rumorosità e di canalizzazioni dell'aria ottimizzate consentono di ottenere raffreddatori particolarmente silenziosi.<br />L'ampia gamma di raffreddatori con ventole assiali e radiali, motori trifase CA, CC e idraulici consente un adattamento flessibile a una moltitudine di applicazioni e condizioni ambientali.
Categoria prodotto
Il raffreddamento ad aria è un metodo conveniente per dissipare le perdite di calore dai sistemi industriali e mobili.<br />Il fluido da raffreddare, solitamente olio o una miscela di acqua e glicole, passa attraverso uno scambiatore di calore. Una ventola aspira l'aria ambiente e la immette nell'elemento di raffreddamento. La differenza di temperatura causa uno scambio di calore, per cui l'aria più fredda assorbe il calore dal fluido e lo rilascia nuovamente nell'atmosfera,<br />consentendo di raffreddare il fluido a pochi gradi Celsius al di sopra della temperatura ambiente.<br />Da HYDAC troverai l'unità di raffreddamento ad aria più adatta alle tue esigenze, dai raffreddatori standard a quelli di grandi dimensioni per l'uso nel settore energetico, fino ai raffreddatori personalizzati per i macchinari mobili.
13
Risultati
nella categoria
Argomenti e soluzioni
L'industria automobilistica sta affrontando grandi sfide nel contesto della protezione climatica. Con l'industria in continuo mutamento e la graduale conversione alla mobilità elettrica, aumenta la pressione per rendere l'intera catena di fornitura p ...
Il monitoraggio costante della temperatura determina ciascun aspetto della vita quotidiana: ogni volta che sono coinvolti movimento ed energia, la gestione termica rappresenta la chiave per il successo. In questi contesti, potete fare affidamento sul ...
La gestione termica basata sulle necessità può aumentare in modo sostenibile l'efficienza e la durata di servizio della vostra macchina mobile. In qualità di esperta nella gestione del raffreddamento e termica, HYDAC è in grado di offrire soluzioni d ...
Più della metà dei clienti quando acquistano generi alimentari vanno alla ricerca di prodotti sostenibili, con salvaguardia delle risorse. HYDAC comprende le esigenze del mercato nel settore alimentare e delle bevande e vi supporta con componenti inn ...
L'industria della cellulosa e della carta è soggetta a molti requisiti a causa dell'elevato consumo di acqua e di elettricità. Per assicurare che questi requisiti siano soddisfatti in qualsiasi momento, HYDAC fornisce soluzioni di sistema sia sosteni ...
L'automazione è destinata ad aumentare la produttività della macchina utensile migliorando allo stesso tempo l'efficienza energetica e la redditività. Per soddisfare i requisiti sempre più complessi dei clienti e degli utenti finali, i costruttori di ...
Approfondisci negli articoli della rivista Il cambiamento climatico sta causando sempre più ondate di calore, con gravi conseguenze economiche e per la salute. In queste giornate di caldo torrido tutto si complica per le aziende manifatturiere. I la ...
Produzione di idrogeno, stazioni di rifornimento idrogeno, sistemi di celle a combustibile per applicazioni industriali e mobili: HYDAC è sempre al tuo fianco in qualità di esperto in energie alternative. Ti offriamo una gamma di prodotti che rispond ...
12
Risultati
nella categoria
Download
Air Cooler Accessories
Refrigeratori ad aria
Refrigeratori ad aria standard
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(3.51 MB)
OSCA / OSCAF 0-3 Air Cooler Industry
Refrigeratori ad aria
Refrigeratori ad aria standard
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(2.09 MB)
AC-LNH 8-14 Air Cooler Mobilewith hydraulic motor
Refrigeratori ad aria
Refrigeratori ad aria standard
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(2.93 MB)
AC-LN / AC-LNH ATEX Air Cooler Industry / Mobile
Refrigeratori ad aria
Refrigeratori ad aria standard
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(493 KB)
Oil/Air Cooler Units Compact application with AC Motor OK-ELC Type
Refrigeratori ad aria
Refrigeratori ad aria standard
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(1.57 MB)
AC-LN 8-14 MI Air Cooler Industry with integrated frequency inverter
Refrigeratori ad aria
Refrigeratori ad aria standard
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(1013 KB)
AC-LN / ACA-LN / ACAF-LN 2-14 Air Cooler Industry
Refrigeratori ad aria
Refrigeratori ad aria standard
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(615 KB)
AC-LN / ACA-LN / ACAF-LN 1-7 Air Cooler Industry
Refrigeratori ad aria
Refrigeratori ad aria standard
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(2.44 MB)
Il file non è riportato nell'elenco?
Al nostro download e media center