Risultati di ricerca per: 'Serie UKF'
2
Risultati
nella categoria
Prodotti
Categoria prodotto
HYDAC ha un'ampia gamma di prodotti di filtri per gas semplici e reversibili per fino a 1050 bar. Tutti i filtri per gas della nostra serie GF sia con elementi filtranti per particelle sia a coalescenza (a eccezione del filtro a cestello GFS). Gli elementi filtranti per particelle utilizzati sono realizzati con vello in fibra di metallo Chemicron® e rete metallica o vello in fibra di vetro Processmicron® con efficienza di filtrazione da 0.1 µm a 25 µm.
Categoria prodotto
<div>I filtri OffLine delle serie OLF 15/30/45/60 sono robuste unità di flusso di bypass per l'utilizzo fisso su sistemi idraulici e di lubrificazione con grandi quantità di olio. Gli elementi Demicron utilizzati in questi filtri spiccano per la loro particolare capacità di filtrazione degli inquinanti e per il metodo di smaltimento ecologico (incenerimento).</div><div><ul><li>Volume dell'alloggiamento: max. 78 l</li><li> Pressione d'esercizio: max. 6 bar</li><li> Miglioramento della durata di esercizio di componente e filtro</li><li> Aumentata disponibilità della macchina</li><li> Intervalli di cambio olio più lunghi</li><li>Estrema facilità di manutenzione</li><li>Capacità di ritenzione della contaminazione elevata degli elementi</li><li> Smaltimento ecologico degli elementi in quanto possono essere inceneriti</li></ul></div>
0
Risultato
nella categoria
Argomenti e soluzioni
0
Risultato
nella categoria
Download
Il file non è riportato nell'elenco?
Al nostro download e media center