Risultati di ricerca per: 'AS 3000'
2
Risultati
nella categoria
Prodotti
Modulo
<p>L'AquaSensor AS 3000 con il suo display digitale integrato è utilizzato per il rilevamento online di acqua negli oli, in particolare come sensore per il condition monitoring.</p><p>Lo strumento ha due uscite di commutazione e un segnale di uscita analogico commutabile (da 4 a 20 mA o da 0 a 10 V). L'AS 3000 rileva il livello di saturazione dell'acqua e la temperatura del fluido e trasmette i valori sotto forma di segnale analogico o di commutazione. Il display visualizza gli ultimi valori misurati. Tutte le impostazioni offerte dall'AS 3000 sono raggruppate in due menu di facile navigazione. Si possono impostare i parametri seguenti:</p><p>L'AS 1200 quindi permette un monitoraggio continuo degli oli idraulici e di lubrificazioni, in modo preciso, permanente e online.</p><ul><li><p>display digitale a 4 cifre</p></li><li><p>Allineamento ottimale tramite possibilità di rotazione in due assi</p></li><li><p>Affidabile grazie al design robusto</p></li><li><p>Nessuna calibrazione richiesta per tipi di oli differenti</p></li><li><p>Resistente alla precisione, anche in condizioni di pulsazione</p></li><li><p>Ampio campo di temperatura del fluido</p></li><li><p>Configurazione individuale</p></li><li><p>Gestione semplice tramite chiave di programmazione</p></li><li><p>Riconoscimento precoce di problemi idrici, con la conseguente eliminazione della possibilità di errore e di interruzioni non necessarie del funzionamento</p></li></ul>
Categoria prodotto
<div>I pressostati elettronici offrono molti vantaggi rispetto ai pressostati meccanici e ai manometri a contatto. Le loro caratteristiche di rilievo includono una grande accuratezza, assenza di usura, stabilità sul lungo periodo, semplicità di funzionamento e un numero elevato di cicli di commutazione.</div><div><p>Serie</p><p>Nessuna visualizzazione del valore misurato</p><p> </p><ul><li> EDS 4000, per idraulica mobile e fissa, messa a punto in stabilimento o programmabile,<br /> A seconda della versione per atmosfere esplosive con approvazione ATEX, CSA, IECEx</li><li> EDS 810, per applicazioni in serie nei settori industriale e mobile con ingombri ridotti, messa a punto in stabilimento,<br /> Con approvazione di tipo ECE per veicoli su strada, come opzione con interfaccia IO-Link</li><li> EDS 820 con interfaccia IO-Link</li><li> EDS 710, per applicazioni in serie nei settori industriale e mobile con ingombri ridotti, design estremamente compatto, messa a punto in stabilimento</li><li> EDS 410, per applicazioni in serie, messa a punto in stabilimento, o programmabile<br /></li></ul><p> Con visualizzazione del valore misurato</p><ul><li>EDS 8000, navigazione a menu secondo VDMA, 1 o 2 uscite di commutazione transistor PNP,<br /> display digitale a 4 cifre, visualizzazione della commutazione multicolore, classe di protezione IP 67</li><li>EDS 3000, può essere ruotato nell'asse longitudinale e display, display LED a 4 cifre, visualizzazione in bar, psi<br /> o MPa, regolabile tramite pulsante, a seconda della versione<br /> - Conformità Desina<br /> - Con membrana frontale</li><li>EDS 300, display LED a 3 cifre, regolabile tramite tastierino</li><li>EDS 300, per la costruzione di imbarcazioni e offshore con l'approvazione di<br /> - American Bureau of Shipping<br /> - Lloyds Register of Shipping<br /> - Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd<br /> - Bureau Veritas</li><li> EDS 601, manometro o dispositivo per l'installazione sul pannello frontale, display LED a 4 cifre,<br /> 2 uscite relè, regolabili tramite tastierino</li><li> EDS 1700, 4 uscite relè, display LED a 4 cifre, molte funzioni aggiuntive,<br /> Regolazione tramite tastierino</li></ul><p>Tecnologia</p><ul><li> Estensimetro a film spesso su membrana ceramica (campo di taratura basso)</li><li> Estensimetro a film sottile su membrana in acciaio inox (campo di taratura basso e alto)</li></ul><p>Campi di taratura standard</p><ul><li> pressione relativa da 0 a 1 e da 0 a 600 / 1000 bar, a seconda della versione</li><li>Pressione assoluta fino a 2.5 bar</li><li> Calibrazione anche in PSI e MPa</li><li>Altri campi di taratura e calibrazione speciale a richiesta</li></ul></div>
1
Risultato
nella categoria
Argomenti e soluzioni
Prodotti software, driver di dispositivo e istruzioni Driver e software FluidMonitoring Software FluMoS light Il FluidMonitoring Software FluMoS Light è un programma software per leggere, visualizzare e modificare i dati provenienti dai sensori per ...
5
Risultati
nella categoria
Download
AS 3000 AquaSensor
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(888 KB)
AS3000 AquaSensor
Sensori
Sensori di monitoraggio dei fluidi
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(572 KB)
AquaSensor AS 3000 with IO-Link Interface
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(846 KB)
BUW669885-00001-BA_AS 3000_D_E_2014-01-21
Istruzioni operative/di manutenzione
(1.7 MB)
BUW670006-00001-BA_AS 3000 IO-Link_D_E_2022-07-14_670006
Istruzioni operative/di manutenzione
(3.62 MB)
Il file non è riportato nell'elenco?
Al nostro download e media center