Risultati di ricerca per: 'CS 1000'
15
Risultati
nella categoria
Prodotti
Modulo
<div>La ConditionSensor Interface CSI-D-5 è un segmento del concetto di condition monitoring HYDAC che collega il livello del sensore al livello di interpretazione. I sensori del fluido ContaminationSensor CS 1000 e il MetallicContamination Sensor MCS 1000 forniscono un segnale HSI tramite porta RS485 convertito dal CSI-D-5 in USB. Ciò garantisce un collegamento semplice al PC. I valori misurati possono essere letti con l'aiuto del FluidMonitoring Software FluMoS.</div><div><ul><li> Connessione diretta del sensore CS 1000 o MCS 1000</li><li> Design molto compatto</li><li>Il kit include tutti gli accessori richiesti per leggere i valori misurati</li></ul></div>
Modulo
<p>La serie ContaminationSensor CS1000 è un sensore di particelle industriale per la registrazione continua della contaminazione da sostanze solide nei fluidi. Il risultato della classe di purezza può essere selezionato in base agli standard ISO, SAE o NAS.</p><p>Il sensore del fluido fisso, di piccole dimensioni e robusto è lo strumento perfetto per il monitoraggio delle condizioni del fluido. La funzione FREEZE sul display attiva la rappresentazione degli ultimi 20 valori misurati nel display integrato.</p><ul><li><p>Pressione operativa: max. 300 bar</p></li><li><p>Intervallo di viscosità: da 1 a 1000 mm²/s</p></li><li><p>Campo di temperature dei fluidi da 0 a +85 °C, da +32 a +185 °F</p></li><li><p>Misurazione portata volumetrica: da 30 a 300 ml/min</p></li><li><p>ISO 4406:1999 / SAE AS 4059 o<br /> ISO 4406:1987 / NAS 1638</p></li><li><p>Rilevamento precoce di condizioni macchina critiche</p></li><li><p>Monitoraggio continuo delle condizioni del fluido</p></li><li><p>Manutenzione programmata basata sulle condizioni</p></li><li><p>Design compatto</p></li><li><p>La funzione FREEZE del display per la rappresentazione degli ultimi 20 valori misurati nel display integrato.</p></li></ul>
Modulo
<p>Il FluidMonitoring Software FluMoS Professional è un programma software per leggere, visualizzare e modificare i dati provenienti dai sensori per fluidi HYDAC. Esso permette di connettere contemporaneamente 16 sensori. FluMoS Professional può essere utilizzato unitamente a sensori con interfaccia HSI (CS 1000, FCU 1000, MCS 1000, AS 1000, FMM, HYDACLab®) e a sensori senza interfaccia (CS 2000, FCU 2000, FCU 8000).</p><ul><li><p>Parametrizzazione dei dispositivi tramite finestra di dialogo sensori</p></li><li><p>Rappresentazione in forma di tabella e grafico online dei valori misurati sul PC</p></li><li><p>Salvataggio dei file di registro sul disco fisso</p></li><li><p>Rappresentazione dei file di registro da disco fisso/floppy disk e backup come file grafico</p></li><li><p>Elaborazione dei file di registro salvati, ad es. con Microsoft Excel</p></li><li><p>Aggiornamento alla nuova release tramite Internet</p></li><li><p>Supporto tramite e-mail</p></li><li><p>Molto facile da utilizzare</p></li><li><p>Monitoraggio remoto dei valori di misura dei sensori</p></li><li><p>Manutenzione basata sulle condizioni</p></li></ul><p>Versione FluMoS Light disponibile con funzioni ridotte.</p>
Modulo
<p>La SMU 1200 SensorMonitoring Unit è un'unità di visualizzazione per i sensori di monitoraggio fluidi HYDAC, progettata per visualizzare e memorizzare i dati di misura. Le combinazioni seguenti di sensori di fluidi possono essere collegate direttamente: </p><ul><li> ContaminationSensor CS 1000 e AquaSensor AS 1000</li><li> MetallicContamination Sensor MCS 1000 e AquaSensor AS 1000</li></ul><ul><li> Installazione semplice in parallelo al sistema del cliente (HydacSensor Interface HSI per SMU 1200, trasferimento delle uscite di commutazione e analogiche del sensore)</li><li> Installazione semplice con l'utilizzo del supporto magnetico o binari DIN</li><li>Classe di protezione IP67 elevata, installazione in un quadro di comando non necessaria</li><li> Unità plug&work compresi 5 m di cavo per il collegamento diretto dei sensori (connessioni sensori tramite connettori maschio M12x1, non è necessaria la programmazione)</li><li> Rappresentazione dei dati di misura su un ampio schermo display</li><li> Semplice funzionamento con tastierino</li><li> I dati sono archiviati nella SMU con indicazione di data e ora</li><li> I valori misurati possono essere letti dalla chiavetta di memoria USB standard o tramite porta master USB</li><li> Elaborazione e valutazione semplice dei dati utilizzando MS-Excel o l'Hydac FluidMonitoring Software FluMoS</li><li> Il programma si riavvia in modo indipendente dopo il ripristino della tensione; i dati rilevati non vanno persi</li></ul>
3
Risultati
nella categoria
Argomenti e soluzioni
Prodotti software, driver di dispositivo e istruzioni Driver e software FluidMonitoring Software FluMoS light Il FluidMonitoring Software FluMoS Light è un programma software per leggere, visualizzare e modificare i dati provenienti dai sensori per ...
Con il passaggio all'energia alternativa, il futuro della costruzione dei banchi di prova porterà molte nuove sfide e quindi a un aumento nella complessità dei requisiti di prova. Contemporaneamente, i tempi di sviluppo e di implementazione dive ...
Consulta più articoli: Nelle cartiere, l'umidità nell'olio è un significativo fattore di rischio che causa considerevoli aumenti di costo nel breve e lungo periodo, ed è nella maggior parte dei casi il risultato dell'infiltrazione di umidità, in par ...
7
Risultati
nella categoria
Download
CS1000 ContaminationSensor
Sensori
Sensori di monitoraggio dei fluidi
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(750 KB)
CS1000 ≥V3.30 Manuale d’uso e manutenzio
Istruzioni operative/di manutenzione
italiano
(15.09 MB)
CS1000 V2.20 Manuale d'uso e manutenzion
Istruzioni operative/di manutenzione
italiano
(3.75 MB)
CS1000 ≥V3.00 Manuale d’uso e manutenzio
Istruzioni operative/di manutenzione
italiano
(5.29 MB)
CS1000 V2.40 Manuale d’uso e manutenzion
Istruzioni operative/di manutenzione
italiano
(3.7 MB)
BUW3538713-00001-BA CS1000 3538713b de en fr
Istruzioni operative/di manutenzione
(8.66 MB)
CS1000 V3.00-3.29 Manuale d’uso e manute
Istruzioni operative/di manutenzione
italiano
(15.06 MB)
Il file non è riportato nell'elenco?
Al nostro download e media center