HAT 3000

SKU
GP_1000189379
scopri di più ...
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
Collegamento meccanico
Seleziona tutto Resetta selezione

HAT 3000


Elementi prodotti raggruppati
HAT 3836-F13-360L-P01-V126-M01-S2PD-000
No. materiale 925563
Precisione:
0.2° max = 0.1° typ
Risoluzione:
18 bit
Segnale di uscita:
CANopen Safety
Collegamento meccanico:
10 mm solid shaft, DM 6 mm
ogni 1 PCE
Aggiungi alla mia lista In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
HAT 3836-F13-360L-P01-D098-M01-S2PD-000
No. materiale 929114
Precisione:
0.2° max = 0.1° typ
Risoluzione:
18 bit
Segnale di uscita:
CANopen Safety
Collegamento meccanico:
9 mm Form D, DM 8 mm
ogni 1 PCE
Aggiungi alla mia lista In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
HAT 1400/3800 CANopen Safety Protocol description E
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(1.22 MB)

HAT 1400/3800 CANopen Safety Protocol description E
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(1.22 MB)

HAT 1400/3800 CANopen Protocol description E
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(1 MB)

HAT 1400/3800 CANopen Protocol description E
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(1 MB)

HAT 3800 CANopen User manual D/E/F
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(0 MB)

HAT 3800 CANopen User manual D/E/F
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(0.94 MB)

HAT 3800 CANopen Safety Safety manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(1.01 MB)

HAT 3800 CANopen Safety Safety manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(1.01 MB)

HAT 3800 CANopen Safety User manual D/E/F
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(0 MB)

HAT 3800 CANopen Safety User manual D/E/F
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(0.96 MB)

HAT 3800 Angle Sensor CANopen
Opuscolo prodotto IT

(2.17 MB)

HAT 3800 Angle Sensor CANopen
Opuscolo prodotto EN

(2.17 MB)

HAT 3800 Angle Sensor CANopen, PLd, SIL 2
Opuscolo prodotto IT

(2.17 MB)

HAT 3800 Angle Sensor CANopen, PLd, SIL 2
Opuscolo prodotto EN

(2.17 MB)