Risultati di ricerca per: 'Sistemi di raffreddamento'
16
Risultati
nella categoria
Prodotti
Categoria prodotto
<p>Maggiore sicurezza grazie alle soluzioni di raffreddamento.<br />Il calore prodotto dalle perdite interne del mandrino principale, degli azionamenti, degli armadi di comando, dei lubrificanti di raffreddamento e dell'impianto idraulico può essere dissipato in modo estremamente efficace grazie al raffreddamento a liquido.<br />HYDAC dispone di un'ampia gamma di sistemi di raffreddamento, tra cui raffreddamento ad aria, ad acqua o a compressore, per offrirti la soluzione di raffreddamento ottimale che risponda alle tue esigenze in termini di spazio di installazione, livelli di rumorosità, precisione di controllo o requisiti di manutenzione.</p>
Categoria prodotto
<table><tr><td>L'unità di raffreddamento RFCS (chiller) è utilizzata per raffreddare vari liquidi come acqua, acqua glicolata, acqua demineralizzata od olio alla temperatura ambiente o a temperature inferiori. Il sistema di raffreddamento è costituito dal refrigeratore, dalla pompa, dal serbatoio e dal dispositivo di controllo ed è in grado di impostare la temperatura del fluido di raffreddamento a un valore nominale configurato precedentemente in modo indipendente.<br /><br /> I nostri refrigeratori sono disponibili in classi di potenza da 0.3 kW a 200 kW, a seconda che si decida per la variante con raffreddamento ad aria o ad acqua del chiller.<br /><br /> Il principio di miscelazione a risparmio energetico e brevettato dei nostri refrigeratori, combinato con una pompa a rotore immerso, rende i nostri sistemi di raffreddamento il componente ideale per il vostro centro di lavorazione. </td></tr></table>
Categoria prodotto
I sistemi di raffreddamento a fluido sono impianti compatti per il raffreddamento di inverter o azionamenti raffreddati a fluido, come mandrini di motori, servomotori o motori torque. Le nostre serie standard ad alta efficienza energetica o le soluzioni personalizzate consentono di soddisfare tutte le specifiche e di ottenere una temperatura uniforme del refrigerante.
Categoria prodotto
Il raffreddamento con acqua è un metodo efficace e conveniente per il raffreddamento di alte densità di uscita. È possibile anche il raffreddamento sotto la temperatura ambiente, a seconda della temperatura dell'acqua fredda utilizzata. Gli scambiatori di calore a piastre utilizzati come circuito intermedio o come circuito di separazione proteggono i componenti del sistema dalla contaminazione e dalla corrosione dovute alla scarsa qualità dell'acqua fredda. <br />HYDAC offre soluzioni altamente specializzate, come le piastre fredde fluide per il raffreddamento dei componenti elettrici e gli scambiatori di calore a piastre avvitate e saldobrasate ad alta efficienza.
20
Risultati
nella categoria
Argomenti e soluzioni
L'industria automobilistica sta affrontando grandi sfide nel contesto della protezione climatica. Con l'industria in continuo mutamento e la graduale conversione alla mobilità elettrica, aumenta la pressione per rendere l'intera catena di fornitura p ...
Precisione ed efficienza nel processo di taglio dei sistemi di taglio barre industriali sono la massima priorità. Queste caratteristiche richiedono un processo potente e dinamico per garantire una lunghezza di taglio esatta. Ottimizzazione di sistemi ...
La tecnologia di azionamento elettromeccanico e la progettazione dell'idraulica a velocità variabile offrono soluzioni pionieristiche per la maggior parte delle vostre funzioni. Semplice, efficiente economico: il team di HYDAC KineSys sviluppa concet ...
Il monitoraggio costante della temperatura determina ciascun aspetto della vita quotidiana: ogni volta che sono coinvolti movimento ed energia, la gestione termica rappresenta la chiave per il successo. In questi contesti, potete fare affidamento sul ...
Approfondisci negli articoli della rivista I fornitori dell'industria automobilistica si confrontano con sfide specifiche del settore che chiedono molto alla produzione. Queste richieste sono anche guidate dalle tendenze che definiscono nuovi standa ...
Le aziende si trovano sotto una pressione continua per lo sviluppo. Se volete rimanere competitivi, non è sufficiente essere innovativi. Un rapido time-to-market è la massima priorità. HYDAC vi supporta in qualità di partner di sviluppo per l'elettro ...
Con il passaggio all'energia alternativa, il futuro della costruzione dei banchi di prova porterà molte nuove sfide e quindi a un aumento nella complessità dei requisiti di prova. Contemporaneamente, i tempi di sviluppo e di implementazione dive ...
Che si tratti di industria chimica, infrastrutture di approvvigionamento o di mercato dell'idrogeno del futuro , i compressori e i compressori di processo svolgono un ruolo importante come elemento trainante della neutralità climatica. Assieme p ...
10
Risultati
nella categoria
Download
Installation and maintenance manual HCC
Sistemi di raffreddamento
Sistemi di raffreddamento per compressori
Istruzioni operative/di manutenzione
inglese
(416 KB)
Installation a. maintenance manual slide
Sistemi di raffreddamento
Sistemi di raffreddamento per compressori
Istruzioni operative/di manutenzione
inglese
(749 KB)
BUW BEISTELLKÜHLER S-REIHE EN
Sistemi di raffreddamento
Sistemi di raffreddamento per compressori
Istruzioni operative/di manutenzione
inglese
(2.31 MB)
RFCS Refrigerated Fluid Chiller Systems Rack-Mount Cooler
Sistemi di raffreddamento
Sistemi di raffreddamento per compressori
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(11.71 MB)
BUW4226074-00001-4262691-H-BUW Standard Beistellkühler CZ
Sistemi di raffreddamento
Sistemi di raffreddamento per compressori
Istruzioni operative/di manutenzione
(1.61 MB)
FWKS Fluid/Water Cooling Systems
Sistemi di raffreddamento
Sistema di raffreddamento fluido/acqua
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(1.14 MB)
FLKS Fluid-Air Cooling Systems
Sistemi di raffreddamento
Sistema di raffreddamento fluido/acqua
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(8.28 MB)
FLKS / FWKS / RFCS / HCC Fluid Cooling Systems
Sistemi di raffreddamento
Sistema di raffreddamento fluido/acqua
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(1.79 MB)
Il file non è riportato nell'elenco?
Al nostro download e media center