Risultati di ricerca per: 'Sistema di raffreddamento fluido/acqua'
8
Risultati
nella categoria
Prodotti
Categoria prodotto
I sistemi di raffreddamento a fluido sono impianti compatti per il raffreddamento di inverter o azionamenti raffreddati a fluido, come mandrini di motori, servomotori o motori torque. Le nostre serie standard ad alta efficienza energetica o le soluzioni personalizzate consentono di soddisfare tutte le specifiche e di ottenere una temperatura uniforme del refrigerante.
Categoria prodotto
<p>Maggiore sicurezza grazie alle soluzioni di raffreddamento.<br />Il calore prodotto dalle perdite interne del mandrino principale, degli azionamenti, degli armadi di comando, dei lubrificanti di raffreddamento e dell'impianto idraulico può essere dissipato in modo estremamente efficace grazie al raffreddamento a liquido.<br />HYDAC dispone di un'ampia gamma di sistemi di raffreddamento, tra cui raffreddamento ad aria, ad acqua o a compressore, per offrirti la soluzione di raffreddamento ottimale che risponda alle tue esigenze in termini di spazio di installazione, livelli di rumorosità, precisione di controllo o requisiti di manutenzione.</p>
Categoria prodotto
<table><tr><td>L'unità di raffreddamento RFCS (chiller) è utilizzata per raffreddare vari liquidi come acqua, acqua glicolata, acqua demineralizzata od olio alla temperatura ambiente o a temperature inferiori. Il sistema di raffreddamento è costituito dal refrigeratore, dalla pompa, dal serbatoio e dal dispositivo di controllo ed è in grado di impostare la temperatura del fluido di raffreddamento a un valore nominale configurato precedentemente in modo indipendente.<br /><br /> I nostri refrigeratori sono disponibili in classi di potenza da 0.3 kW a 200 kW, a seconda che si decida per la variante con raffreddamento ad aria o ad acqua del chiller.<br /><br /> Il principio di miscelazione a risparmio energetico e brevettato dei nostri refrigeratori, combinato con una pompa a rotore immerso, rende i nostri sistemi di raffreddamento il componente ideale per il vostro centro di lavorazione. </td></tr></table>
Categoria prodotto
L'FWKS è un sistema compatto di raffreddamento fluido-acqua per circuiti di raffreddamento e di lubrificazione. È costituito da uno scambiatore di calore a piastre, un serbatoio con una pompa di ricircolo e accessori supplementari.<p>L'FWKS è utilizzato principalmente come circuito intermedio controllato da temperatura Il vantaggio di un circuito intermedio è che l'impianto o le parti da raffreddare non entrano in contatto con il refrigerante stesso, evitando così che l'impianto si contamini o si corroda.<br />L'FWKS è un sistema compatto di raffreddamento fluido-acqua per circuiti di raffreddamento e di lubrificazione. È costituito da uno scambiatore di calore a piastre, un serbatoio con una pompa di ricircolo e accessori supplementari.</p><p>L'FWKS è utilizzato principalmente come circuito intermedio controllato da temperatura. Il vantaggio di un circuito intermedio è che l'impianto o le parti da raffreddare non entrano in contatto con il refrigerante stesso, evitando così che l'impianto si contamini o si corroda.</p>
20
Risultati
nella categoria
Argomenti e soluzioni
L'industria automobilistica sta affrontando grandi sfide nel contesto della protezione climatica. Con l'industria in continuo mutamento e la graduale conversione alla mobilità elettrica, aumenta la pressione per rendere l'intera catena di fornitura p ...
Approfondisci negli articoli della rivista Il cambiamento climatico sta causando sempre più ondate di calore, con gravi conseguenze economiche e per la salute. In queste giornate di caldo torrido tutto si complica per le aziende manifatturiere. I la ...
Approfondisci negli articoli della rivista I fornitori dell'industria automobilistica si confrontano con sfide specifiche del settore che chiedono molto alla produzione. Queste richieste sono anche guidate dalle tendenze che definiscono nuovi standa ...
L'industria della cellulosa e della carta è soggetta a molti requisiti a causa dell'elevato consumo di acqua e di elettricità. Per assicurare che questi requisiti siano soddisfatti in qualsiasi momento, HYDAC fornisce soluzioni di sistema sia sosteni ...
Con il passaggio all'energia alternativa, il futuro della costruzione dei banchi di prova porterà molte nuove sfide e quindi a un aumento nella complessità dei requisiti di prova. Contemporaneamente, i tempi di sviluppo e di implementazione dive ...
Che si tratti di industria chimica, infrastrutture di approvvigionamento o di mercato dell'idrogeno del futuro , i compressori e i compressori di processo svolgono un ruolo importante come elemento trainante della neutralità climatica. Assieme p ...
Altri articoli su questo argomento Come rimuovere la vernice: guarda il video ora La vostra protezione di sistema per idraulica e lubrificazione Varnish nei sistemi idraulici e nei sistemi di lubrificazione I prodotti di degrado dell'olio nei siste ...
Precisione ed efficienza nel processo di taglio dei sistemi di taglio barre industriali sono la massima priorità. Queste caratteristiche richiedono un processo potente e dinamico per garantire una lunghezza di taglio esatta. Ottimizzazione di sistemi ...
3
Risultati
nella categoria
Download
FWKS Fluid/Water Cooling Systems
Sistemi di raffreddamento
Sistema di raffreddamento fluido/acqua
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(1.14 MB)
FLKS Fluid-Air Cooling Systems
Sistemi di raffreddamento
Sistema di raffreddamento fluido/acqua
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(8.28 MB)
FLKS / FWKS / RFCS / HCC Fluid Cooling Systems
Sistemi di raffreddamento
Sistema di raffreddamento fluido/acqua
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(1.79 MB)
Il file non è riportato nell'elenco?
Al nostro download e media center