Hybox

Hybox

Hybox - un a piccola unità estremamente compatta ed efficiente

  • Concetto di valvola flessibile
  • Blocchi di comandi ausiliari possono essere aggiunti con facilità
  • Integrazione possibile di serie Hydac ML
  • Dimensioni serbatoio: 20–400 l
  • Pressione max.: 350 bar
  • Portata volumetrica max.: 1–60 l/min
  • Brevi tempi di consegna: <3 giorni
Leggi di più Mostra di meno
Hai bisogno di una soluzione su misura? Puoi inviare una richiesta di prodotto direttamente ai nostri esperti.