Risultati di ricerca per: 'Tubi'
30
Risultati
nella categoria
Prodotti
Modulo
Avete bisogno di tubi flessibili di carica di ricambio per la vostra unità FPU di carica e di prova? Selezionate il tubo flessibile giusto qui.
Categoria prodotto
Le fasce per tubi flessibili di alta qualità con azionamento con riduttore a vite senza fine rendono possibile fissare in maniera affidabile tubi flessibili a collegamenti rigidi, principalmente in installazioni mobili e fisse.
Categoria prodotto
Il montaggio delle linee di mandata (tubazioni, tubi flessibili e cavi) è veloce, pulito e ordinato con le fasce di montaggio HY-ROS, disponibili in tutte le dimensioni direttamente in stock.
Modulo
Le strisce di serie sono usate per una posa congiunta, sicura ed economica<br />di gruppi di cavi, tubi flessibili e tubazioni paralleli. La serie ad "alta intensità" è concepita con una superficie interna liscia nella versione standard.<br />Disponibile in tre dimensioni, consente il montaggio di un massimo di 10 tubazioni/tubi flessibili, con diametri da 6 a 56,4 mm.
6
Risultati
nella categoria
Argomenti e soluzioni
Oltre alla presenza globale nel settore minerario, offriamo anche la progettazione di sistemi di impianti idraulici specifici in conformità con gli standard e i regolamenti del settore minerario applicati a livello mondiale. Ci concentriamo sulla col ...
Con la nostra vasta gamma di prodotti e servizi e la nostra competenza nello sviluppo, produzione, vendita e assistenza, siamo in grado di far fronte a tutte le problematiche più diverse relative al settore industriale delle macchine per lo stampaggi ...
Dai sistemi idraulici e componenti ai sistemi di scambio termico e filtrazione, agli strumenti di misura ed elettronica: HYDAC può fornire la soluzione giusta per il condition monitoring e il condizionamento dell'olio utilizzato, per garantire la sic ...
Approfondisci negli articoli della rivista Realizzata con robusti componenti HYDAC provenienti dalla produzione attuale in un design di livello industriale, la soluzione di formazione nel settore dell'idraulica HHT2 è una strategia all-inclusive i ...
Approfondisci negli articoli della rivista Emissioni di contaminante basse e molto più tranquille: i veicoli elettrici stanno guadagnando terreno. E non si parla più solo di veicoli elettricamente tramite collegamento alla presa di corrente. I veico ...
Un pioniere dal primo giorno – HYDAC ha rappresentato un riferimento per le sfida nel settore dell'energia eolica sin dagli inizi. Siamo qui per supportarvi, dai consolidati sistemi onshore e offshore con e senza riduttori ai sistemi più convenzional ...
5
Risultati
nella categoria
Download
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Tecnologia di misurazione, visualizzazione e analisi
Unità di visualizzazione
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(562 KB)
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Tecnologia di misurazione, visualizzazione e analisi
Unità di visualizzazione
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(589 KB)
FSK Fluid level sensor with riser tube made of plastic
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(738 KB)
HRRBS / HRFBS Bolt clamps
Tecnica di montaggio e di connessione
Tubazione, tubo flessibile e supporti cavo
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(566 KB)
Clamps to DIN 3015
Tecnica di montaggio e di connessione
Tubazione, tubo flessibile e supporti cavo
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(1.68 MB)
Il file non è riportato nell'elenco?
Al nostro download e media center