Risultati di ricerca per: 'Valvola a incasso 2/2'
1
Risultato
nella categoria
Prodotti
Categoria prodotto
Per la separazione delle particelle dai gas secchi<p><strong>Caratteristiche</strong></p><ul><li class="libreak">Filtro in acciaio inox doppio reversibile</li><li class="libreak">Variante a blocco doppio e a sfiato per applicazioni con pressioni elevate e gas pericolosi</li><li class="libreak">Disponibile variante a bassa pressione per applicazioni con basse pressioni</li></ul><p><strong>Vantaggi</strong></p><ul><li class="libreak">Design ottimizzato con riferimento alla perdita di pressione</li><li class="libreak">Filtrazione affidabile della contaminazione da particolato fino a 0.1 μm</li><li class="libreak">Design compatto</li><li class="libreak">Design a doppia tenuta per gas pericolosi</li><li class="libreak">Design senza saldature per la migliore resistenza anticorrosione (H2S)</li><li class="libreak">Nessuna perdita di pressione causata dal processo di commutazione</li><li class="libreak">Semplice sostituzione dell'elemento filtrante</li><li class="libreak"> Capacità di filtrazione degli inquinanti elevata per gli elementi filtranti</li><li class="libreak">Nessuna riduzione nella sezione trasversale (in particolare valvola di commutazione ed elemento filtrante)</li><li class="libreak">Assenza di parti saldate</li></ul>
1
Risultato
nella categoria
Argomenti e soluzioni
Consulta più articoli della rivista Soluzioni per i vostri requisiti di isteresi, ripetibilità e velocità: contattate i nostri esperti per le vostre valvole industriali realizzate su misura.
Contattateci adesso Soluzioni innovative e su misura: HYDA ...
0
Risultato
nella categoria
Download
Il file non è riportato nell'elenco?
Al nostro download e media center