Servizi e assistenza HYDAC

Servizi HYDAC Il nostro portafoglio di servizi – messa in funzione, manutenzione e gestione dei fluidi

La gamma di servizi HYDAC offre il supporto professionale completo per soddisfare le vostre esigenze di assistenza.

Dalla manutenzione alla gestione completa dei fluidi – tutto da un'unica fonte

Il Centro assistenza HYDAC ServiCenter fornisce un'ampia gamma di servizi per la manutenzione professionale, l'ispezione e la gestione dei fluidi dei vostri impianti Il nostro obiettivo consiste nel ridurre al minimo le fermate dei vostri impianti idraulici e sistemi di lubrificazione e aumentare la durata d'esercizio dei sistemi di controllo elettroidraulici sia a circuito aperto che a circuito chiuso.

La competenza del nostro personale tecnico esperto, l'approvazione globale dei prodotti HYDAC e la stretta collaborazione con gli enti d'ispezione internazionali competenti quali TÜV, Germanischer Lloyd e DVGW – queste sono le caratteristiche distintive di HYDAC. 

Un programma di assistenza su misura per soddisfare le vostre esigenze

Il Centro assistenza HYDAC ServiCenter, assieme a ulteriori partner di assistenza vi offre un pacchetto di servizi completo.

Dopo una consulenza dettagliata potrete comporre il pacchetto di assistenza più adatto alle vostre esigenze – a supporto della manutenzione interna già esistente o con subappalto del pacchetto completo, troveremo sempre la soluzione di assistenza migliore per la vostra applicazione.

Messa in funzione di componenti, sottosistemi e sistemi completi

Disponiamo della giusta attrezzatura e del know how di sistema per qualsiasi tipo di incarico di assistenza. Che si tratti della messa in funzione di interi sistemi di lubrificazione, di impianti idraulici, di controllo o della installazione di nuovi componenti e dell'integrazione dei sottosistemi in un sistema esistente – ci occuperemo noi delle vostre necessità.

Partendo dalla messa a punto, passando all'installazione, alla realizzazione delle tubazioni e quindi all'avviamento iniziale – in tutte le fasi sarete supportati da un team di tecnici esperti nel settore dell'idraulica, dell'elettronica, dei sistemi elettrici, della lavorazione dei metalli, saldatura e gestione della costruzione pronti a fornire assistenza in tutto il mondo.

Quali vantaggi può offrirvi HYDAC

In loco presso i nostri stabilimenti – "local for local" #vicinoaiclienti #locale #assistenzarapida

Se lo desiderate potete effettuare riparazioni in loco per l'intera gamma di prodotti HYDAC e di altre marche di apparecchiature. A seconda delle esigenze, distinguiamo tra riparazioni relative a ordini individuali con previa valutazione dei costi, e un pacchetto che utilizza parti sostitutive e pezzi di ricambio.

In casi di particolare urgenza svolgiamo riparazioni d'emergenza o riparazioni espresse. In tali situazioni riceverete il pezzo riparato entro poche ore, oppure lo reinseriremo nel sistema per vostro conto.

Aumento della produttività e della disponibilità dei vostri sistemi #disponibilitàdelsistema #aumentodellaproduttività #riduzionedeicosti

Il progresso tecnico non può essere fermato – in molte applicazioni le macchine acquistate oggi non saranno in grado di produrre con la qualità richiesta domani. Invece di acquistare qualcosa di nuovo, l'alternativa migliore, sia dal punto di vista tecnico sia in termini di costo, è spesso quella di convertire e modernizzare i componenti e sistemi già in uso.

In tutte le aree di specializzazione, lavoreremo con voi per individuare il potenziale di ottimizzazione della vostra applicazione – in modo che possiate ridurre i costi operativi e aumentare la produttività e la disponibilità dei vostri sistemi.

Ispezione e manutenzione in base alle necessità specifiche dei vostri sistemi e impianti

Un'analisi regolare dei parametri operativi e di sistema impedisce il verificarsi di costose interruzioni di funzionamento. L'HYDAC Service Center monitora ad esempio le condizioni di olio e filtro, le pressioni dell'accumulatore e le regolazioni delle valvole dei vostri impianti. Tutti i parametri operativi dei vostri impianti vengono rilevati grazie alle tecniche di misurazione più all'avanguardia, e viene effettuata l'analisi e la registrazione degli stessi. Utilizzando queste informazioni come base, gli intervalli d'ispezione vengono adattati ai requisiti a seconda della necessità.

Oltre alle attività di manutenzione ordinaria, l'HYDAC Service Center svolge anche ispezioni ricorrenti in base alla Direttiva per Apparecchiature in Pressione o adegua gli accumulatori a pressione già in funzione alla BetrSichV (normativa tedesca sulla sicurezza industriale). Possiamo anche controllare i componenti di sicurezza.

Servizio di calibrazione presso l'HYDAC Service Center e direttamente in loco Ottimizzate la qualità della vostra attrezzatura di test utilizzando il servizio di calibrazione presso l'HYDAC Service Center o presso i vostri stabilimenti grazie al laboratorio mobile.

Tutta l'apparecchiatura di calibrazione da noi utilizzata è riferibile agli standard di misurazione nazionali e internazionali.

L'ispezione delle apparecchiature di misurazione e di prova è integrata come elemento di assicurazione della qualità essenziale per la calibrazione standard nelle serie standard DIN EN ISO 9000-9004. L'ispezione delle apparecchiature di misurazione e test dovrebbe essere una garanzia che tutte misurino in maniera accurata. Per fare sì che ciò accada, l'apparecchiatura di prova deve essere calibrata con regolarità ed essere riferibile agli standard di misurazione nazionali. Inoltre le letture effettuate devono essere documentate.

Prepariamo protocolli di prova e rilasciamo certificati di calibrazione per:

  • Sensori di particelle
  • Sensori di contaminazione
  • Sensori di temperatura
  • Sensori di pressione
  • Pressostati
  • Registratori dati portatili
  • Misuratori di portata
  • Unità di visualizzazione

 

L'HYDAC Service Center raccomanda di eseguire almeno una calibrazione all'anno, in base alle condizioni operative e all'uso previsto delle apparecchiature di misurazione o di prova.

Rabbocci di olio fresco, pulizia del serbatoio o sostituzione completa dell'olio eseguiti da HYDAC Gestione professionale nel caso di trasporto di fluidi su distanze massime di 120 m e volumi fino a 200 m³, assieme al flussaggio delle tubazioni.

HYDAC può fornire i seguenti servizi:

  • Controlli preventivi di pulizia per i vostri macchinari e sistemi oltre ai necessari dispositivi di sicurezza e fonti evidenti di trafilamento.
  • Sigillatura necessaria delle tubazioni e delle utenze e riempimento del serbatoio della macchina o del sistema da una cisterna o altri container tramite unità di filtrazione.
  • Flussaggio di macchina e sistema nel circuito principale fino ad ottenere il grado di pulizia richiesto.
  • Misurazione continua della classe di contaminazione del fluido on line o a campione per fornire unlivello di riferimento per future misurazioni comparative.
  • Collegamento di tubazioni e utenze e controllo finale dei trafilamenti.
  • Documentazione completa del lavoro e del grado di pulizia compreso il completamento di un registro di manutenzione che rimane collegato alla macchina.

Download

Contattateci per ottenere supporto professionale su vari argomenti riguardanti l'assistenza

I macchinari e i sistemi odierni hanno un livello elevato di specializzazione e il coinvolgimento di un tecnico specializzato differente per la vasta gamma di parti complesse non sarebbe economicamente conveniente. Con HYDAC avete un partner che vi supporterà con assistenza pratica e consulenza, affinché possiate sempre concentrarvi sul vostro core business, ridurre i costi e rimanere competitivi.