I requisiti per macchinari forestali e agricoli a prova di futuro HYDAC ti offre sistemi perfettamente su misura per soddisfare le tue esigenze
Salvaguardia delle risorse
Che si tratti di cambiamenti climatici, carenza di risorse o inflazione, la salvaguardia delle risorse riveste un ruolo fondamentale nel campo delle tecnologie agricole e forestali. Perché le misure di tutela ambientale aziendali non sono solo conformi a direttive e norme, ma determinano anche costi più bassi. Per la salvaguardia delle tue risorse, scegli le nostre soluzioni intelligenti HYDAC, siano esse sistemi di sterzo facili da usare, controlli di collegamento robusti o comandi precisi della macchina.
Agricoltura di precisione
Agricoltura 4.0: funzioni operative sofisticate aumentano la produzione e garantiscono un uso limitato di pesticidi. Per questo, puoi fare affidamento sulle nostre innovazioni nel campo dei sensori, delle tecnologie di comando ad anello aperto, delle tecnologie di comando ad anello chiuso e dei software. Le nostre soluzioni di sistema consentono la gestione mirata e basata sulle necessità dei tuoi campi e terreni agricoli.
Efficienza energetica
La popolazione mondiale è in crescita e, con essa, aumenta anche la richiesta di risorse. Mentre la produzione deve aumentare, le emissioni devono diminuire, ma non devi scegliere tra sostenibilità e produttività: scopri tutte le tue potenzialità per l'efficienza energetica con HYDAC. Ti offriamo componenti e sistemi innovativi che riducono le emissioni di CO2, senza compromessi a livello di prestazioni. Fatti consigliare dai nostri esperti, adesso.
Un'ampia gamma di soluzioni su misura per le tue esigenzeIn quanto partner di sviluppo, ci concentriamo sulle tue sfide
Soluzioni di sistema che supereranno la prova del tempo. Siamo esperti di macchinari agricoli e forestali e siamo quindi in grado di aiutarti a sviluppare macchine all'avanguardia, adattate alle esigenze locali.
Sottosistemi elettroidraulici
Con la pioggia, la neve o terreni sconnessi: solo con una tecnologia di controllo intelligente è possibile controllare al meglio le macchine agricole e forestali anche nelle condizioni più sfavorevoli senza danneggiare il terreno. Grazie alle nostre conoscenze dell'architettura in veicoli mobili, siamo in grado di aiutarti a sviluppare macchine confortevoli, precise e a basso consumo di risorse. Grazie alla nostra combinazione di modelli di simulazione intelligenti e prove intensive con la tua macchina, riceverai componenti di sistema perfettamente coordinati.
Lancia sul mercato il nuovo prodotto in tempi più brevi con i sottosistemi pre-sviluppati: scopri adesso la nostra gamma di sistemi
Controllo del braccio Ground Control di HYDAC
Risparmia su fertilizzanti e pesticidi: HYDAC offre la soluzione perfetta che consente di usare solo il quantitativo di pesticidi necessario. Il Ground Control HYDAC, il nostro sottosistema per il controllo attivo del braccio, guida il braccio all'altezza ottimale e lo inclina sulla coltivazione anche in condizioni ambientali difficili. Vuoi aumentare la velocità operativa e avere un'applicazione più precisa? Allora contatta adesso i nostri esperti di idraulica mobile.
Regolazione della velocità del controllo azionamento rotante HYDAC
Idraulica testata e collaudata e tecnologia di controllo intelligente. La maggiore tutela ambientale e le nuove direttive richiedono maggiore precisione nei sistemi elettroidraulici. Un requisito soddisfatto dal controllo azionamento rotante HYDAC. Infatti, ovunque servano funzioni a velocità controllata con la massima densità di potenza, il sistema intelligente HYDAC offre la soluzione ottimale. Grazie alla regolazione elettronica della velocità, il controllo azionamento rotante interviene con la massima precisione con un eccellente comportamento dinamico.
Maggiori informazioni sul controllo azionamento rotante HYDAC
Load sensing elettronico HYDAC
Utilizza i macchinari agricoli e i collegamenti in modo flessibile sfruttando al contempo tutta la potenza idraulica. Laddove funzioni diverse richiedono pressioni e quantità di olio differenti, la nostra soluzione di load sensing elettronico si adatta in maniera ottimale alle tue esigenze. Con il sistema elettronico indipendente dalla pressione di carico, puoi aumentare il comfort per l'utente della macchina e l'efficienza.
Sospensioni
La velocità di guida, la velocità operativa e il carico da trasportare aumentano sempre di più, al pari delle esigenze che devono essere soddisfatte dalle macchine forestali e agricole. Cosa riveste un'importanza particolare in questo caso? Un livello più alto di sicurezza e comfort. Siamo in grado di offrirti una soluzione esattamente per questo scopo, su misura per le tue sfide e le tue esigenze: combiniamo i componenti di sistema nel modo migliore possibile, sviluppando sospensioni personalizzate. Siamo lieti di fornire una consulenza in merito alle opzioni disponibili per soddisfare le tue esigenze specifiche e di aiutarti nell'implementazione.
Scopri il tuo sistema di sospensioni su misura. Scopri le nostre soluzioni innovative.
Sospensione degli assi HYDAC
La sospensione degli assi ottimale può essere implementata solo tenendo in considerazione la macchina. Infatti, la scelta del tipo di sospensione (asse anteriore, asse posteriore o totale) dipende dal tipo di veicolo. Alla luce di oltre 50 anni di esperienza, i nostri esperti sono in grado di adattare in modo ottimale i nostri sistemi alle condizioni operative. Grazie ai componenti HYDAC testati e collaudati, siamo in grado di implementare sospensioni degli assi su misura.
Sospensione della cabina HYDAC
Diminuisci lo stress a carico dell'operatore della macchina nelle lunghe giornate di lavoro e riduci i carichi di vibrazioni nella cabina del veicolo. La nostra sospensione della cabina idropneumatica, dalle dimensioni compatte, aumenta il comfort di guida, assicurando un funzionamento sicuro della macchina. Le forze di ammortizzazione possono essere adattate in maniera indipendente. Scopri la pratica soluzione.
Sospensione del braccio HYDAC
La sospensione del braccio HYDAC porta a prestazioni più alte nella movimentazione e a un comportamento di guida più stabile. Le nostre sospensioni del braccio, disponibili in un'ampia gamma di dimensioni e design, riducono in modo efficiente le vibrazioni di beccheggio. Grazie alla nostra esperienza lunga anni, siamo in grado di sviluppare il sistema su misura per le tue esigenze, adattato in modo ottimale alla tua macchina. Riduci adesso l'usura e i tempi di indisponibilità. Contattaci.
Sterzo elettroidraulico supplementare ADSteer
Particolarmente manovrabili, con usura ridotta, precise e delicate sul terreno, le macchine agricole devono soddisfare standard elevati. Un fattore che pone i sistemi di sterzo elettroidraulico di rimorchi e macchine davanti a importanti sfide. Aumenta la flessibilità della tua flotta di veicoli con ADSteer Profi, il sottosistema autonomo per lo sterzo elettroidraulico supplementare che calcola l'angolo di taratura degli assi sterzanti senza contatto.
Scopri il nostro sottosistema autonomo: maggiori informazioni su ADSteer
Valvole di controllo principali
I requisiti legati alla densità di potenza nelle macchine mobili sono sempre più elevati, al pari di quelli per i comandi idraulici utilizzati. Per questo, puoi fare affidamento sulla gamma HYDAC di valvole di controllo principali. Grazie all'ampio campo di regolazione fine, controllano con straordinaria precisione, senza compromessi in fatto di prestazioni. Grazie alla precisione estrema e al funzionamento semplificato della macchina, i nostri esperti garantiscono risultati eccellenti. Questo perché il design modulare della nostra tecnologia delle valvole consente ottimizzazioni specifiche per la funzione.
Comandi di trasmissione
Migliora con efficacia le tue prestazioni con le soluzioni di valvole su misura HYDAC per il controllo del cambio e delle trasmissioni a doppia frizione. A seconda del tipo di trasmissione o della funzione, le esigenze per la tecnologia delle valvole variano nonostante la logica di comando sia la stessa. Offriamo soluzioni intelligenti su misura per le complesse funzioni della vostra trasmissione. Scopri quale valvola è adatta alla tua macchina agricola o forestale.
Migliora adesso le tue prestazioni: maggiori informazioni sulle valvole di trasmissione HYDAC
Ottimizzazione del serbatoio
I nostri esperti sviluppano design di filtrazione perfettamente adattati alle tue esigenze, consentendoti di ridurre il volume del serbatoio di un valore fino al 40%. Ci concentriamo sulla sostenibilità e optiamo per soluzioni di filtrazione per serbatoi di piccole dimensioni con prestazioni di degassaggio elevate e separazione ottimale dell'aria. Tali soluzioni possono essere realizzate su misura per le tue esigenze, regalandoti una maggiore libertà per quanto riguarda il design della macchina. Riduci anche l'uso di materiali. Scopri adesso maggiori informazioni sulla nostra piattaforma per la Tank Optimization HYDAC.
Kit gru forestale
Crane Control HYDAC: il kit elettroidraulico chiavi in mano per gru forestali e rimorchi per legname. Con la nostra soluzione costituita dalla valvola di controllo principale load sensing LX-6 Forestry e dall'elettronica di controllo xCrane, potrai contare su un sistema esattamente su misura per i requisiti della tua macchina forestale. Anche i compiti più complessi possono essere portati a termine velocemente e in tutta semplicità grazie al controllo integrato della punta del braccio gru. C'è qualcosa anche per la tua gamma di prodotti: scopri adesso la controllabilità fine e la precisione. Contattaci!
Progettazione innovativa di sistemi da oltre 50 anni
Fai affidamento sul nostro know-how in fatto di simulazioni e ingegneria. Grazie ai tanti anni di esperienza, possiamo aiutarti a sviluppare soluzioni competitive per le tue macchine forestali e agricole. Scopri i nostri metodi.