Trattori

Che si tratti del singolo componente idraulico, elettronico oppure meccanico, la nostra sfida è offrirvi la soluzione migliore.

  • Vasto ? Know-how sulle macchine
  • Un maggiore comfort grazie e rumorosità e vibrazioni ridotte.
  • un più facile utilizzo grazie alla disposizione ottimizzata dei componenti e delle relative connessioni.
  • Maggiore sicurezza di servizio grazie alla riduzione delle interfacce.
  • Integrazione di componenti e di sistemi elettronici affidabili.
  • Ottimizzazione dei costi tramite la riduzione delle varianti con componenti standard e modulari.Ottimizzazione dei costi tramite la riduzione delle varianti con componenti standard e costruzione modulare.
  • Collaborazione attiva nei progetti di sviluppo congiunti.
  • Supporto globale, sia commerciale che tecnico, grazie alla nostra presenza mondiale ed alla competenza locale.

Sistemi di comando elettronici, sensori

Sistemi di comando mobili universali

 

  • Architetture per sistemi di comando centrali e decentrali
  • Applicazioni standard e ad alta sicurezza (EN 13849, IEC 61508), con certificazione TÜV
  • Applicazioni grafiche

 

 

Display mobili universali

 

  • per dispositivi di comando separati e con dispositivo di comando integrato
  • per la visualizzazione di parametri del veicolo nel Cockpit del conducente

 

Sensori ideali per ogni applicazione

 

  • Pressione e temperatura
  • Livello olio
  • Contaminazione da particelle solide e rilevazione della saturazione dovuta ad acqua disciolta.
  • IP 67 / IP 69K
  • Elevata resistenza e agli shock
  • Collegamenti elettrici e meccanici normalmente in commercio
  • per applicazioni standard e ad alta sicurezza (EN 13849, IEC 61508)
  • per la cura preventiva del fluido e l'aumento della sicurezza di esercizio

 

 

Apparecchi di misurazione mobili

 

  • per il Service, la messa in eservizio e la manutenzione.
  • Utilizzati per la misurazione, la visualizzazione, l'elaborazione e la memorizzazione dei dati di campo.

Tecnica degli accumulatori

Accumulatori per ogni applicazione:

  • Riserva di energia per sistemi frenanti
  • Smorzamento delle pulsazioni
  • Attenuazione dei picchi di pressione
  • Ammortizzazione del veicolo
  • Bilanciamento del peso
  • Ammortizzazione degli attrezzi montati
  • Silenziatore per la netta riduzione dei rumori

Comandi, idraulica di lavoro e addizionale

Comandi mobili come pacchetto completo composto da: idraulica, sensori, elettronica e software, tutto da un unico fornitore oppure come componenti singoli.

HYDAC ? offre valvole mobili per i tipi di azionamento più diffusi (manuale, idraulico, pneumatico, elettronico o proporzionale-elettrico), nonché per diversi circuiti idraulici e opzioni. Adatte a circuiti aperti o chiusi, in monoblocco oppure a dischi, oppure come combinazione delle due varianti, anche con comando sensibile al carico. In questo modo disponiamo di un sistema componibile per la formulazione flessibile dei vostri comandi complessi fino a circa 180 l/min e per pressioni fino a 350 bar.

  • Esecuzione costruttiva come monoblocco, a dischi oppure in combinazioni,
  • Funzioni di regolazione con e senza accesso al carico,
  • Possibilità di utilizzo con pompa costante o regolabile,
  • Disponibilità di numerosi pistoni per valvole a saracinesca e di numerose caratteristiche,
  • Utenze principali collegate in serie o in parallelo,
  • Semplice integrazione

    • di funzioni secondarie,
    • di valvole a tenuta del carico e frenanti,
    • della valvola prioritaria per lo sterzo (sterzo OC oppure LS),
    • della valvola prioritaria per il sistema frenante con commutazione integrata ad accumulo di carica,
    • di filtri in pressione e accumulatori (per funzioni di emergenza),
    • di sensori di pressione e di posizione,
    • Regolazione del livello

Distributori idraulici caricatori frontali e valvole di commutazione 6/2

I nuovi distributori idraulici per caricatori frontali HYDAC, RMA e RMB sono stati appositamente sviluppati per applicazioni con caricatori frontali.

 

  • Tutti i collegamenti idraulici ed elettrici vengono predisposti su una superficie flangiata per una rapida sostituzione. Le valvole universali possono essere utilizzate sia per sistemi open center sia per il controllo sensibile al carico, con pompe a portata fissa o variabile.
  • La costruzione adeguata e l'elevata qualità di produzione consentono di ridurre al minimo le perdite interne, rendendo quasi impercettibile un abbassamento della pala caricatrice frontale.
  • Su richiesta sono disponibili anche funzioni speciali, come ad es., la posizione flottante.
  • La combinazione con il gruppo valvole di commutazione RV consente l'integrazione dell'ammortizzazione integrata della pala nonché l'azionamento di una funzione supplementare (funzione speciale).
  • Possibile combinazione con valvola direzionale MWV6/2.

Valvola di priorità

La valvola mobile di priorità MPV viene utilizzata principalmente dove è necessario alimentare con priorità una funzione idraulica.
All'esecuzione di questa funzione il flusso di olio richiesto dalla funzione prioritaria viene deviato in quantità sufficiente dal flusso dell'olio della pompa.
Il flusso di olio viene utilizzato per altre funzioni.

Ammortizzazione della cabina

La molla ammortizzatore FDE è un elemento standard per l'ammortizzazione idropneumatica di cabine con smorzamento adattativo e
regolazione del livello per un utilizzo completo della corsa molle. Il cilindro di ammortizzazione sviluppato espressamente per questa applicazione, estremamente privo di attrito, è progettato per carichi verticali max. di 300 kg. Il sistema può essere adattato in base alle esigenze del cliente.

Sistemi di ammortizzazione

Per maggiore comodità e stabilità di guida. Sospensione idropneumatica chassis indipendente dal carico con regolazione livello, sollevamento assiale, funzione di blocco, stabilizzazione rollio e segnalazione automatica difetti. Adattamento ottimale dello chassis alla condizione di carico (regolazione livello).

Sistemi di raffreddamento

Sistemi di raffreddamento potenti e ottimizzati per l'incorporo per l'adempimento delle prescrizioni normative
in termini di rumorosità, emissioni (EURO 5, STADIO 4) e risparmio energetico.

 

 

  • Valvole integrate con bypass termico
  • Azionamenti elettrico-idraulici dei ventilatori con controllo proporzionale del numero di giri
  • Radiatore olio/aria
  • Sistemi combinati di raffreddamento
  • Integrazione serbatoio/filtro

Soluzioni di filtraggio

Una vasta gamma di filtri idraulici e di ventilazione, dotati di
materiali pregiati per elementi filtranti, garantisce la massima sicurezza di funzionamento e lunghi intervalli di manutenzione, quali ad es.:

 

  • Filtraggio di ritorno con filtro di ritorno RFM. Filtro da applicare al serbatoio o incorporato in esso.
  • Filtraggio circuito di alimentazione con filtro in linea LPF.
  • Filtrazione a pressione con filtro in linea MFM.
  • Filtraggio olio cambio Filtro aspirante per olio cambio e idraulico.
  • Rimozione delle impurità grossolane con filtro Inline ILF
  • Filtrazione aria con filtri di ventilazione BF, ELF, ELFL, BD: vasta gamma di prodotti standard, opzionale con valvola Duo per precarico serbatoio, possibilità di sicurezza anti-scambio, versione con essiccazione dell'aria.
  • Visualizzazioni della contaminazione del filtro per il miglioramento della sicurezza di funzionamento ed event. visualizzazione degli intervalli di manutenzione.
  • Etichettatura del brand per la sicurezza dei ricambi Identificazione degli elementi filtranti per il miglioramento dell'identificazione del prodotto e a garanzia del fabbisogno di elementi di ricambio.

Cambio

Le valvole riduttrici di pressione proporzionale nel blocco selettore cambio consentono di passare dolcemente da una marcia all'altra: andatura veloce (strada), andatura lenta (terreno) e retromarcia per applicazioni mobili.

Centralina idraulica su misura per i clienti

In questo modo, i singoli componenti, quali valvole, accumulatori, filtri e sistemi parziali vengono integrati in un blocco.

 

 

I vantaggi:

 

  • Minimo ingombro
  • Riduzione delle perdite all'esterno
  • Minimi costi di montaggio
  • Risparmio sui materiali
  • Direttamente adattato alla situazione di montaggio

 

Soluzioni serbatoio/filtro

Sistemi completi pronti per il montaggio, ottimizzati in vista della protezione dei componenti, della purezza del sistema e dello spurgo.

Accessori

Completamento dei sistemi idraulici:

 

  • Valvole standard (alta pressione)
  • Interruttore di prossimità induttivo, anti-manipolazione (resistente all'alta pressione)
  • Controlli livello liquido
  • Termointerruttori TSE
  • Fascetta standard 3015
  • Fascette di fissaggio contenitori aria-acqua
  • Connessioni ?Testpoint?
  • Raccordi a innesto rapido