Il vostro partner competente per componenti e sistemi nell'industria della cellulosa e della carta

Produzione della carta

La produzione di carta di alta qualità richiede la massima disponibilità della macchina. Noi otteniamo questo risultato con la filtrazione e il raffreddamento efficaci dei fluidi nei nostri sistemi idraulici, di lubrificazione e ad acqua – risparmiando sui costi di manutenzione e d'esercizio. Allo stesso tempo sfruttiamo la nostra esperienza per far progredire la vostra azienda su temi quali salvaguardia delle risorse, sostenibilità e affidabilità di processo con innovative soluzioni HYDAC.

Produzione della cellulosa

La cellulosa come componente principale nella fabbricazione della carta viene ottenuta con una procedura complessa – qualsiasi malfunzionamento nelle fasi di produzione può portare l'intero processo in una fase di stallo. HYDAC fornisce un'ampia gamma di sistemi idraulici e di lubrificazione, componenti per il trattamento dell'acqua, sensori di misura e manutenzione olio – per aumentare e mantenere la disponibilità del vostro sistema.

Sostenibilità e salvaguardia delle risorse

La produzione di 1 kg di carta dal legno richiede ancora circa 500 L di acqua. Approcci sostenibili per la produzione senza spreco di risorse sono argomenti cruciali per l'industria della carta del futuro. HYDAC fornisce tecnologie intelligenti in componenti che potete utilizzare per risparmiare in modo affidabile acqua fresca e chiudere i cicli dell'acqua in modo efficace.

Sostenibilità nella produzione di cellulosa e carta: le nostre soluzioni di prodotto

Tecnologia di filtrazione HYDAC Air-X

Innovazione HYDAC per la filtrazione degli oli idraulici e di lubrificazione nelle macchine per la produzione della carta: con il filtro Air-X è possibile ridurre i volumi del serbatoio fino al 40%. Oltre a risparmiare spazio potete quindi risparmiare in modo efficace CO2.

 

Filtro di controlavaggio HYDAC AutoFilt® RF3

Il filtro autopulente automatico AutoFilt® RF3 con elementi filtranti conici garantisce la massima efficienza durante la filtrazione e l'efficacia più elevata possibile nel controlavaggio. Approfittate dei molti vantaggi della nostra tecnologia di filtrazione sostenibile.

 

Filtro a rete HYDAC AutoFilt® TwistFlow

Efficiente e di facile manutenzione – il nostro filtro a rete TwistFlow è ideale per le oscillazioni gravi di qualità della vostra acqua non trattata. La qualità costante del filtrato garantisce un funzionamento di filtrazione continuo. Scoprite di più sulle nostre soluzioni sostenibili.

 

Soluzione serbatoio HYDAC OxiStop

Il risultato della soluzione serbatoio HYDAC OXiStop sono volumi di olio pari a un decimo della dimensione e una riduzione delle infiltrazioni di sporco e del contenuto di gas all'interno del serbatoio. Aumentate le durate di esercizio dell'olio sul lungo periodo con la nostra tecnologia innovativa.

 

Indicatore di contaminazione HYDAC VFL

Per garantire il massimo sfruttamento della durata di esercizio di un elemento, il nostro Virtual Fluid Lab visualizza la durata di esercizio rimanente dei vostri elementi filtranti. È questo il risultato della nostra decennale esperienza. Riducete il costo del ciclo di vita nel lungo periodo grazie al nostro algoritmo intelligente.

Ulteriori informazioni sugli indicatori di contaminazione HYDAC

Efficienza energetica

Attività quali ridurre al minimo le perdite di pressione, ottimizzare i tempi di interruzione e di indisponibilità e raffreddare in modo efficiente le unità permettono di risparmiare efficacemente energia nell'industria della cellulosa e della carta, con grandi risultati sia dal punto di vista economico, sia ecologico. Sistemi di azionamento ad efficienza energetica con funzioni di sicurezza integrate forniscono il livello richiesto di sicurezza. Oltre alla tecnologia appropriata, HYDAC dispone del know how necessario per adattare perfettamente le nostre applicazioni alle vostre necessità.

Efficienza energetica nella produzione di cellulosa e carta: le nostre soluzioni di prodotto

Elemento filtrante HYDAC Optimicron® Pulp & Paper

Per la filtrazione di oli per macchinari per la carta, HYDAC ha sviluppato la serie Optimicron® Pulp & Paper, installata in applicazioni di lubrificazione nella sezione per la lavorazione a secco, a umido e con calandra. Estendiamo la vostra durata di esercizio, grazie a una maggiore capacità di filtrazione degli inquinanti.

 

Sistema di raffreddamento fluido/acqua HYDAC

Il nostro FWKS è un sistema di raffreddamento passivo compatto per i vostri circuiti di raffreddamento e di lubrificazione. HYDAC dispone di un vasto portafoglio di prodotti per il vostro raffreddamento efficiente: dai sistemi di raffreddamento fluidi ai refrigeratori ad aria, alle unità di raffreddamento.

Ulteriori informazioni sul sistema di raffreddamento HYDAC

Stazione di accumulatori a pistone HYDAC

Dal componente al sistema – il nostro portafoglio di accumulatori a pistone modulari permette di realizzare esattamente i vostri desideri e requisiti specifici. Assieme troveremo la soluzione ottimale per la vostra applicazione.

Ulteriori informazioni sulla stazione di accumulatori a pistone HYDAC

Soluzione di azionamento a velocità variabile HYDAC

Per azionamenti a velocità variabile altamente efficienti, il nostro portafoglio di prodotti KineSys fornisce componenti individuali e sistemi per aumentare la vostra efficienza energetica. Scoprite i nostri azionamenti innovativi.

 

Affidabilità di processo

Le nostre soluzioni HYDAC per l'affidabilità di processo sono orientate a ridurre i tempi d'indisponibilità non programmati e a proteggere in componenti di sistema nella produzione della cellulosa e della carta sul lungo periodo. Progettate e realizzate per soddisfare i vostri requisiti e con qualità certificata a livello internazionale, le nostre soluzioni di filtrazione e di sistema specifiche per il settore vi forniscono supporto, per un funzionamento sicuro dell'impianto.

 

Affidabilità di processo nella produzione di cellulosa e carta: le nostre soluzioni di prodotto

Unità oleodinamiche e di lubrificazione HYDAC

Dal componente al sistema completo chiavi in mano – utilizzando le sue conoscenze nell'industria della carta HYDAC lavora con voi per sviluppare le vostre soluzioni personalizzate. Ottimizzate i vostri sistemi di alimentazione d'olio.

 

Sensori HYDAC con interfaccia IO-Link

Fate il vostro ingresso nell'Industria 4.0 – tutto è possibile con i nostri sensori IO-Link. La loro funzione è quella di un'interfaccia digitale per il livello dell'attuatore e del sensore e la loro possibilità di parametrizzazione da remoto permette di effettuare regolazioni nell'ambito della messa in funzione o durante il funzionamento del sistema.

Ulteriori informazioni sui sensori HYDAC

Filtrazione olio HYDAC

In qualità di esperta nelle applicazioni di potenza dei fluidi, forniamo le nostre serie di filtri NF n+1 a ingombro ridotto e con poca manutenzione in modo che possiate ottenere la pulizia richiesta nei vostri fluidi operativi. Potete fare affidamento sui nostri sistemi modulari.

Ulteriori informazioni sulla filtrazione idraulica HYDAC

Disponibilità di sistema

Con il servizio unico e tutto compreso di HYDAC potete ottenere la massima disponibilità di sistema: grazie a contatti competenti per pezzi di ricambio, il nostro affidabile servizio clienti in tutto il mondo e sistemi digitali per il monitoraggio delle condizioni e la manutenzione predittiva. Con le nostre soluzioni spianiamo la strada alla vostra digitalizzazione. Potete contare su di noi!

Disponibilità di sistema nella produzione di cellulosa e carta: le nostre soluzioni di prodotto

HYDAC CMX Suite

Aumentiamo la disponibilità del vostro sistema grazie a un monitoraggio interconnesso e predittivo. La nostra piattaforma CMX analizza e visualizza i vostri dati di processo e macchina. Sicurezza garantita – sul vostro server locale o nel cloud.

Sistema per eliminazione acqua FAM HYDAC

Basso contenuto residuo di acqua e meno contaminazione da sostanze solide nei vostri fluidi operativi portano a una durata di esercizio più elevata dei vostri componenti e a una maggiore disponibilità della macchina. Scoprite FluidAqua Mobil – la nostra protezione affidabile dall'acqua e dall'infiltrazione di sporco.

HYDAC Varnish Elimination Units

Per il trattamento degli oli minerali, le nostre Varnish Elimination Units di facile utilizzo sono disponibili come unità completa per il retrofitting nei sistemi esistenti e per i nuovi sistemi. Aumentate la vostra produttività rimuovendo i depositi di varnish in modo efficiente.

Ulteriori informazioni sulle HYDAC Varnish Elimination Units

HYDAC Condition Monitoring Package

Il nostro CMP serve a monitorare continuamente la contaminazione da sostanze solide e la saturazione dell'acqua dei vostri fluidi idraulici e di lubrificazione. Scoprite i vantaggi del nostro sistema di Condition Monitoring online – la nostra soluzione completa per la manutenzione basata sulle condizioni.

I nostri riferimenti

Separazione efficiente di umidità nell'olio idraulico e di lubrificazione con sistemi per eliminazione acqua sotto vuoto di HYDAC per l'industria della carta

Industria della cellulosa e della carta

L'acqua nell'olio di lubrificazione significa tempi di disinserzione del sistema e utilizzo elevato dei prodotti di consumo √ Ottenete una eliminazione acqua e un monitoraggio efficienti √ Mantenete più a lungo l'olio pulito → Scopri di più!

Leggete le storie di successo dei clienti

Download