Il vostro partner con esperienza in un'ampia varietà di applicazioni nella tecnologia di riciclo
Cesoie per rottami e presse per impacchettamento dei rottami
Brevi tempi di ciclo, ampie forze e velocità estremamente elevate: le cesoie per rottami e le presse per impacchettamento devono affrontare svariate sfide. Per aiutarvi a reintrodurre nel ciclo economico i rifiuti di demolizione e i residui di stampaggio monoorigine, vi supportiamo con azionamenti efficienti nonché soluzioni per l'ottimizzazione del serbatoio e il calcolo del tempo di ciclo. Tutto da un unico fornitore.
Pressa bricchettatrice
I trucioli sfusi e le polveri per essere smaltiti senza occupare troppo spazio, vengono compattati e pressati in forma di bricchetto. Questo è il modo in cui le presse bricchettatrici forniscono un valido contributo all'ottimizzazione del trasporto e dello stoccaggio. Noi vi assistiamo nel percorso verso una gestione sostenibile ed efficiente dal punto di vista energetico delle vostre presse bricchetatrici, installando componenti a ingombro ridotto e concetti di azionamento innovativi.
Presse per impacchettamento e presse per impacchettamento a canale
Le presse per impacchettamento e le presse per impacchettamento a canale sono utilizzate per ridurre i volumi di materiale fino al 95% e abbassare i costi di trasporto. Carta, cartone, pellicola, PED e molti altri materiali possono essere reintrodotti nel ciclo economico. Per garantire che le vostre presse siano equipaggiate in base al migliore standard possibile, HYDAC vi fornisce soluzioni personalizzate ovunque nel mondo.
Press container
Presso le aziende di logistica, i centri di riciclo e i magazzini discount, i press container comprimono efficacemente tutti i materiali riciclabili e di scarto. Quando sviluppiamo i nostri prodotti, la priorità sono sempre i vantaggi per i nostri clienti. Ad esempio, possiamo favorire serbatoi con altezze di riempimento basse per unità di azionamento compatte con serbatoi con spazio d'installazione ottimizzato. Lavoriamo con voi per trovare la soluzione ottimale per il vostro press container.
Trituratori
Che si tratti di rifiuti commerciali, rifiuti di costruzione misti, materassi, materie, bio-waste o legno di scarto, i trituratori fissi e mobili triturano qualsiasi tipo di rifiuto. Grazie alla nostra pluriennale esperienza siamo in grado di assistervi con soluzioni di prodotto a ingombro ridotto e soluzioni su misura per quanto riguarda raffreddamento, sensori, tecnologia delle valvole e tecnologia di filtrazione. Per un futuro più sostenibile
Sostenibilità
Avete bisogno di soluzioni sostenibili per le vostre applicazioni nella tecnologia di riciclo? Noi prepariamo le vostre macchine per le sfide di domani con componenti e sistemi per l'installazione a ingombro ridotto. Progettazione energetica basata sulle necessità, riduzione del peso e riduzione delle dimensioni del serbatoio: con HYDAC si può.
Che si tratti di trituratori, press container, presse bricchettatrici, presse per impacchettamento o per rottami: utilizzate le vostre macchine al loro pieno potenziale e riducete l'impegno finanziario.
Sostenibilità nella tecnologia di riciclo: le nostre soluzioni di prodotto
Tecnologia di simulazione HYDAC
Ottimizzazione dello spazio d'installazione, riduzione di peso, alimentazione di energia in base alle necessità e progetti per soluzioni di azionamento ottimali – le nostre simulazioni digitali supportano l'esercizio sostenibile delle vostre macchine nella tecnologia di riciclo: potete contare su di noi!
Tecnologia di filtrazione HYDAC Air-X
Risparmiate fino al 60 % del volume del vostro serbatoio e riducece i fluidi usati del 60 % con la tecnologia di filtrazione HYDAC Air-X. Con questa tecnologia, potete addirittura ridurre contemporaneamente la vostra impronta di CO2. La nostra tecnologia supporta attivamente e accelera il degasaggio dall'olio idraulico. Ciò significa che lo spazio richiesto per la vostra macchina è ridotto al minimo.
Soluzione di azionamento a velocità variabile HYDAC KineSys
Più efficienza e complessità ridotta: approfittate dei nostri moderni sistemi di azionamento e risparmiate risorse in modo sostenibile. Grazie alla combinazione intelligente di idraulica ed elettromeccanica, siamo in grado di fornirvi soluzioni a risparmio energetico che presentano molti vantaggi per le vostre applicazioni.
Efficienza energetica e conservazione delle risorse
Massimizzate le prestazioni! In qualità di fornitore completo, adottiamo un approccio olistico quando prendiamo in esame la vostra applicazione. Ciò si traduce in soluzioni personalizzate su misura per le vostre necessità. Con le nostre soluzioni di sistema, siamo in grado di ottimizzare la disponibilità di sistema della vostra macchina e l'utilizzo delle risorse grazie a specifici calcoli del tempo di ciclo. Contattateci subito.
Efficienza energetica nella tecnologia di riciclo: le nostre soluzioni di prodotto
Soluzioni di sistema combinate HYDAC
Ottenete il risultato economico ottimale in termini di costo e perdite di potenza: HYDAC considera la vostra macchina nel suo insieme. Tenendo conto del tempo di ciclo, sviluppiamo soluzioni di sistema idraulico su misura con componenti adattati alla vostra macchina in termini di dimensioni nominali, prestazioni e perdite specifiche.
Pompe HYDAC
Che si tratti di pompe a ingranaggi o di pompe a pistoni assiali – HYDAC fornisce una gamma completa di pompe. Con le giuste unità di controllo, ad es. controller di potenza, la potenza motore può essere sfruttata al meglio e si possono progettare soluzioni efficienti dal punto di vista energetico. Scoprite la nostra robusta tecnologia per pompe.
Calcolo del tempo di ciclo HYDAC
Identificate e sfruttate il potenziale di ottimizzazione – HYDAC vi assiste nella mappatura dettagliata della sequenza macchina e nel calcolo del tempo di ciclo. Ciò permette di ottimizzare le dimensioni, la quantità e il tipo di pompe e la potenza motore nominale media. Contattateci per ulteriori informazioni
Scambio termico HYDAC
Per abbinare perfettamente la necessaria capacità di raffreddamento alle vostre applicazioni, è necessario determinare con esattezza la perdita di potenza. Noi siamo al vostro fianco con la nostra pluriennale esperienza in qualità di specialisti del raffreddamento. Scopri di più sulla nostra gamma di prodotti completa!
Centralina compatta HYDAC CO1
Prontezza operativa costante senza consumo di energia - grazie alla funzione di carica dell'accumulatore con una valvola di sicurezza integrata e il rilascio della pressione dell'accumulatore, la nostra unità compatta favorisce il funzionamento efficiente dal punto di vista energ€tico delle vostre presse. Scopri le nostre silenziose centraline modulari CO1.
Digitalizzazione, connettività e trasparenza
Aumentate la disponibilità del sistema e pianificate intervalli di manutenzione in modo più efficiente: HYDAC spiana la strada all'Industria 4.0 con componenti digitalizzati e sensori intelligenti. Noi vi assistiamo nel monitoraggio delle condizioni della vostra macchina con la nostra vasta esperienza. Contattateci e saremo felici di aiutarvi.
Digitalizzazione nella tecnologia di riciclo: le nostre soluzioni di prodotto
Protezioni p₀ per accumulatori idraulici HYDAC
Minimizzate i costi del tempo di disinserzione con l'affidabile HYDAC EDS 3400. Il nostro pressostato monitora il cambio di pressione del nostro accumulatore idraulico in modo da poter rilevare gli errori e isolarli rapidamente. Scopri subito di più!
Ulteriori informazioni su HYDAC EDS 3400
Indicatore di contaminazione HYDAC Virtual Fluid Lab
Riducete i costi sul lungo periodo – il nostro sensore intelligente vi aiuta a ottimizzare la vostra disponibilità di sistema e il consumo di risorse. Aumentate la redditività della vostra applicazione con calcoli intelligenti della durata di servizio rimanente del vostro elemento filtrante.
HYDAC CMX Suite
Più trasparenza nella tecnologia di riciclo. La suite HYDAC CMX è dotata di kit hardware e software che forniscono moduli individuali per digitalizzare le funzioni, gli stati e i processi della macchina, salvandoli sia su server locali presso lo stabilimento del cliente, sia nel cloud.
Registratore dati portatile HYDAC
Mobile, flessibile, intuitivo – il nostro registratore di dati portatile è la scelta ideale per misurare ad es. pressione, temperatura, portata volumetrica e distanza nel vostro sistema idraulico. Si possono anche analizzare altre variabili. Scoprite i suoi vantaggi!
Sensori HYDAC con un'interfaccia IO-Link
Utilizzate IO-Link per velocizzare la messa in funzione dei vostri sistemi. La parametrizzazione da remoto semplifica le attività di assistenza e riduce al minimo le fonti di errore. E di conseguenza riduce i vostri costi. Affidatevi alle tecnologie del futuro per le vostre applicazioni nell'industria del riciclo.
Ulteriori informazioni sui sensori HYDAC con interfaccia IO-Link
Trasduttore di misura della pressione intelligente HYDAC
Sviluppato in modo specifico per l'utilizzo su serie in spazi d'installazione estremamente ridotti – il nostro HPT 1400 con un'interfaccia IO-Link rileva picchi di pressione a frequenza elevata e monitora sottosistemi e componenti. Ottenete informazioni importanti per il funzionamento della vostra pressa e per progetti di pressa futuri.
I nostri riferimenti
Ottimizzazione delle presse per impacchettamento dei rottami con centraline idrauliche compatte ed efficienti
Ottimizzazione delle presse per impacchettamento dei rottami con centraline idrauliche compatte ed efficienti. HYDAC – Il vostro partner per le soluzioni idrauliche nelle presse. Scopri di più
Leggete le storie di successo dei clientiOttimizzazione delle presse bricchettatrici con centraline idrauliche compatte ed efficienti
Ottimizzazione delle presse bricchettatrici con centraline idrauliche compatte ed efficienti. HYDAC – Il vostro partner per le soluzioni idrauliche nelle presse. Scopri di più.
Scopri subito di più!