Vasta esperienza nel settore del petrolio, gas e offshorePresenza globale con siti di produzione internazionali

Che si tratti di upstream, midstream o downstream – HYDAC vi aiuta a trovare le soluzioni più efficaci per le vostre sfide. Forniamo un'ampia gamma di prodotti per le vostre applicazioni onshore, offshore e sottomarine. Dal componente al sistema completo.

Efficienza energetica

Nell'industria petrolifera e del gas sono necessarie soluzioni pionieristiche per ridurre le emissioni di CO2. L'immagazzinaggio e il recupero di energia ottimali per i vostri sistemi danno un contributo significativo a lungo termine all'ambiente, riducendo i vostri costi del ciclo di vita. HYDAC vi supporta in questo viaggio con sistemi e componenti ottimizzati.

Efficienza energetica nell'industria petrolifera e del gas:
le nostre soluzioni di prodotto

Accumulatori HYDAC & QHP

Sviluppati per applicazioni di tenuta meccanica, in superficie e sottomarine: gli accumulatori a membrana e a pistone HYDAC & QHP immagazzinano in modo affidabile la vostra energia. Che si tratti di elastomeri speciali, materiali o connessioni in acciaio, noi li adattiamo alla vostra applicazione. Scoprite la nostra gamma di prodotti per la tecnologia degli accumulatori.

Ulteriori informazioni sugli accumulatori HYDAC & QHP

Filtrazione idraulica HYDAC

Le nostre soluzioni di filtrazione idraulica a risparmio energetico con tecnologia degli elementi ottimizzata sono la scelta perfetta per un utilizzo efficiente delle risorse. Con una gestione semplice e prestazioni di filtrazione elevate, sono perfette per l'utilizzo in applicazioni onshore e offshore.

Ulteriori informazioni sui filtri idraulici HYDAC

Cilindri idraulici HYDAC

Contate sulla massima sicurezza e sul minimo utilizzo delle risorse. I nostri cilindri idraulici ad alta efficienza per il controllo ad anello aperto e chiuso soddisfano i requisiti più rigorosi grazie al loro livello elevato di efficienza. Sono possibili modifiche personalizzate in qualsiasi momento – contattateci subito.

Ulteriori informazioni sui cilindri idraulici HYDAC

Centralina idraulica HYCOM

Aumentate l'efficienza grazie alla nostra esperienza pluriennale nel settore idraulico – la HYCOM Hydraulic Power Unit è ideale per l'utilizzo nelle piattaforme offshore (con compensazione) o nelle fondamenta delle turbine eoliche. Contattateci per scoprire altri dettagli sulle nostre centraline idrauliche.

Micropompe BIERI

Gli strumenti di perforazione per l'estrazione del petrolio sono soggetti a condizioni atmosferiche estreme. Le affidabili micropompe di BIERI vi aiutano a garantire il funzionamento ottimale dei vostri strumenti di perforazione. Scoprite la nostra vasta gamma di micropompe BIERI.

Ulteriori informazioni sulle micropompe BIERI

Sensori HYDAC

Che si tratti di pressostati, trasduttori di pressione Delta P o sensori di pressione in design standard o ridondanti: i nostri sensori certificati sono ideali per l'utilizzo in atmosfere a rischio di esplosione. Approfittate dei vantaggi delle nostre soluzioni di lunga durata e robuste per le vostre applicazioni onshore, offshore e sottomarine.

Ulteriori informazioni sui sensori HYDAC

Sostenibilità

Una sfida mondiale che deve essere affrontata in ogni settore: la sostenibilità riveste un ruolo importante nell'industria petrolifera e del gas in particolare. Dalla filtrazione e raffreddamento fino ai concetti di azionamento efficienti, grazie ai nostri prodotti potete salvaguardare le risorse nel lungo periodo. Lavoriamo assieme a voi per scoprire il potenziale della vostra applicazione offshore, onshore o sottomarina. Per un funzionamento sostenibile del sistema!

Sostenibilità nell'industria petrolifera e del gas:
le nostre soluzioni di prodotto

Filtro di controlavaggio automatico HYDAC AutoFilt® RF3

Proteggete le vostre pompe per alta pressione e sistemi a membrana – il nostro RF3 si è rivelato di grande successo per la filtrazione grezza dell'acqua di iniezione. La filtrazione ottimale riduce l'usura sulle macchine e sui sistemi downstream. Qualità collaudata con i filtri di controlavaggio automatico HYDAC.

Ulteriori informazioni su HYDAC AutoFilt®

 

Filtro di processo inline HYDAC PLF1

Compatto, resistente, intuitivo – il nostro filtro di processo inline è realizzato su misura per la vostra applicazione e permette di ottenere un'efficienza di filtrazione eccellente nonché una ridotta impronta di carbonio. Perfetto per la filtrazione fine nei sistemi di iniezione dell'acqua di superficie.

Tecnologia di filtrazione HYDAC

La gestione termica su misura può ridurre il consumo nelle applicazioni onshore e offshore. Con HYDAC al vostro fianco, potete ottimizzare il raffreddamento del vostro sistema ibrido e quello del sistema batteria. Scoprite la nostra vasta gamma di soluzioni di raffreddamento e di controllo della temperatura.

Ulteriori informazioni sulla tecnologia di raffreddamento HYDAC

Sistema di azionamento a velocità variabile HYDAC KineSys

Più efficienza e complessità ridotta grazie a una progettazione basata sulle esigenze. Che si tratti di inverter per raffreddamento o della fornitura di cuscinetti per riduttori e per motore con olio di lubrificazione – la nostra tecnologia di azionamento vi fornisce l'energia a richiesta.

Ulteriori informazioni su HYDAC KineSys

Valvola a sfera sottomarina HYDAC

La nostra valvola sottomarina compatta con una sfera fluttuante e sede bidirezionale è perfetta per l'utilizzo in applicazioni temporanee. Possibilità di funzionamento ROV su un lato o bilaterale con bassi requisiti di coppia. Design ottimale per controllo elettrico con coppia bassa e prodotto in materiale NORSOK M630/ ASTM. Le nostre valvole a sfera sottomarine sono certificate secondo DNV-GL in base allo standard ISO 10423 – requisito di prestazione 1 (PR1).

Ulteriori informazioni sulle valvole a sfera HYDAC

Sistema dell'olio di lubrificazione HYDAC

Grandezze standardizzate, modulari e variabili: i sistemi dell'olio di lubrificazione di HYDAC con tecnologia di degasaggio brevettata possono essere adattati a qualsiasi tipo di sfida. Contattate subito i nostri esperti per trovare modi sostenibili per risparmiare sui costi e ridurre le emissioni di CO2!

Disponibilità di sistema

Volete scoprire come ottimizzare i vostri risultati operativi? Con la nostra esperienza pluriennale possiamo indicarvi la strada. Che si tratti di unità di condizionamento fluidi, di software intelligente o di servizi di laboratorio – HYDAC può offrirvi un'ampia gamma di prodotti per le vostre applicazioni upstream, midstream e downstream. Noi miglioriamo la vostra produttività di sistema con assistenza e tempi di manutenzione coordinati.

Disponibilità di sistema nell'industria petrolifera e del gas:
le nostre soluzioni di prodotto

Unità per l'eliminazione dell'acqua sotto vuoto FAM Ex HYDAC

Funzionamento sicuro nelle zone con atmosfera a rischio di esplosione di gas 1 e 2: la versione Ex di HYDAC FluidAqua Mobil garantisce un'eliminazione dell'acqua, il degasaggio e la filtrazione dei vostri fluidi idraulici e di lubrificazione. Con la nostra selezione di grandezze e versioni, troverete la centralina perfetta per la vostra applicazione.

HYDAC CMX Suite

L'hardware e il software che danno impulso alla vostra trasformazione digitale: la nostra suite CMX è uno strumento che raccoglie, struttura e visualizza i dati dei sensori. I dati sono forniti direttamente nel cloud o sul vostro server locale per permettere il monitoraggio delle condizioni del sistema.

HYDAC Condition Monitoring Package per atmosfere a rischio di esplosione

Con il sistema di misura online, potete monitorare la contaminazione da sostanze solide e condizionare i fluidi in atmosfere a rischio di esplosione (zone 1 e 2).
Le moderne strategie di manutenzione sono facili da implementare grazie al datalogger integrato e all'interfaccia di rete HYDAC CSI-C-11.

HYDAC OffLine Filter OLF 15-60 Ex

I nostri filtri HYDAC OffLine delle serie OLF 15/30/45/60 ATEX funzionano in atmosfere a rischio di esplosione come robusti filtri offline per applicazioni fisse in sistemi idraulici e di lubrificazione con un ampi volumi di olio. Scopri subito di più!

Elementi filtranti HYDAC Stat-Free® / Stat-X®

Proteggete i vostri filtri da scintille ed esplosioni! La nostra tecnologia degli elementi filtranti di qualità elevata previene la scarica elettrostatica, garantendo un funzionamento sicuro. Le durate di esercizio dell'olio e dell'elemento filtrante possono essere aumentate e i cambi olio ridotti.

HYDAC Fluid Care Center

Avete bisogno di un'analisi del fluido professionale? I nostri esperti sono a disposizione per aiutarvi. Presso il nostro Fluid Care Center, eseguiamo test sui vostri campioni e suggeriamo soluzioni per ripristinare la buona salute del sistema. Lavoriamo con voi per ottimizzare le condizioni dei vostri fluidi idraulici.

Download