Componenti, sistemi e assistenza per tutte le turbine eoliche
Riduttori
Il riduttore in una turbina eolica è il collegamento tra il rotore e il generatore. Converte il movimento rotatorio lento del rotore con una coppia elevata in un movimento rotatorio veloce con coppia bassa. I sistemi su misura sono necessari per consentire al riduttore di resistere a questi carichi. HYDAC offre soluzioni per la lubrificazione e il raffreddamento dei riduttori e la filtrazione dell'olio affermate sul mercato.
Controllo del passo e del freno
La sicurezza è fondamentale per il funzionamento a lungo termine di successo delle vostre turbine eoliche onshore e offshore. Il controllo del passo riduce il rischio di danno meccanico e di sovraccarico termico. Sistemi frenanti efficienti prevengono anche guasti costosi e spese di riparazione. Per aumentare l'efficienza in termini di costo, scoprite le nostre centraline affidabili e robuste per la regolazione di freno, passo e imbardata.
Generatori e invertitori
I generatori delle turbine eoliche devono avere alcune caratteristiche particolari a causa della connessione al rotore che genera forti fluttuazioni nelle prestazioni meccaniche. Che si tratti di una velocità del rotore fissa con immissione in rete diretta o di una velocità del rotore variabile con un invertitore, il sistema di raffreddamento opzionale è fondamentale per garantire una funzionalità elevata. HYDAC è a disposizione per aiutarvi con una vasta esperienza nel raffreddamento (anche per zone con clima estremo, CCV e HCV).
Cuscinetti principali
I cuscinetti a rotazione continua permettono al rotore di ruotare attorno al proprio asse. Dato che il cuscinetto principale deve resistere costantemente a carichi estremi, deve poter soddisfare i requisiti più elevati. Per garantire il massimo livello di sicurezza e di affidabilità, HYDAC è al vostro fianco con un vasto know how e sistemi di lubrificazione ottimizzati per un funzionamento a bassa manutenzione della vostra turbina eolica.
Cavi elettrici
La guida dei cavi ha un ruolo importante nel migliorare la performance dei cavi nelle torri e avvolti. Con il nostro sistema di montaggio cavi HYROFLEX siamo riusciti ad allungare la durata d'esercizio dei cavi e ad aumentare l'effetto refrigerante. Ciò permette ai cavi elettrici di lavorare in modo più efficiente. Supporti di montaggio in varie versioni e differenti raggruppamenti di cavi sono disponibili a richiesta.
Sostenibilità
Ridurre, riutilizzare, riciclare – risparmiate energia e costi in modo sostenibile con HYDAC Aumentate le durate di esercizio dei vostri fluidi con le nostre soluzioni innovative. Con queste soluzioni sarete subito in grado di allungare gli intervalli tra una manutenzione e l'altra. HYDAC vi aiuta a utilizzare le vostre risorse nel miglior modo possibile e a preparare i componenti e i sistemi per la vostra turbina eolica.
Sostenibilità nelle turbine eoliche: le nostre soluzioni di prodotto
Sensori di condizione fluidi e sensori di condizione olio HYDAC
Molti parametri possono essere misurati con il monitoraggio delle condizioni dell'olio online: contaminazione da sostanze solide, particelle di usura, acqua, temperatura, costante dielettrica e conduttività elettrica. Ottimizzate in modo sostenibile i vostri processi di manutenzione della turbina eolica con sensori dei fluidi o soluzioni di monitoraggio pronte per il collegamento.
Kit estensione NF per filtri dell'olio per ingranaggi HYDAC
L'NF1310 (a sinistra) diventa l'NF2210 (a destra): aumentate le dimensioni del filtro dei filtri di serie installati nel vostro sistema. Con il nostro kit di estensione NF, costituito da un tubo filtrante, nuove guarnizioni e un ampio elemento filtrante, potete ridurre in modo sostenibile le sostituzioni del filtro, i tempi di manutenzione e i costi. Approfittate subito dei vantaggi di durate di servizio più lunghe.
Ulteriori informazioni sui filtri dell'olio per ingranaggi HYDAC + kit di estensione NF
Refrigeratore GBX+ HYDAC
Più efficienza, meno scarti e più sostenibilità – risparmiate sulle spese in conto capitale e sui costi operativi con il nostro refrigeratore per olio degli ingranaggi ottimizzato! Con il suo peso ridotto, il basso volume di olio e il consumo minimo di energia, il nostro refrigeratore GBX+ fornisce un importante contributo al funzionamento ottimale del sistema.
Lubrificazione supporto di banco HYDAC
HYDAC vi aiuta a lubrificare in modo efficiente il vostro supporto di banco. Si può ottenere una durata di servizio più lunga con una pulizia costante del lubrificante rispetto alla lubrificazione con grasso. Lavoriamo con voi per trovare la soluzione ottimale!
Disponibilità di sistema
Lo stress termico e la contaminazione fanno pagare a lungo termine un conto pesantissimo ai componenti e sistemi nel settore dell'energia eolica. Noi utilizziamo la nostra esperienza per presentarvi soluzioni che aumentano la disponibilità e la durata di esercizio delle vostre turbine eoliche – con sensori intelligenti per il monitoraggio e l'analisi dei vostri dati. Processi di usura ad es. nelle scatole del cambio e nei sistemi di lubrificazione dei cuscinetti vengono rilevati precocemente evitando conseguenze gravi.
Disponibilità di sistema nelle turbine eoliche: le nostre soluzioni di prodotto
Elemento filtrante BN4HX HYDAC
L'elemento bistadio di HYDAC garantisce che solo l'olio filtrato entri nel sistema di lubrificazione anche quando la valvola di esclusione è aperta, grazie al filtro protettivo integrato. Aumentate la disponibilità e la sicurezza della vostra turbina eolica con il nostro elemento premium: BN4HX.
Guida dei cavi HYROFLEX HYDAC
HYROFLEX – il nostro innovativo sistema di assemblaggio per un montaggio sicuro e duraturo di riser in torri e cavi in loop. Fissaggio cavi senza utensili, assemblaggio in tempi ridotti, protezione antincendio (UL94 classe V0), protezione dal cortocircuito e protezione cavi, il tutto combinato nel nostro prodotto che ottimizza l'efficienza del vostro sistema. Progettate nuovi sistemi o modificate quelli esistenti, con HYROFLEX.
HYDAC Metallic Contamination Sensor
L'HYDAC Metallic Contamination Sensor misura la contaminazione da sostanze solide metalliche nei fluidi di lubrificazione. Rilevate precocemente i danni al vostro riduttore ed evitate costosi guasti del sistema – anche adatto per il retrofitting.
Accumulatori a pistone HYDAC
Approfittate della nostra vasta gamma di accumulatori a pistone con basse perdite di gas. I nostri stabili sistemi richiedono meno manutenzione e assistenza e hanno durate di esercizio più lunghe, con un'efficace riduzione dei costi. Scopri subito di più!
Circuito acqua-glicole HYDAC
Le turbine eoliche in particolare richiedono un raffreddamento dell'invertitore e un raffreddamento del generatore da parte di un esperto. Affidatevi alla nostra esperienza e competenza a livello mondiale nel raffreddamento. I nostri sistemi a bassa manutenzione sono il vostro partner ottimale per il controllo della temperatura dei vostri sistemi con raffreddamento a fluido.
Partnership di sviluppo
Raggiungiamo grandi risultati insieme! Per molti anni HYDAC è stato un partner affidabile e innovativo nel settore dell'energia eolica. Con rappresentanze in tutto il mondo ma, comunque con un supporto locale, sul posto, affrontiamo assieme a voi la vostra sfida specifica e sviluppiamo una soluzione su misura, dal componente al sistema. Lavoriamo con voi per ridurre i costi dell'energia sul lungo periodo – contattateci subito.
Una partnership di sviluppo per le turbine eoliche: le nostre soluzioni di prodotto
Centralina idraulica HPU HYDAC
Lavorate con i nostri ingegneri per progettare le centraline idrauliche per in base ai vostri requisiti, ad es. freno, passo e altre applicazioni. In qualità di esperti nell'energia eolica, comprendiamo le sfide del vostro settore. Allo stesso tempo siamo in grado di mettere a disposizione la nostra vasta esperienza nelle applicazioni idrauliche.
Sistema di lubrificazione HYDAC con un refrigeratore e un filtro NF
Affidatevi alla nostra esperienza pluriennale quando vi servono un raffreddamento e una lubrificazione ottimale del vostro riduttore. Oltre al nostro sistema modulare, offriamo anche applicazioni personalizzate. Lavoriamo con voi per trovare la soluzione ottimale alle vostre esigenze. Contattateci subito.
Sistemi combinati da HYDAC
La nostra esperienza ci permette di combinare in modo efficiente sistemi differenti e di posizionare sistemi separati in modo ottimale. Che si tratti della combinazione di un circuito di raffreddamento per generatore, invertitore o riduttore, di una soluzione a ingombro ridotto per la lubrificazione del riduttore o del raffreddamento ad acqua o centraline idrauliche per il freno e il passo.
Soluzione di blocco filtro integrata HYDAC
HYDAC sviluppa soluzioni di filtrazione affidabili con componenti integrati quali valvole, ricircoli senza pressione e sensori. Risparmiate in modo sostenibile sulle tubazioni con la nostra soluzione di blocco filtro integrata. Contattateci e saremo felici di aiutarvi.
Assistenza, gestione dei pezzi di ricambio e tecnologia del banco di prova
Qualità collaudata dal 1963 – scoprite i nostri componenti e sistemi con lunghe durate di esercizio. Funzionano in modo affidabile per molti anni, aumentando gli intervalli tra un intervento di manutenzione e l'altro e riducendo i costi. Come fornitore di sistemi di lubrificazione, sistemi idraulici e sistemi di raffreddamento, offriamo anche i pezzi di ricambio adatti per garantire un funzionamento senza intoppi della vostra turbina eolica.
Assistenza, gestione dei pezzi di ricambio e tecnologia del banco di prova per turbine eoliche: le nostre soluzioni di prodotto
Unità di carica e prova HYDAC per accumulatori
Per garantire la sicurezza e l'affidabilità della vostra turbina eolica, potete testare e caricare i vostri accumulatori a sacca, a pistone e a membrana personalmente utilizzando l'FPU. Contattateci per altre attrezzature di assistenza come pompe le pompe di riempimento per sistemi acqua-glicole.
Sistemi di condizionamento fluidi HYDAC
Che si tratti di installazione permanente nel vostro sistema o dell'utilizzo come unità di servizio compatta: HYDAC offre un'ampia gamma di prodotti per il condizionamento dei fluidi per la separazione di contaminazione da sostanze solide e acqua. Approfittate dei vantaggi delle unità di condizionamento fluidi equipaggiate con tecnologia di misurazione intelligente.
Ulteriori informazioni sui sistemi di condizionamento fluidi HYDAC
Monitoraggio delle condizioni HYDAC
Desiderate controllare le condizioni del vostro olio dopo la manutenzione, sostituire componenti principali o mettere in funzione il sistema? I nostri strumenti di assistenza specializzati determinano e documentano in modo affidabile la purezza dell'olio – ideali per l'utilizzo nelle turbine eoliche.
Ulteriori informazioni sul monitoraggio delle condizioni HYDAC
Tecnologia del banco di prova HYDAC
Che si tratti di consulenza, equipaggiamento per la sala di collaudo o banchi di prova completi – HYDAC è il vostro contatto per la tecnologia dei banchi di prova nel settore dell'energia eolica. Noi supportiamo il funzionamento sicuro dei vostri componenti e sistemi con la nostra vasta esperienza.
Ulteriori informazioni sulla tecnologia dei bachi di prova HYDAC
Elementi filtranti HYDAC
Per un funzionamento affidabile della vostra turbina eolica, affidatevi ai nostri elementi filtranti premium con tecnologia degli elementi collaudata e protezione della qualità. Vi attende una vasta gamma di prodotti. Ad esempio Trimicron per il flusso di bypass. Potete anche trovare ulteriori informazioni sui nostri elementi filtranti Betterfit per alloggiamenti di produttori differenti.