Tecnica dei sistemi Sistemi con competenza e assistenza
Dal componente al sistema per arrivare alla soluzione, in quanto fornitori completi con un'ampia gamma di prodotti e servizi siamo al vostro fianco per affrontare le sfide delle applicazioni mobili e industriali. Un approccio di ampio respiro alla consulenza sui sistemi è una priorità in HYDAC. In altre parole, raccoglierete i frutti di un pacchetto completo, tutto da un unico fornitore.
Life Cycle Management: l'intera catena del valore a colpo d'occhio con il pacchetto completo di HYDAC
Consulenza e ingegneria di sistema su misura
HYDAC offre una consulenza completa sui sistemi nel rispetto dei più alti standard tecnici per l'intero ciclo di vita dei prodotti: dalla configurazione all'assistenza personalizzata dei nostri esperti. La nostra approfondita analisi e configurazione dei sistemi con moderni metodi di simulazione porta alla miglior soluzione possibile per voi.
Pianificazione del progetto, progettazione, produzione e test sul banco di prova
Che si tratti di sistemi idraulici, di produzione e di prova per nuovi impianti, di ampliamenti o di retrofit, ci occupiamo dell'intera ingegneria di sistema. Tutta la documentazione tecnica è computerizzata sulla base di standard nazionali e internazionali. Prima della spedizione, tutti i nostri sistemi sono sottoposti a un test sul banco di prova. In questo modo garantiamo che riceviate tecniche dei sistemi di altissima qualità.
Installazione, messa in funzione e manutenzione
Dopo la pianificazione del progetto e la produzione del vostro sistema HYDAC, siamo al vostro fianco anche per l'installazione, la messa in funzione e la manutenzione (a richiesta). Con la nostra consulenza professionale, potrete imparare come utilizzare al meglio il nuovo sistema idraulico. Il nostro team di esperti HYDAC fornisce sempre un'ottima consulenza.
Assistenza sui prodotti, servizio sul campo e fornitura di pezzi di ricambio
Siamo a disposizione per darvi una mano! Con la nostra ampia gamma di servizi (come il servizio di calibrazione, riparazione e fluidi), possiamo aiutarvi ovunque abbiate necessità. Una fornitura rapida dei pezzi di ricambio e un affidabile servizio di noleggio fanno anch'essi parte del nostro ricco programma di assistenza. Contattateci e saremo felici di aiutarvi.
Formazione
In quanto esperti di lunga data di ingegneria di sistema, siamo in grado di offrirvi le conoscenze di cui avete bisogno per sfruttare al 100% la vostra tecnica di sistema HYDAC. La chiave di tutto è un programma di assistenza personalizzato, su misura per le vostre esigenze. Tutto questo è possibile grazie ai nostri esperti e ai nostri impianti sparsi in tutto il mondo. Contattateci e fissate un appuntamento di consulenza.
Progettazione di sistemi Dal componente al sistema per arrivare alla soluzione
Dove il mercato chiede qualcosa di più delle semplici soluzioni standard, i sistemi idraulici personalizzati sono particolarmente ricercati. Oltre alla consulenza sui sistemi, all'ingegneria di sistema e alla pianificazione del progetto, HYDAC vi aiuta nella fasi di progettazione e messa in funzione ed esegue test approfonditi sui banchi di prova interni.
Ciò permette a HYDAC di sviluppare sistemi efficienti, procedure e prodotti per qualità elevata e produzione conveniente. Contattateci ora per scoprire la nostra ampia gamma di servizi.
Dalle soluzioni di progetto alle apparecchiature standard Soluzioni di serie di alta qualità
Comprendiamo le varie esigenze e preferenze dei nostri clienti e ci siamo adattati per soddisfarle. Per noi, garantire la massima qualità anche per volumi elevati non è semplicemente un obiettivo, ma qualcosa che possiamo raggiungere con successo.
Per affrontare tutte le diverse sfide, HYDAC può contare su numerose soluzioni di serie diverse basate su solide competenze ed esperienze.
Siamo al vostro fianco anche per consulenze, assistenza telefonica, supporto rapido o aiuto nel campo della logistica.
Realizzazione personalizzata e produzione in serie conveniente nella tecnica dei sistemi HYDAC è al vostro fianco in tutto il mondo con sistemi idraulici su misura di ottima qualità
Stazioni di accumulatori HYDAC
Con le nostre competenze basate su molti anni di esperienza, siamo al vostro fianco con stazioni di accumulatori a sacca e a pistone. Pronte per il collegamento: montate su un telaio, con raccordi alle tubazioni. Offriamo la tecnologia degli accumulatori nella collaudata qualità HYDAC con monitoraggio della pressione di gas e olio opzionale.
Unità di montaggio e messa in funzione MCU di HYDAC
La nostra unità MCU consente di mettere in funzione parti e gruppi singoli prima di completare l'intero sistema. Ad esempio, grazie all'alimentazione manuale e al controllo dei singoli circuiti del cliente è possibile testare anticipatamente le funzioni.
Montaggio a blocco HYBOX® di HYDAC
Il sistema modulare ottimale per i produttori di sistemi: il nostro montaggio a blocco, unico nel suo genere, è costituito da un blocco altamente flessibile che può essere ampliato per venire incontro alle esigenze specifiche. Massima flessibilità con l'ingegneria di sistema di HYDAC. Contattateci per sviluppare un HYBOX® perfettamente su misura per le vostre esigenze.
Power Pack diesel HYDAC
Affidabili, potenti e indipendenti: i nostri Power Pack diesel sono adatti all'uso come unità di lavoro e alimentazione di backup. La serie standardizzata consente un'ampia gamma di applicazioni, con regolazioni personalizzate possibili in qualsiasi momento.
Strumenti idraulici HYDAC
Che si tratti di presse Hydroment, unità con corse rapide, Hydroment o rivettatrici fisse e mobili, in quanto esperti di tecnica dei sistemi vi aiutiamo nello sviluppo, nella progettazione e nella costruzione di strumenti idraulici in conformità a MD 2006/42/CE. HYDAC è al vostro fianco con un servizio di assistenza completo nel corso di tutto il processo di creazione del valore. Siamo lieti di offrirvi una consulenza.
Strumento mobile di manutenzione da remoto RSC di HYDAC
Riducete i costi di viaggio e di inattività con la Remote Service Case di HYDAC. Questa valigetta di assistenza consente di accedere ai sistemi e ai comandi della macchina direttamente e da remoto, come se il tecnico fosse sul posto. Grazie a una VPN crittografata certificata ai sensi della norma ISO 27001 garantisce il trasferimento sicuro dei dati.
Attuatori HYDAC
I nostri attuatori indipendenti sono la scelta migliore per l'implementazione di qualsiasi tipo di movimento lineare. Grazie allo speciale sistema modulare, è possibile comporre numerose versioni per qualsiasi posizione di installazione e per forze fino a 250 kN. La nostra gamma di prodotti comprende anche attuatori tradizionali.
Unità di carica azoto server N₂ di HYDAC
Risparmiate tempo e risorse con la carica semplice ed efficiente della pressione di precarica dell'accumulatore con il server N2 di HYDAC. Uso garantito di bombole di azoto disponibili in commercio con pressione residua fino a 20 o 35 bar e pressione di precarica di 160 - 470 bar. Scoprite maggiori informazioni sulla flessibilità delle nostre unità di carica azoto.
Separatore d’olio OLSW di HYDAC
Concepita per l’installazione nella corrente derivata, la nostra serie OLSW serve per separare gli oli terzi non legati o gli oli minerali liberi da liquidi per la pulizia acquosi. Il separatore d’olio allunga i cicli di sostituzione nelle applicazioni per la pulizia e tramite la riduzione di impurità particolari e di pellicole aumenta la qualità dei successivi procedimenti di rivestimento e giunzione.
HYDAC, il trainer per l’idraulica
Per una formazione da idraulico di prim’ordine e concreta abbiamo sviluppato il trainer per l’idraulica: qui potrete vivere l’idraulica in modo moderno e interattivo. Vi offrirà, grazie alle solide componenti industriali, un’idea coerente e tutte le attività della scuola di idraulica potranno essere riprodotte in un unico apparecchio.
Sistemi modulari di flussaggio e filtraggio HYDAC
Le nostre serie MPU e MFU sono le più adatte al flussaggio esterno o al filtraggio offline di sistemi di olio lubrificante e idraulici. Il nostro sistema indipendente colpisce per il design modulare. Contattateci per scoprire maggiori informazioni.
Unità modulari di flussaggio HYDAC
Efficiente e completamente automatico: il nostro modello MTU-400 aiuta nel flussaggio delle tubazioni nei sistemi di olio lubrificante e idraulici. La nostra unità di assistenza mobile FUM aiuta in modo affidabile anche nel condizionamento dell'olio e nella pulizia dei sistemi e delle tubazioni di freni idraulici.
Unità di separazione gas HYDAC
Alta qualità della membrana per una durata estremamente lunga: il nostro sistema di separazione aria è un componente compatto indipendente con un design modulare. Potete anche approfittare del passaggio automatico a un'alimentazione di backup con bombole di azoto.
La competenza di sistema e il know how industriale fanno la differenza dal 1963
La nostra ampia gamma di prodotti, che si basa sulle conoscenze e sulle capacità accumulate dal Gruppo HYDAC nel corso degli anni, ci permette di offrire soluzioni su misura per quasi tutti i campi. Tra questi troviamo sia settori industriali tradizionali, sia quelli più orientati verso il futuro che si concentrano sull'efficienza energetica e sulla salvaguardia delle risorse.
Facciamo affidamento sulle più recenti tecnologie di simulazione in modo da trovare rapidamente la soluzione più economica per le applicazioni mobili e fisse. Offriamo inoltre una gamma di prodotti su misura e di servizi grazie ai nostri esperti e ai nostri impianti sparsi in tutto il mondo.
Soluzioni di sistema con le referenze migliori, utilizzate in tutto il mondo
Con la nostra approfondita conoscenza del settore, siamo in grado di realizzare soluzioni di sistema valide oggi come nel futuro. Anche quando devono affrontare sfide totalmente nuove, i nostri specialisti di settore e di prodotto sono in grado di trovare la soluzione perfetta per voi in modo rapido e accurato. Non fa differenza se si tratta dello sviluppo e della produzione di sistemi fissi e mobili su misura o dell'implementazione di soluzioni per la produzione in serie. HYDAC è al vostro fianco in tutto il mondo.
Ingegneria meccanica
Da un singolo componente a sistemi idraulici completi e servizi esclusivi: con HYDAC, tutto è fornito internamente. Siamo attivamente al vostro fianco per affrontare le sfide dell'ingegneria meccanica, come quelle del settore delle presse, dei banchi di prova o delle macchine utensili.
Produzione di energia
Da decenni, HYDAC supporta con successo le aziende nella produzione di energia. Siamo al vostro fianco con la nostra ampia gamma di prodotti e servizi che rende possibili soluzioni su misura in quasi tutti i settori, per esempio nel trasporto di carbone, nella disincrostazione o in applicazioni per il movimento griglie, i circuiti vapore acqueo, le turbine a gas o le turbine a vapore.
Energia rinnovabile
I metodi di produzione di energia rinnovabile come gli impianti eolici, fotovoltaici, idroelettrici e a biomasse spianano la strada a un futuro più verde. Siamo al vostro fianco con soluzioni di sistema efficienti e sostenibili nella collaudata qualità HYDAC. Lavoriamo in stretta collaborazione con voi per abbracciare l'intero ciclo di vita del prodotto e creare valore aggiunto nei vostri processi produttivi.
Produzione di ferro e acciaio
Che si tratti di un impianto a colata continua per bramme, un impianto per laminati metallici o una cokeria, le nostre variegate competenze ci permettono di offrire un'ottima qualità e una documentazione tecnica completa. Ti aiutiamo con le nostre competenze nell'espansione gas negli altiforni. Contattaci. Siamo pronti ad aiutarvi nelle vostre sfide nel campo della metallurgia.
Tecnologia offshore e di processo
La giusta attrezzatura idraulica e il giusto sistema di alimentazione olio rivestono un ruolo importante, in particolare nella tecnologia offshore e di processo. HYDAC fa affidamento su sofisticati metodi di simulazione al momento di progettare e ottimizzare applicazioni complesse per stabilizzatori di imbarcazioni e sistemi di caricamento. Anche nella fase di pianificazione del progetto, la nostra analisi approfondita del sistema consente di ideare la migliore soluzione possibile per voi.
Cementificio
Approfittate dei nostri molti anni di esperienza nell'ingegneria di sistema per i cementifici. Grazie ai nostri vari team di esperti, siamo in grado di sviluppare sistemi idraulici su misura per i cementifici e molte altre applicazioni. Organizzate una consulenza e parlateci delle nostre sfide.
Movimentazione dei materiali
In quanto esperti nella consulenza e nella progettazione di sistemi, siamo in grado di aiutarvi nelle applicazioni legate alle tecnologie di movimentazione dei materiali. Massima produttività: ecco il nostro obiettivo quando sviluppiamo soluzioni personalizzate per la movimentazione efficiente dei materiali. Scopriamo le potenzialità della vostra tecnologia di movimentazione dei materiali.