Componenti, impianti e soluzioni per tutti i settori minerari

Estrazione sotterranea

Le alte temperature e l'umidità, la formazione di polvere e le vibrazioni complicano l'utilizzo di macchine e tecnologie nel sottosuolo. Grazie a soluzioni di prodotto affidabili e comprovate, garantiamo lunghi intervalli tra gli interventi di manutenzione e una lunga durata di servizio alle attrezzature per l'estrazione sotterranea.

Estrazione a cielo aperto

Nelle miniere a cielo aperto, le macchine sono esposte a condizioni climatiche estreme, polvere e contaminazione. Elevati standard per il raffreddamento, la filtrazione e l'affidabilità degli impianti idraulici garantiscono che le macchine funzionino in modo efficiente e senza errori anche durante l'uso continuo.

Costruzione di gallerie

Dato lo spazio limitato a disposizione, nella costruzione di gallerie sono particolarmente richieste soluzioni compatte ma potenti. Consentiamo di sfruttare al meglio lo spazio con soluzioni di sistema integrate nei settori della filtrazione, del raffreddamento e della tecnologia di azionamento.

Estrazione in acque profonde

Per l'estrazione di materie prime sotto la superficie del mare, offriamo cilindri speciali, sistemi di filtrazione e accumulatori per la compensazione della pressione in grado di resistere in modo affidabile alle condizioni di pressione prevalenti e alla corrosione causata dall'acqua salata nell'estrazione in acque profonde.

Disponibilità di sistemaSoluzioni di prodotto comprovate per le esigenze specifiche del settore minerario

Le condizioni di lavoro estreme nel settore minerario richiedono il massimo delle prestazioni da parte di macchine e impianti, oltre che del personale. Elevate temperature, esposizione costante alla polvere e alta umidità accelerano l'usura dei componenti e spesso comportano tempi di inattività non programmati.

Con le nostre soluzioni di prodotto comprovate nei settori dell'idraulica, della filtrazione, del raffreddamento, della tecnologia delle valvole e delle pompe, riduciamo al minimo i costi di manutenzione e aumentiamo l'affidabilità dei tuoi impianti nelle miniere a cielo aperto o sotterranee. In questo modo riduciamo i tempi di inattività non programmati e massimizziamo i tempi di funzionamento.

Disponibilità degli impianti nel settore minerario: le nostre soluzioni di prodotto

Accumulatori idraulici HYDAC

Gli accumulatori idraulici HYDAC consentono di accumulare energia e compensare la pressione. Questo vale in particolare per le regioni con acqua di mare e per l'estrazione mineraria in acque profonde. Inoltre, i nostri accumulatori idraulici coprono gamme di alta pressione fino a 1000 bar.
A seconda dell'applicazione desiderata, offriamo un'ampia scelta di rivestimenti anticorrosione (ad es. i rivestimenti NORSOK) e di materiali (ad es. Super Duplex). Per tutti i tipi di accumulatori è possibile ottenere l'omologazione per acque profonde e l'omologazione multipla.

Maggiori informazioni sugli accumulatori idraulici HYDAC

Filtrazione diesel HYDAC

Le nostre soluzioni di filtrazione diesel prevengono in modo affidabile le impurità e la formazione di acqua nel carburante che possono danneggiare motori e impianti. La nostra gamma di prodotti comprende filtri diesel, soluzioni di deidratazione e moduli di monitoraggio del carburante.

Maggiori informazioni sui HYDAC Diesel Protection

Gestione termica HYDAC

Appositamente per le applicazioni minerarie, offriamo una gamma completa di prodotti per il raffreddamento dell'olio lubrificante e dell'olio idraulico, dell'acqua, degli ingranaggi e dei cuscinetti. A seconda dei requisiti, i nostri impianti di raffreddamento funzionano con raffreddamento ad aria o a fluido e sono adatti anche per il raffreddamento di applicazioni mobili nell'estrazione a cielo aperto o sotterranea.

Maggiori informazioni sulla gestione termica HYDAC

Tecnologia di filtrazione HYDAC

Offriamo soluzioni di filtrazione efficienti e su misura per le esigenze specifiche del settore minerario. Proteggi le tue macchine e i tuoi impianti e massimizza la loro durata di servizio con la separazione affidabile di particelle e acqua.

Maggiori informazioni sulla tecnologia di filtrazione HYDAC

Cilindri HYDAC

Proponiamo un'ampia gamma di cilindri idraulici specifici per le applicazioni minerarie, come movimentazione e trasporto di materiali, impianti di perforazione, macchine minerarie, sistemi di supporto, attrezzature di macinazione e frantumazione e attrezzature di manutenzione e sicurezza.

Maggiori informazioni sui cilindri HYDAC

Filtri di processo HYDAC

Offriamo ai nostri clienti un'ampia gamma di filtri di processo per la filtrazione di acque sotterranee e a cielo aperto nel settore minerario, ad es. per la spruzzatura schermante delle macchine da taglio, il trattamento dell'acqua refrigerante per la ventilazione della miniera, la filtrazione protettiva per l'idraulica delle acque sotterranee o la filtrazione di fluidi HFA e HFD.

Maggiori informazioni sui filtri di processo HYDAC

Tecnologia di montaggio HYDAC

Le nostre soluzioni di montaggio HYDAC possono essere utilizzate per fissare in sicurezza accumulatori, serbatoi, elementi di raffreddamento e linee di alimentazione nelle miniere.
Offriamo un'ampia gamma di supporti per tubi, tubi flessibili e cavi, fascette di fissaggio e elementi di montaggio per accumulatori.

Maggiori informazioni sulla tecnologia di montaggio HYDAC

Soluzioni HYDAC per impieghi gravosi

Per l'impiego in condizioni particolarmente difficili e con carichi elevati, offriamo anche molte delle nostre soluzioni per il settore minerario in versioni speciali per impieghi gravosi. Esse si distinguono per l'elevata capacità di carico, la durata e la resistenza.

Protezione dalle esplosioni

Gli impianti e i componenti certificati ATEX svolgono un ruolo chiave nel settore minerario, in quanto consentono di operare in sicurezza in atmosfere potenzialmente esplosive. Conformi alle rigorose direttive europee, queste soluzioni certificate offrono un elevato livello di protezione contro le scintille e le potenziali esplosioni causate da polveri o gas. Pertanto, gli impianti certificati ATEX contribuiscono in modo significativo alla sicurezza nel sottosuolo.

Ti proponiamo un'ampia gamma di soluzioni per la protezione dalle esplosioni in versione ATEX, come sensori, raffreddatori, pompe, impianti di azionamento, bombole e sistemi di filtrazione.

Componenti e impianti HYDAC per la massima protezione dalle esplosioni

Protezione dalle esplosioni nel settore minerario: le nostre soluzioni di prodotto

Refrigeratori ad aria AC-LN ATEX/AC-LNH ATEX HYDAC per il raffreddamento dell'olio lubrificante o dell'olio idraulico

Grazie alla ventola antistatica, ai componenti collegati a terra e all'azionamento della ventola con certificazione ATEX, la nostra soluzione è particolarmente adatta alle aree a rischio di esplosione di gas e polveri. Il nostro refrigeratore ad aria è disponibile con un motore CA (AC-LN) o con un azionamento idraulico della ventola (AC-LNH) con 50 Hz e 60 Hz.

La gamma di valvole HYDAC con protezione dalle esplosioni per la massima sicurezza nelle miniere

Per l'impiego in atmosfere potenzialmente esplosive nelle miniere a cielo aperto e sotterranee, le nostre valvole sono disponibili su richiesta anche con certificazione ATEX, ad es. le elettrovalvole industriali HYDAC con design a cassetto, le elettrovalvole industriali HYDAC con design a otturatore, le valvole proporzionali industriali HYDAC con valvola di controllo della pressione a 3 vie, le valvole idrauliche HYDAC o le elettrovalvole a incasso HYDAC con design a otturatore.

Impianti filtranti HYDAC per la massima protezione dalle esplosioni nel settore minerario

I nostri impianti filtranti, come l'unità di deidratazione sottovuoto HYDAC FAM ATEX, il pacchetto di monitoraggio delle condizioni HYDAC CMP EX, il filtro offline HYDAC OLF ATEX e l'unità di trasferimento pompa-filtro HYDAC in OFU ATEX, garantiscono la massima sicurezza in atmosfere potenzialmente esplosive.

Sensori HYDAC per atmosfere potenzialmente esplosive

HYDAC offre una vasta gamma di sensori per le esigenze speciali dell'estrazione sotterranea. La nostra gamma di prodotti comprende, ad esempio, trasmettitori di pressione, pressostati, trasmettitori di temperatura e trasmettitori di portata.

Progettazione degli impianti

Le soluzioni di sistema per le attrezzature minerarie offrono vantaggi decisivi rispetto all'uso di singoli componenti. Il coordinamento ottimale di tutti i componenti ottimizza l'efficienza, riducendo i tempi di inattività e prolungando la durata di servizio dell'intero impianto.

HYDAC offre soluzioni complete su misura da un unico fornitore che riducono al minimo i costi di manutenzione e il costo totale di proprietà, oltre a facilitare l'integrazione.

Scopri di più sulle nostre soluzioni tecnologiche di sistema!

Ingegneria di sistema nel settore minerario: le nostre soluzioni di prodotto

Centraline HYDAC per trasportatori a lamelle

Offriamo ai nostri clienti un'ampia gamma di centraline per trasportatori a lamelle utilizzati nel settore minerario per il trasporto di materiali caldi o abrasivi.

Le nostre centraline sono dotate di una pompa di esercizio e di una pompa di riserva, nonché di doppi filtri estraibili verso l'alto per semplificare la manutenzione. L'efficiente gestione del calore garantisce il raffreddamento ottimale dell'impianto. Gli impianti di pompaggio utilizzati nelle centraline possono essere collaudati a distanza.

Impianti di collaudo pompe HYDAC automatizzati

Gli impianti di collaudo pompe HYDAC consentono di effettuare test completi a distanza sull'efficienza delle pompe. Misurano il rapporto tra pressione e portata nei sistemi critici, riducendo notevolmente i tempi e gli sforzi necessari per le attività di manutenzione e monitoraggio.

Le nostre soluzioni possono essere adattate a impianti esistenti o integrate in nuovi sistemi. Su richiesta, è possibile integrare anche sensori di monitoraggio delle condizioni, come sensori di particelle o sensori di acqua.

Ispessitori - Unità di azionamento idraulico HYDAC

Gli azionamenti efficienti per gli ispessitori contribuiscono a ridurre il volume dei fanghi negli impianti di trattamento delle acque reflue, garantendo un processo di trattamento a risparmio energetico e di costi nel settore minerario.

A tal fine, proponiamo unità di sollevamento idrauliche e cilindri di sollevamento idonei anche ai requisiti speciali delle miniere a cielo aperto e sotterranee.

Ribaltabili per vagoni - Centralina idraulica HYDAC per i meccanismi di bloccaggio dei vagoni

Per le applicazioni minerarie, HYDAC offre affidabili centraline idrauliche per il bloccaggio di ribaltabili, utilizzati per lo scarico rapido ed efficiente di carri o vagoni minerari.

Le nostre centraline garantiscono la tenuta dei vagoni durante il processo di svuotamento, anche in condizioni operative difficili.

Centraline idrauliche e attuatori indipendenti HYDAC

L'attuatore autonomo HYDAC combina cilindro, azionamento e comando in un'esecuzione compatta. Il suo speciale sistema modulare permette numerose versioni in qualsiasi posizione d'installazione.

Con l'accumulatore idraulico integrato, le funzioni d'emergenza possono essere eseguite anche in caso di mancanza di corrente.

Stazioni di accumulo HYDAC per applicazioni minerarie

Offriamo accumulatori con capacità fino a 8x200 litri per l'impiego nel settore minerario. Su richiesta, gli accumulatori HYDAC sono disponibili anche con verniciatura personalizzata.

Le nostre stazioni di accumulo per applicazioni minerarie sono dotate di manometri leggibili a distanza e di valvole di sovrappressione certificate CE.

Elettrificazione

Minore impatto ambientale, costi operativi ridotti, maggiore sicurezza sul lavoro: pur offrendo un grande potenziale, l'elettrificazione nelle miniere pone anche delle sfide, come l'approvvigionamento energetico, le infrastrutture e i tempi di funzionamento.

Grazie alla nostra pluriennale esperienza nell'elettrificazione di impianti industriali fissi e macchine mobili, ti affianchiamo come partner affidabile nel settore minerario.

Scopri di più sulle nostre soluzioni per le macchine da costruzione nel settore minerario

Elettrificazione nel settore minerario: le nostre soluzioni di prodotto

Impianti di raffreddamento del fluido HYDAC per il raffreddamento di inverter nelle piattaforme di perforazione elettrificate

Ti offriamo impianti di raffreddamento del fluido efficienti e compatti che possono essere integrati in un armadio modulare.

I nostri impianti semichiusi richiedono poca manutenzione poiché impediscono l'ingresso di umidità e contaminazione. Per questo si prestano anche all'installazione all'esterno. Il ricircolo avviene tramite un refrigeratore ad aria esterno o uno scambiatore di calore a piastre (PHE).

Impianti di raffreddamento del fluido HYDAC per il raffreddamento degli azionamenti nelle piattaforme di perforazione elettrificate

I nostri impianti consentono un raffreddamento a fluido efficiente e compatto e richiedono poca manutenzione.

Gli impianti semichiusi sono resistenti alla contaminazione e si prestano quindi all'installazione all'aperto in sistemi mobili. Il ricircolo avviene attraverso l'aria ambiente.

Soluzioni di elettrificazione HYDAC per caricatori sotterranei a emissioni zero

I caricatori elettrificati consentono di lavorare in modo silenzioso ed ergonomico anche in condizioni ambientali difficili, poiché non emettono fumi di scarico e riducono al contempo le emissioni acustiche.

Oltre a ridurre i costi operativi, questo garantisce anche un ambiente di lavoro più sano e sicuro nelle miniere sotterranee.

Download Qui troverai ulteriori informazioni sui temi della disponibilità degli impianti, della protezione dalle esplosioni, dell'ingegneria degli impianti e dell'elettrificazione nella costruzione di gallerie e nelle applicazioni minerarie sotterranee e a cielo a