Piattaforma per la Tank Optimization Risparmio di spazio. Risparmio di peso. Risparmio di costi.
Risparmia costi ed energia con HYDAC – con l'innovativa soluzione HYDAC per l'ottimizzazione del serbatoio e dell'ingombro per macchine mobili e varie applicazioni industriali.
Tecnologia Air-X HYDAC - la soluzione per risparmiare spazio e ridurre le emissioni di CO2Come risparmiare costi ed energia con HYDAC
In ogni sistema di serbatoi esistente, vediamo il potenziale per ottimizzare e ridurre le dimensioni.
- Riduzione dell'ingombro del serbatoio del 30–40%
- Ridurre i costi diminuendo la complessità e l'utilizzo del materiale
- Riduzione di CO2
- Macchine più affidabili
- Qualità di prodotto HYDAC originale
Approfitta delle nostre vaste conoscenze specialistica e dei nostri strumenti professionali quali banchi di prova personalizzati e simulazioni nell'HYDAC FluidCareCenter® e nelle misurazioni sul campo in loco.
Esempi di applicazione per macchinario mobile
Escavatori
Quantità: 20.000
Dimensioni del serbatoio originali: 150 litri
Per macchina | TOTALE | |
Olio | 50 litri | 1.000.000 litri |
Acciaio | 14 kg | 280 tonnellate |
Costi* (olio + acciaio) | €59,80 | €1.196.000 |
CO2 (olio + acciaio) | 241,4 kg CO2 | 4.828 tonnellate di CO2 |
*) €1/L olio; €0,7/kg acciaio
Pale gommate
Quantità: 5.000
Dimensioni del serbatoio originali: 150 litri
Per macchina | TOTALE | |
Olio | 24 litri | 120.000 litri |
Acciaio | 7,5 kg | 37,5 tonnellate |
Costi* (olio + acciaio) | €29,25 | €146.000 |
CO2 (olio + acciaio) | 117,1 kg CO2 | 585 tonnellate CO2 |
*) €1/L olio; €0,7/kg acciaio
Esempi di applicazione per sistemi fissi
Pressa idraulica
Quantità: 1
Dimensioni del serbatoio originali: 8.600 litri
TOTALE | |
Olio | 5.000 litri |
Acciaio | 389 kg |
Costi* (olio + acciaio) | €7.780 |
CO2 (olio + acciaio) | 22,8 tonnellate CO2 |
*) €1,5/L olio; €0,7/kg acciaio
Macchine per stampaggio a iniezione della plastica
Quantità: 10
Dimensioni del serbatoio originali: 720 litri
Per macchina | TOTALE | |
Olio | 480 litri | 4.800 litri |
Acciaio | 400 kg | 4 tonnellate |
Costi* (olio + acciaio) | €1.720 | €17.720 |
CO2 (olio + acciaio) | 2,8 tonnellate CO2 | 28 tonnellate CO2 |
*) €3/L olio; €0,7/kg acciaio
La tecnologia Air-X HYDAC permette una significativa riduzione del serbatoio
Per ridurre le dimensioni del serbatoio il sistema necessita di una separazione dall'aria perfetta. Ciò si può ottenere solo combinando il serbatoio con una strategia di filtrazione ottimizzata. La nostra innovativa tecnologia Air-X offre una serie di funzionalità che garantiscono la massima separazione dall'aria nel sistema:
- Basse velocità di scarico
- Riduzione della turbolenza dell'olio nel serbatoio
- Miscela uniforme di olio nel serbatoio
- Per ingresso del flusso dal basso, è possibile un'uscita del livello dell'olio in alto
- Coalescenza delle bolle d'aria su finestre di degasaggio integrate e quindi separazione più veloce
Solo utilizzando la tecnologia Air-X è possibile realizzare il serbatoio con dimensioni più compatte – in combinazione con una separazione dall'aria migliorata – come dimostrato dal video seguente:
I vantaggi dell'utilizzo della tecnologia Air-X:
HYDAC offre un'ampia gamma di servizi e di assistenza ai clienti Oltre all'innovativa tecnologia Air-X, offriamo un'ampia consulenza e servizi:
Simulazione
Forniamo varie simulazioni per l'ottimizzazione supportata da computer dei sistemi. Ciò comprende simulazioni di:
- Portata volumetrica
- Degasaggio
- Sversamento
Test di laboratorio e sul campo
Svolgiamo anche prove sperimentali dei sistemi di serbatoi in laboratorio o direttamente aulla macchina in campo. Abbiamo un sensore unico per il contenuto di acqua progettato in modo specifico che possiamo utilizzare a questo scopo.
Consulenza individuale
Nel nostro centro di sviluppo l'HYDAC FluidCareCenter®, combiniamo la nostra competenza di filtrazione e le conoscenze applicative con la nostra vasta esperienza nel campo dell'"aria nell'olio". Saremo lieti di fornirti una consulenza individuale da parte di un esperto sull'ottimizzazione del serbatoio.