Valvole di trasmissione HYDAC Il vostro partner esperto nella tecnologia delle valvole specifica per l'applicazione
Aumentate le vostre prestazioni in modo efficace a partire da ora: vi forniamo le soluzioni per sfide specifiche nel campo della tecnologia delle valvole che migliorano le applicazioni di trasmissione. Scaricate il nostro prospetto ora per trovare la valvola adatta alle vostre esigenze per controllare un'ampia gamma di funzioni di trasmissione.
L'avanzata tecnologia delle valvole HYDAC per le vostre funzioni di trasmissione
Trovate facilmente la valvola di trasmissione giusta per la vostra applicazione. Per informazioni dettagliate sul controllo di trasmissione:
Ottimizzazione dello spazio d'installazione e facilità di integrazione Tecnologia delle valvole compatta per una facile integrazione
Complessità aumentata - meno spazi: le crescenti richieste su macchine mobili risultano in primis in spazi di installazione limitati e restrizioni di peso. Oltre a occupare spazio non necessario, i componenti ingombranti complicano anche i processi di montaggio. Ciò rende compatta la tecnologia delle valvole che offre una facile integrazione come priorità.
Resistenza alla contaminazione Prestazione ottimale, anche con le classi ISO elevate
I requisiti delle valvole sono elevati - soprattutto per quanto riguarda la loro prestazione: i tempi di disinserzione e i brevi intervalli tra manutenzioni costano tempo e denaro. I componenti devono offrire perciò una durata di vita utile ad alte prestazioni, nonostante il carico. Questo è l'unico modo per essere competitivi.
Affidabilità I componenti robusti per le migliori prestazioni possibili
Che ci si trovi nella foresta, nella città o nel settore minerario o minerario di superficie: le condizioni ambientali avverse come i cambiamenti climatici, l'umidità e le vibrazioni causano spesso problemi ai sotto-sistemi. Ciò significa che vi è una domanda crescente di componenti robusti e affidabili e di sotto-sistemi che hanno piena densità di potenza perfino in applicazioni impegnative.
La nostra soluzione: la tecnologia delle valvole HYDAC su misura per i vostri requisitiPer cambi di marcia precisi e dinamici durante il controllo della frizione
Le soluzioni di valvole su misura HYDAC per il controllo del cambio e delle trasmissioni a doppia frizione vi permettono di migliorare in modo sostanziale le prestazioni. Come risultato di molti anni di esperienza, siamo in grado di offrirvi un ampio portafoglio di prodotti per valvole proporzionali e idromeccaniche per un'ampia gamma di funzioni di trasmissione.
Affidabile, ripetibile, dinamica e precisa
Disponiamo delle giuste valvole per ogni sotto-funzione. Ciò permette cambi marcia controllo, precisi e dinamici durante il controllo della frizione o del freno di trasmissione. Test accurati garantiscono l'ottimizzazione continua - con le valvole di trasmissione HYDAC la propensione dell'olio alla contaminazione e ai trafilamenti è ridotta al minimo. Inoltre, le nostre valvole sono ottimizzate per l'avviamento a freddo.
Approfittate dei benefici del nostro design compatto con una densità di potenza elevataSe è caso di cambiare marcia, di una caduta di pressione, di isteresi, di facilità di integrazione, di messa in funzione o di ottimizzazione dello spazio di installazione
Oltre a criteri funzionali quali il tempo di cambio marcia, la perdita di pressione e l'isteresi, ci concentriamo anche sulla facilità di integrazione, la messa in funzione e la riduzione dello spazio d'installazione richiesto. I nostri design compatti ma robusti con elevata densità di potenza soddisfano tutte queste sfide. Per facilitare la messa in funzione, siamo in grado di fornire dati di misurazione delle valvole individuali tramite codice QR.
Scoprite le valvole di trasmissione HYDAC nel dettaglio: scaricate le informazioni
Il portafoglio di prodotti HYDAC per il controllo del cambio e delle trasmissioni a doppia frizione Scoprite i nostri componenti robusti
Nonostante la logica di comando standard, la tecnologia delle valvole deve soddisfare requisiti molto differenti a seconda del tipo di trasmissione o di funzione. Offriamo soluzione intelligenti su misura per i vostri requisiti di trasmissione.
Le valvole di controllo di pressione proporzionale HYDAC per elevati requisiti di portata
Le ampie sezioni trasversali delle valvole HYDAC garantiscono che vi sia solo una perdita di pressione minima quando si carica/scarica la frizione. HYDAC offre diverse pressioni controllo per prestazioni di avanzamento migliorate e per il cambio marcia costante. La nostra mission: valvole ad azione diretta e indiretta con trafilamenti molto bassi in un design compatto impareggiabile.
Le valvole di controllo di pressione proporzionale HYDAC per stadi powershift
L'utilizzo di valvole più piccole ad azione diretta garantisce il riempimento controllato della frizione tramite il controllo della portata. La caratteristica di controllo della pressione lineare, garantisce un'applicazione facile dei dischi della frizione e di conseguenza delle caratteristiche di cambio marcia parametrizzate.
Le valvole di controllo di pressione proporzionale HYDAC con curva caratteristica inversa
La curva caratteristica inversa garantisce il mantenimento della massima pressione d'innesto in caso di guasto ad es. la rottura di un cavo. Offriamo sia una soluzione indiretta per portate elevate sia una soluzione diretta per basse portate. Alla velocità di flusso massima, la pressione può essere ridotta a zero.
Valvole direzionali 3/2 HYDAC per controllo della frizione on/off
Valvole direzionali 3/2 compatte HYDAC con elevata densità di potenza possono essere utilizzate come alternativa a una valvola regolatrice di pressione proporzionale nello stesso spazio d'installazione. Il vantaggio: beneficiate di funzioni di cambio marcia notevolmente più semplici.
Valvole di pressione con sistema HYDAC - meccaniche ed elettriche
Le valvole di pressione con sistema HYDAC forniscono una pressione di sistema continua per l'intera portata. Mettiamo a vostra disposizione entrambe le versioni idromeccanica e proporzionale. Tutte le valvole hanno una porta di sfiato separata che permette di alimentare l'idraulica del cambio con pressione senza contropressione.
Quale valvola è adatta alla vostra applicazione? Ottenete ulteriori informazioni adesso e trovate la soluzione adatta a voi!