クーラント管理をどのように自動化できますか?

インテリジェントセンサーテクノロジー、自動補充システム、フィルタシステムおよびデジタル監視ソリューションを使用して工作機械のクーラント管理をHYDACと共に自動化できます – これにはTRGS 611に準拠した完全なドキュメントも含まれます。

クーラント管理の課題:Philipp Götzへのインタビュー

流体管理における現在の課題は何ですか?手動によるクーラントの取り扱いによってどのような問題が発生しますか?また、自動化によってそれらをどのように回避できますか?当社のプロダクトマネージャーであるPhilipp Götzが、短いインタビュー中で様々な問題内のこれらの質問に答えます。

今すぐお問い合わせ

クーラント濃度の不均衡による危険性費用対効果、稼働率、品質および健康への悪影響

泡立ち

泡立ちは運転プロセスを中断させ、貴重な時間を犠牲にします。

臭気の形成

その結果生じる臭気は、気道を刺激するため、作業員の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。

皮膚炎

クーラントに接触すると、皮膚炎を引き起こし、運転プロセスを中断させる可能性があります。
 

アイコン - 濃縮液の消費量

クーラント濃縮液の消費量が多い

濃度が高すぎると、必要以上のクーラント濃縮液が使用されます。その結果、回避が可能であったはずの費用が発生します。
 

Icon - Lebensdauer Emulsion

クーラントエマルジョンの耐用年数が短い

不安定なクーラントレベルは、エマルジョンの耐用年数に悪影響を与えます。結果:リソースの消費量が増え、コストが増加します。
 

Icon - Werkzeugstandzeit

工具の耐用年数

クーラント濃度が低すぎると、摩耗が大きくなる可能性があります。その結果、工具の耐用年数が短くなり、コンポーネントの品質が低下します。

クーラント管理を自動化するソリューション全自動監視と制御により、常に最適なクーラント濃度が確保されます

HYDAC FCU 5000およびPCSソリューションにより、クーラント管理を自動化できます。両方のシステムも、濃度、工作機械のタンクレベルと消費量を継続的に監視し、油または水を追加することで逸脱を自動的に補正します。

当社のPCSは最大5台の機械を同時に制御でき、FCU 5000は最大10 台まで同時に制御できます。すべての消費量と濃度データは、デジタルダッシュボードに明確に表示されます – TRGS 611に準拠した自動ドキュメントを含みます。

結果:流体管理にかかる時間が最大78%短縮、コストが最大38%削減、工具のコストが最大7.6 %削減し工具の耐用年数が長くなります。当社のソリューションは、手動でのクーラント工程なしで100パーセント自動生産も可能にします。

当社のクーラント自動ソリューションの概要

HYDAC PCS 2000

プロセス流体濃度センサー(PCS)は簡単に統合できます:固定配管の代わりにフレキシブルホースを介して接続されます。これにより、複雑な構造上の対策を必要とせずに迅速な設置が可能になります。最大5台の工作機械のクーラント濃度を同時に監視および調整し、最適なプロセス条件を確実に確保します。

HYDAC PCS 2000に関する詳細情報

HYDAC FCU 5000

流体制御ユニット(FCU 5000)は、大規模な生産環境に適したソリューションです。最大10台の工作機械のクーラント供給を自動的に監視および調整できます。つまり、大規模システムにおける効率的な流体管理のための中心的な高性能ユニットを提供し、全自動生産の完璧な基盤を形成します。

HYDAC FCU 5000に関する詳細情報

 

流体管理を自動化するための補充製品

HYDACクーラントフィラークーラント補充用モバイルシステム

HYDACクーラントフィラーは、工作機械でクーラントを補充するための柔軟なソリューションです。モバイルシステムにはクーラントオイルドラムが装備されており、給水は一体型ホースを介して行われます。機械に分注ノズルを介して、事前に選択または保存された量のクーラントを最適な濃度で簡単に充てんできます。

各機械に保存された濃度値により、手動によるエラーが発生しやすい計算が不要になります。さらに、統合データ転送により、補充プロセスの自動ドキュメンテーションが可能になります – 流体管理におけるプロセスの信頼性と透明性が最大限に高まります。

HYDACクーラントフィラーに関する詳細情報

HYDACクーラントクリーナーモバイルクーラントろ過ユニット

HYDACクーラントクリーナーは、工作機械タンクを効率的に洗浄するためのモバイルろ過ユニットです。バッグフィルタエレメントにより固形粒子コンタミネーションを確実に除去し、流体の耐用年数を延ばし、流体のライフサイクルコスト(LCC)を削減するのに役立ちます。

このシステムは柔軟に使用できます – IBCのタンクに充てんする場合、一時的なオフラインろ過の場合、ろ過せずに排出する場合、または連続流体監視と濃度制御のための自動化技術と組み合わせて使用する場合でも使用できます。

クーラントクリーナーは携帯性に優れているため、さまざまな機械で迅速かつ簡単に使用でき、最適な流体の品質とプロセスの信頼性を確保できます。

Dirk JeskeHYDACの工作機械のインダストリーマネージャー

当社の自動クーラント管理システムにより、お客様は時間のかかる手動チェック、ドキュメンテーション、補充から解放されるだけではありません。また、投資収益率もより早く達成しています。時間と労力の削減、プロセスの信頼性の向上、そして顕著なコスト削減が同時に実現し、全自動生産の条件が整います。

FAQ – クーラント管理に関するよくある質問と回答

クーラントの濃度

クーラントを正しく混合するにはどうすればいいですか?

クーラントは通常、手動で準備します:濃縮液を正しい比率で水と混合します。正しい濃度で使用することが重要です – 濃度値が低すぎると腐食を引き起こし、高すぎると皮膚炎や泡立ちを引き起こします。典型的な検査方法は屈折計を用いることです。

HYDACクーラントフィラーにより、補充は半自動的に行われます:量と濃度は既にシステムに保存されています。これにより、エラー率が低減し、クーラントの品質が安定し、オペレータの負担が軽減されます。

全自動HYDACシステムFCU 5000およびPCS 2000により、複数の機械への集中的な供給が確保されます。濃度やその他のパラメータを継続的に監視し、必要に応じて自動的に補充することでこれを実現します。

FCU 5000とPCS 2000は、水と濃縮液の最適な混合を確保します。その結果、エマルジョンの品質が向上し、濃縮液の消費量が削減されます。

クーラントの最適な割合はどれくらいですか?最適なクーラント濃度はどれくらいですか?

最適な濃度は、加工プロセス、材料および使用するクーラントの種類によって異なります。原則として、値は5~10 %です。濃度が低すぎると細菌が繁殖しやすくなり、濃度が高すぎると不要なコストや皮膚炎の可能性を引き起こします。

手動チェックに頼る代わりに、当社の自動クーラント管理システムは一定の濃度を確保します – プロセスの信頼性を高め、時間と労力を削減します。

クーラントの監視と調整

クーラントはどのくらいの頻度で交換またはチェックする必要がありますか?

従来、クーラントは一定の間隔 – 通常、数か月ごとに交換されます。しかし、実際には、耐用年数は温度、細菌汚染、異物油の混入などの要因によって異なります。

  • 手動:屈折計または試験紙で確認し、外観または臭いに応じて交換します。
  • 半自動:モバイルHYDACクーラントクリーナーは、クーラントエマルジョンを機械上で直接洗浄し、機械の耐用年数を延ばします。
  • 全自動:HYDAC FCU 5000とPCSにより、クーラントの状態が常に監視されます。システムは濃度の逸脱を即座に検出し、自動的に調整するため、間隔に基づくクーラント交換ではなく、状態に基づくクーラント交換が可能になります。
     

クーラントはどれくらい持続しますか?

クーラントの保存期間は状態と環境によって異なります。監視を行わないと、クーラントはわずか数週間で使用できなくなる可能性があります。HYDACシステムによる定期的なメンテナンスと自動調整により、耐用年数を大幅に延ばすことができ、コストと廃棄コストを削減できます。

自動流体管理は、自動生産にとってどのような意義がありますか?

連続的なクーラントの監視は、安定かつ効率的な自動生産にとって極めて重要です。これにより、潤滑および冷却効果が最適な状態に保たれ、工具摩耗が軽減され、計画外の機械停止が防止されます。自動化の度合いを非常に制限する、時間のかかる手動によるチェックと補充のプロセスも削除排除されます。

HYDAC流体制御ユニットFCU 5000やプロセス流体濃度センサー(PCS)などのソリューションにより、クーラントを確実に監視し、自動的に補充することもできます – プロセスの信頼性が最大限に高まり、品質が一定になり、運転コストが削減されます。

クーラント使用時の問題

クーラントが泡立ったり、不快な臭いがするのはなぜですか?

クーラントを取り扱う際にこれらの状況が発生する一般的な原因は

  • 正しくない濃度
  • 異物油による汚染
  • 微生物の増殖(細菌または菌類)

結果:クーラントエマルジョンと接触すると、泡立ち、不快な臭い、皮膚障害が発生します。

HYDACクーラントクリーナーは、クーラントエマルジョン内の粒子、油残留物、細菌を削減します – 耐用年数を延ばし、作業環境を改善します。

HYDAC FCU 5000とPCSも逸脱を即座に検出し、パラメータを自動的に調整します。したがって、泡立ちや不快な臭いなどの問題は、事後的に解決するのではなく、事前に防止されます。
 

安全性とクーラントの取り扱い

クーラントを取り扱う際に注意すべきことは何ですか?

クーラントを取り扱う際には明確なルールが適用されます:皮膚との接触を避け、個人用保護具を着用し、定期的に濃度をチェックし、制限値(亜硝酸塩/硝酸塩など)を順守してください。労働安全および環境に関する法的規制の順守も、流体管理において中心的な役割を果たします。

HYDACは、安全で文書化可能なプロセスによるサポートを提供します:

  • 個々の機械の安全なクーラント管理のためのクーラントフィラー/クーラントクリーナー
  • PCS 2000/FCU 5000は、すべてのクーラントパラメータを継続的に監視し、規制に従って文書化し、コンプライアンスを確保するための集中システムです

ダウンロード

当社のクーラントのエキスパートがご質問をお待ちしております!

HYDACの革新的なソリューションにより – 流体管理の自動化度が向上します。

当社のエキスパートまでお問い合わせください!

水処理:持続可能性向上の秘訣

詳細をご確認ください。