ブームサスペンションシステム (BSS):機能性と柔軟性を備えたコンパクト設計

インテリジェント ブームサスペンションの基礎

当社特許取得済みのブームサスペンションシステムにより、ユニークなソリューションを提供でき、あらゆる機械要件に柔軟に適応できます。操作性と運転快適性を向上するために、移動式機械(ホイールローダーやテレハンドラーなど)上のブームサスペンションを最適化します。インテリジェント制御システムにより、需要に応じたアキュムレータ封入、排出およびその他の利点があります。

1 記事を読む時間の目安

ニュース 移動式作業機械 制御技術

ブームサスペンションの再設計

競合他社のソリューションとは違い、当社のシステムは、比例電流信号を介して制御され、単一バルブに全機能を集約しています。これにより、コンパクト設計と効率性の向上、そして最大限の適応性が実現します。

オールインワン:単一バルブに全機能を集約

ブームサスペンション用電気比例式ソリューション

  • コンパクトかつ対費用効果の高い設計:当社特許取得済みのソリューションは、圧力均等化機能を含む全ての機能を単一バルブに集約しています。
  • インテリジェントな制御:ソフトウェアがブロックをインテリジェントに – お使いのアプリケーションソフトウェア(オプション:HYDAC Match)を使用して充てん戦略/減衰率をカスタマイズ可能。
  • 効率性:アキュムレータは需要に応じて封入および排出しているため、エネルギー消費を最適化し、アキュムレータの保守作業を最小化します。
  • 安全性とハンドリング性能の向上:メインコントロールとブームサスペンション間の持続的な相互作用は不要になります。
  • 既存センサーの活用:当社特許取得済みのサスペンションシステムは、お使いの既存のマシン インフラストラクチャにシームレスに統合されます。
  • 広範囲使用性:HYDAC ブームサスペンションシステムは幅広い機械サイズに対応します。
  • 調整可能なダンピング:比例制御技術により、地盤条件に適合する複数のダンピングモードを実現できます。

    HYDAC サスペンションシステムの詳細はこちら
     

今すぐお問い合わせください!

当社の HYDAC ブームサスペンションシステムの利点について、詳細をご覧ください。

お問い合わせはこちら

移動式機械用途の、その他システムやコンポーネントをご覧ください

制御技術

モバイルソリューション

次世代型のモバイル式作業機をお客様とともに開発

詳細をご確認ください