ムール貝の侵入に対する二重保護:AutoFilt Mussel Catch

水を含むシステム用の持続可能で化学薬品を使わない保護

クアッガ貝やゼブラ貝などの侵入性の貝類は、水熱エネルギーシステムや冷却水回路など、プロセスフィルトレーションの多くの領域でますます問題になっています。この貝が配管や熱交換器が詰まらせ、侵入されたシステムの性能が低下し、高額なメンテナンス作業が必要になるからです。AutoFilt Mussel Catchにより、HYDACは化学薬品一切無しで機能する2段階カスケードフィルタを提供し、システムを長期的に保護します。

ムール貝の侵入を防ぐフィルタソリューションの詳細をご覧ください。

クアッガ貝やその他の侵入種がシステムに侵入するのを防ぐことについてご質問がありますか?当社のエキスパートとの無料相談を予約する、もしくはデジタルフィルタアンケート「ProFilt Navigator」をご利用ください。

ProFilt Navigator:最適なフィルタシステムのご案内

今すぐお問い合わせください!

ゼブラ貝やクアッガ貝によるムール貝の侵入―世界中で高まるリスク この小さな海洋生物は水を含むシステムに大きな損害を与えます

クアッガ貝やゼブラ貝などの侵入性のムール貝はヨーロッパの海域で活動範囲を拡大しています。したがって、プロセス水と冷却水についても同様です。バラストタンク、船体、または渡り鳥によって持ち込まれたこの貝類は、通常の生息地以外ではほとんど天敵に遭遇しないため、急速に繁殖できます。

小さな幼生は、保護グリッド、ポンプ、または従来のフィルタを簡単に通過し、飲料水、プロセス水、冷却水システムなどの水システムの奥深くに定着します。

その結果は深刻です。配管が詰まると、圧力損失、エネルギー消費量の増加、流量の大幅な制限が発生し、さらにはシステム全体の障害につながる可能性もあります。その結果、想定外の高額なメンテナンス作業が発生します。

従来のフィルタ方式は限界に達しています 従来のプロセスは非効率的、非経済的、あるいは環境的に問題となることが多いです

プロセス水や冷却水の中のムール貝の侵入を防ぐ方法はいろいろありますが、どの方法もすべての面で強いソリューションを提供しているわけではありません。それは実践ですぐにわかります。

化学的なプロセスは効果的ですが、環境的な問題があります。一方、熱的方法やUVシステムはエネルギー消費量が多くなり、非経済的だと考えられています。

砂フィルタや従来の自動フィルタでは十分な保護が得られません。ムール貝の殻を除去できますが、ムール貝の幼生は通過できます。限外ろ過なら完全な除去を実現できますが、投資コストと運用コストが高いため、通常は利益が出ません。

これまで欠けていたのは、クアッガ貝の幼生やゼブラ貝などを確実に防ぎながら、冷却水回路を確実に保護する、経済的でエネルギー効率が高く、環境に優しいソリューションです。

当社のカスケードフィルタソリューション:HYDAC AutoFilt Mussel Catch

海からの小さな侵入者に対する2段階の全方位保護

冷却水システムなど、水を含むシステムにおけるムール貝の侵入は多層的な問題です。成体のムール貝だけでなく、さらに小さくて柔軟な幼生が従来のプロセスフィルタを通過してシステム内に定着するからです。
AutoFiltMussel Catchにより、当社は化学薬品のない2段階カスケードフィルタを提供し、これらの問題に対処します。

  • 第1段階:AutoFiltRF3キャンドルフィルタは、成体のムール貝や粗い汚染物質を防ぎます。
  • 第2段階:AutoFilt RF14バスケットフィルタは、微粒子やムール貝の幼生を確実に防ぎます。そして、HYSuctionノズルを使用して完全に自動で洗浄されます。

その結果、化学薬品を使用せずに完全なシステム性能を維持しながら、ムール貝やその幼生に対する持続的な保護、熱交換器およびその他の部品のメンテナンスの低減、長期的な運用の信頼性を実現できます。

効率的にムール貝を防ぐ長期試験で幼生除去に成功

2024年4月から11月まで、コンスタンツ湖での大規模なフィールドテストの一環として、当社のAutoFilt RF14自動微細フィルタのテストが現地の環境で行われました。このテストの焦点は多くのプロセスフィルトレーションシステムの重大な弱点、ムール貝の幼生でした。

これらの小さくて柔軟な幼生は水の流れとともに配管や熱交換器に入り込み、そこに定着します。その結果、詰まり、性能の低下、メンテナンスコストの上昇など、深刻な問題が発生します。

結果がすべてを物語っています。AutoFilt RF14プロセスフィルタの下流の水サンプルの99%で、生きているムール貝の幼生は検出されませんでした。したがって、ムール貝の侵入の主な要因は、的確で効果的な方法で排除できました。

フィルタテスト前後のムール貝の幼生個体数の測定は、独立した湖沼学の研究所によって実施されました。サンプリングと分析は科学的に承認された方法で実施されました。
 

ムール貝の侵入を防ぐプロセスフィルタ

HYDAC AutoFilt RF3

AutoFilt RF3は、50µmまでの粗い粒子から保護する自動逆洗フィルタであり、ムール貝の群れや幼生を防ぐことができます。円筒形ではなく円錐形のフィルタキャンドルを使用しているため、より効率的なフローと洗浄が可能になります。フローが最適化されたハウジングにより、高性能と低圧力損失を実現するコンパクトな設計が可能になります。

HYDAC AutoFilt RF14

AutoFilt RF14の特徴は自動微細フィルトレーションです。AutoFilt RF3と比べると、AutoFilt RF14はフィルタキャンドルではなく、フィルタバスケットを持っています。HySuctionノズルを使用して、直接フィルタメッシュ上で全自動洗浄が行われます。当社の特別なフィルタ層設計と理想的な洗浄機構を組み合わせることで、ムール貝の幼生を最大99%プロセスフィルタで防ぐことができます。

HYDACはプロセスフィルトレーションにおける効率的なムール貝除去でお客様をサポートするパートナーです

ムール貝やその幼生に対する効果的な保護:当社のソリューションはクアッガ貝などのムール貝やその幼生に対して、水ベースのシステムに効果的で実証済みの保護を提供します。

ムール貝やその幼生に対する効果的な保護

当社のソリューションはクアッガ貝などのムール貝やその幼生に対して、水ベースのシステムに効果的で実証済みの保護を提供します。

エネルギーコストとメンテナンスコストの削減:効果的なフィルトレーションにより、配管や熱交換器の詰まりを防ぎ、エネルギー消費の増加やコストのかかるメンテナンス作業を回避できます。

エネルギーコストとメンテナンスコストの削減

効果的なフィルトレーションにより、配管や熱交換器の詰まりを防ぎ、エネルギー消費の増加やコストのかかるメンテナンス作業を回避できます。

環境にやさしいフィルトレーションソリューション:化学薬品を使用しないため、ムール貝のフィルトレーションに使用するHYDAC AutoFilt® Mussel Catchカスケードフィルタは持続可能で環境に優しいです。

環境にやさしいフィルトレーションソリューション

化学薬品を使用しないため、ムール貝のフィルトレーションに使用するHYDAC AutoFilt Mussel Catchカスケードフィルタは持続可能で環境に優しいです。

ダウンロード

ムール貝フィルトレーションのエキスパート

当社はお客様と協力して、クアッガ貝やその他の侵入者による侵入と戦います。HYDACの専門家チームにご連絡の上、相談を予約してください。当社のエキスパートは、お客様の特定のムール貝課題に最適なソリューションに一緒に取り組ませていただきます。

お問い合わせ

このトピックに関する他の記事

水処理:持続可能性向上の秘訣

詳細をご確認ください。