フィルタシステム
FluidMonitoring Software FluMoS Light
FluidMonitoring Software FluMoS Light は、HYDAC 流体センサーからデータを読み込み、表示、編集するためのソフトウェアです。3 つのセンサーを同時に接続できます。
FluMoS Light は、最新世代の HSI インターフェースセンサー (CS 1000、FCU 1000、MCS 1000、AS 1000、FMM、HYDACLab®) および HSI インターフェースのないセンサー (CS 2000、FCU 2000、FCU 8000) と組み合わせて使用できます。
FluMoS Light ソフトウェアは、次の目的で使用できます。
- 測定値を PC に表形式およびグラフ形式でオンライン表示
- ハードディスクへのログファイル保存
- ハードドライブ/フロッピーディスクへのログファイルの表示および画像ファイルとする保存
- Microsoft Excelなどで保存されたログファイルの処理
アプリケーション:
- センサーの測量値の遠隔監視
- 状態に基づいたメンテナンス
FluidMonitoring Software FluMoS Mobile
HYDAC FluMoS Mobile(Android用) – HYDAC のFluidControl Unitのアクセスを提供
Android端末で流体状態監視測定データを入手しましょう。
FluMoS Mobile は、流体制御ユニット FCU 1000 とセンサー監視ユニット SMU 1200 の測定データを Android 端末に表示およびダウンロードするためのツールです。
FluMoS Mobile の特徴
- 流体制御ユニット FCU 1000 からの現在の測定値 (固体粒子コンタミネーション、水分飽和度、温度) を表形式で表示
- 流体制御ユニット FCU 1000 の測定値の進捗状況 (固体粒子コンタミネーション、水分飽和度、温度) をグラフ形式で表示 (測定チャンネルごとに 1 つのグラフ)
- FCU 1000 または SMU 1200 の内部メモリーから .dat 形式のログファイルを選択して Android 端末にダウンロード
- 測定データを Android 端末にオンライン保存 (後継バージョンでも実現)
.datファイルはメールでPCなどの他のデバイスに簡単に転送できます。
その後、FluMoSで処理できます。
機能モジュールとContaminationSensor CS 1000プログラミング支援ツール
Siemens 制御装置 S7-300 / S7-400 にコンタミネーションセンサー CS 1000 を組み込むために、以下のプログラミングエイドを提供しています。無料でダウンロードできます。
これは、機能モジュールとプログラミング命令で構成されています。
機能モジュール CS1000 Siemens S7-300-400 DE
機能モジュール CS1000 Siemens S7-300-400 EN
流体技術
組込ボードコンフィギュレータ
組み込みボードコンフィギュレータは、HYDAC の D シリーズおよび P シリーズの比例バルブに搭載されたオンボード電子機器 (OBE) と通信し、各種パラメータ設定を行うためのグラフィカルソフトウェアツールです。これらのシリーズは、黒色の電子機器ハウジングによって識別できます。
さまざまな値をリアルタイムで監視し、内部パラメータを表示および変更できます。
また、パラメータの保存・インポート機能により、迅速な交換とシステム起動時間の短縮が可能です。
HYDAC OBE サービスツール
HYDAC OBE サービスツールは、HYDAC の A シリーズ比例バルブに搭載されたオンボード電子機器 (OBE) と通信し、各種パラメータ設定を行うためのグラフィカルソフトウェアツールです。このシリーズは、アルミニウム色の電子機器ハウジングによって識別できます。
さまざまな値をリアルタイムで監視し、内部パラメータを表示および変更できます。
また、パラメータの保存・インポート機能により、迅速な交換とシステム起動時間の短縮が可能です。
OBE ファームウェア
OBE ファームウェアにより、既存の A シリーズバルブを最新のファームウェアバージョンに更新することができます。このシリーズは、アルミニウム色の電子機器ハウジングによって識別できます。
バルブのパラメータ設定を行う際は、OBE サービスツールおよびバルブに搭載されているファームウェアの双方が最新の状態であることを確認してください。
システムエンジニアリング
EHCD 制御モジュールパラメータ設定ソフトウェア
当社のソフトウェアは、PCまたはノートパソコン経由でデジタルEHCD制御モジュールのパラメータ設定を簡単かつ明確に行えます。
主な機能を一覧でご紹介します:
- インターフェース起動時のモジュール名自動検出・表示
- パラメータ入力、リモート制御、プロセスデータモニターの同時表示・操作 - ウィンドウ切り替え不要
- プロセスデータの表示・記録用改良型オシロスコープ
- Windows 11に最適化、旧バージョンとの下位互換性あり
- PC/ノート型パソコンによる装置の簡便かつ明確な操作
- 稼働中のプロセス変数の評価
- ステータス情報の表示
- 直感的な操作 - マニュアルを長時間読む必要なく、短時間で習得可能
以前のバージョン3.6 は引き続きダウンロード可能ですが、サポートは終了しています。
KineSys
HYDAC 周波数インバータ – キャビネットマウント HFI-CM
強力なPCソフトウェアHFI-CM-Startup (HYDAC周波数インバータ – キャビネット設置型) は、KineSys駆動システムの迅速な試運転と最適化を可能にする多様な機能を提供します。
グラフィカルなドライブサポートを備えた対話型ガイドによる試運転は、電気機械システムや油圧システムの構成を大幅に簡素化します。電子銘板を使用してモーターのパラメータ設定を行います。
試運転ファイルを使用することで、シリーズ試運転を実行できます。これにより、一連のプロジェクトで時間を大幅に節約できます。さらに、実用的で直感的な診断ツールも搭載しています。
HYDAC 周波数インバータ – モーターマウント HFI-MM
HMM Start-Up (c) PCソフトウェアは、直感的なUIにより非常にユーザーフレンドリーで、HYDAC KineSysのドライブシステムに最適なインターフェースです。
本ソフトウェアにより、電気機械式または油圧システムのパラメータ設定を迅速かつ容易に行えます。内蔵オシロスコープ機能で運転データ・計測データを可視化し、設定を確認可能。
自動モーター識別、パラメータ事前設定、カスタム実値表示により、アプリケーションの試運転を自動化・高速化します。
HYDAC 周波数インバータ – 壁掛け型 HFI-WM
HFI-WM (HYDAC 周波数インバータ - 壁掛け型) ドライブコントローラーは、三相誘導電動機の速度制御用周波数インバータです。
誘導電動機の速度制御に使用されます。スイッチキャビネットへの設置が必要です。
このドライブコントローラーは最大250 kWの出力クラスで利用可能です。
電子機器
HMG 4000ファームウェア、ユーザーマニュアル、USBドライバ、PCソフトウェア
HEWIN – 新機能を追加した HMGWIN の後継ソフトウェア
- HMG 4000 の現在の測定値の設定と表示
- HMG 4000 の測定データの記録、可視化、分析、編集
- HMG 4000 または CAN トレースで使用する CAN シンボルファイルの読み取り、作成、編集
- CAN トレース:CAN メッセージの読み取り、表示、保存
- IO-Link トレース:IO-Linkのプロセスデータの読み取り、表示、保存
- CANopen、CAN SAE J1939、または IO-Link インターフェースを使用した HYDAC デバイスの読み取りとパラメータ設定
以前のバージョンの HMGWin-2 は引き続きダウンロードできますが、サポートは終了しました。
HMGWin V04 ソフトウェア DE/EN/FR をダウンロード
HMG 4000 Notice d'utilisation FR
HMG 2500 / 30x0 PC ソフトウェア
本ソフトウェアは、HMG 2500 / 30x0で記録した曲線やログを便利かつ簡単に分析・アーカイブし、必要に応じて他のPCプログラムに統合するためのデータエクスポートが可能です。
さらに、コンピュータから直接HMG 2500 / 30x0を操作することもできます。基本設定の定義や測定のオンライン開始が可能で、測定曲線の進行状況がPC画面などに直接表示されます。
HMG 2500 ファームウェア、ユーザーマニュアル
HMG 3010 ファームウェア、ユーザーマニュアル
HMG 3000 ファームウェア、ユーザーマニュアル
CMWIN PC ソフトウェア
- CMU 1000 と互換性のある HYDAC ソフトウェア「CMWIN V03」は、PC で測定データを後で評価するために使用できます。
- CMWIN の PC ソフトウェア「V03」の主要コンポーネントは CM エディタです。これは、CMU 1000 向けのユーザープログラムを設計、統合、テストするための、IEC 61131 ベースの様々なツール
と機能を提供します。 - CMWIN は、HMG 510 と組み合わせることで HYDAC 状態監視センサーの読み取り、設定、パラメータ設定を行うことができます。
CMU 1000 ファームウェア、ユーザーマニュアル
HMG / CMU USB ドライバ
HYDAC 測定装置を初めて PC に接続する際は、まず必要な USB ドライバをインストールする必要があります。
このドライバは付属の CD-ROM にも収録されています。
HMG 2500、HMG 510、HMG 3010、CMU
1000Windows 2000
CP210x VCP Win2K
HMG 2500、HMG 510、HMG 30x0、CMU 1000
Windows XP(SP2) / Vista / 7 / 10
CP210x VCP Win XP-S2K3/Vista/7/10
USB 3.0対応のための測定装置更新
USB 3.0 で PC と接続した HYDAC の測定器 (HMG 30X0、HMG 2500、CMU 1000) に接続の問題が発生する場合は、ドライバを更新する必要があります。
USB3 アップデートのダウンロード
USB 3.0 Update Anleitung DE
USB 3.0 アップデート手順 EN