イージーアプリケーションデザイナー 完全なコントロールブロックを設計するためのオンラインツール

プロジェクトの実現可能性を迅速に確認したいですか?油圧回路図の描画と設計のための当社のプログラムは、24時間1年中ご利用いただけます – 設計部門の負担を軽減し、開発プロセスをスピードアップします。これにより、満足のいく結果をより早く顧客に提供することができます。油圧回路図やパーツリストはソフトウェアで簡単に作成でき、EADツールは包括的な文書(寸法図、3Dモデル、穴テーブル、製造図など)も提供できます。これが完了すると、EADツールはコントロールブロックの3Dモデルを設計します。

プロジェクト計画が簡単にできる油圧回路図の作成から自動ブロック設計プロセスへ

油圧回路図から完成した3D図面まで、当社のEADツールは設計プロセスの貴重な時間と人件費を節約します。HYDAC製品に基づく油圧回路図、パーツリスト、製造図面をわずか数分で構成することができます。ご要望に応じて、組み立てや最終デザインの納品も承ります。

どのように機能するのですか?

  • 油圧回路図の作成から始めましょう:
    ドラッグ & ドロップを使ってオンラインで簡単に油圧回路図を作成し、無料でstep fileを受け取ることができます。
  • 適切な部品の選択します:
    適切な設置スペースを含む最新のHYDACカートリッジバルブをセレクターで見つけることができます。このシステムには、アキュムレータ、圧力センサー、その他多くの部品も格納されています。その結果パーツリストとなります。
  • 自動化されたブロック設計プロセスでプロジェクトを最終決定:
    オートルーティングは、3Dレンダリングとして簡単に表示できるブロックを生成するために使用されます。ご要望により、製造と配送の両方を承ります。

今すぐ登録しましょう

3分でわかるEADツールオンラインで油圧回路図を作成し、 & 完全なコントロールブロックを設計する

わずか数分でコントロールブロックを設計:当社のEADツールは、自動化されたブロック設計プロセスへの道を開きます。油圧回路図を作成した後、お客様のアプリケーションに適したCetopバルブとカートリッジバルブをお選びください。

方向切換スプールバルブ、方向切換ポペットバルブ、圧力バルブ、流量制御弁、またはカートリッジバルブ式シャットオフバルブ、スリップインバルブまたはマニホールド取付バルブ、どのようなタイプでも、お客様のシステムに最適なバルブをご提供します。私たちのツールにつきまして、ビデオをご覧ください。

EADツールのメリット

Icon: Time savings

時間を節約します

私たちのユーザーフレンドリーなプログラムは、あなたのゴールに素早く到達するお手伝いをします。EADツールには、デザインに必要なすべての情報が保存されています。つまり、すぐに始められ、すぐに新しいブロックデザインを作成できるのです。  
 

Icon: Automated working

自動化作業

インストールもアプリも必要ありません。当社のウェブサイトから油圧回路図の作図と設計用プログラムに簡単にアクセスできます。その結果、3Dブロック設計が完成し、すぐにHYDACに送信して製造することができます。

Icon: Reduced costs

コスト削減

プロジェクト計画の効率化とコスト削減 - EADツールを使用すれば、設計エンジニアの負担を軽減し、顧客の長い待ち時間を防ぐことができます。そして何より、当社の無料ツールは世界中で24時間365日ご利用いただけます。

基本:EADツールとは何か、どうすればアクセスできるか?

EADツールの利点は何ですか?

最初のステップでは、油圧回路図をオンラインで無料で作成できます。しかし、このツールの主な利点は、バルブ接続やその他のコンポーネントを接続する統合オートルーティングによって可能になった、高速かつ自動化されたブロック設計プロセスにあります。

EADツールは何をするツールですか?

EAD ツールは、ユーザーの油圧回路図に基づいて自動化されたブロック設計プロセスを提供します。最大12個のHYDACバルブおよびその他のコンポーネント(アキュムレータ、センサーなど)を使用できます。

ワークフロー:

  1. 油圧回路図の作成
  2. オートルーティング
  3. コントロールブロック生成
  4. 図面 + ステップモデル生成
     

どのように機能するのか説明してもらえますか?

油圧回路図を描くためのプログラムでは、様々なトピックについて多数の解説ビデオをご用意しています。そのため、すぐにその仕組みを理解することができます。

プロジェクトはいくつまで作れますか?

現在、プロジェクトの数量に制限はありません。

EADアカウントはどのように取得するのですか?

最新のブラウザ(Edge、Chrome、Firefox)で ead.hydac.com にアクセスしてください。 
「今すぐ登録」をクリックし、 登録フォームに必要事項をご記入の上、「送信」をクリックして確定してください。HYDAC販売組織が登録を完了すると、すぐに確認メールが届きます。 

ツールの使用は有料ですか?

いいえ、EADツールは無料でご利用いただけます。

EADツールはどのターゲットグループを対象としているのか?

油圧回路図の描画とコントロールブロックの設計のための当社のプログラムは、HYDACによって広範囲にテストされ、最適化されています - また、迅速な見積もり提出にも使用しています。多くの利点があるため、私たちはこのツールをお客様に提供したいと考えています。

EADツールは英語版しかないのですか?

私たちのツールは英語版のみで、他の言語は今のところ予定されていません。

誰がEADツールを使用できますか?

このツールは主に企業とその課題に向けられています。しかし、大学や専門学校、その他の教育機関もこのツールを使うことで恩恵を受けることができます。 
HYDACのオンラインツールはすべての国でご利用いただけますが、お住まいの国でご利用いただけない場合は、HYDACまでお問い合わせください。

EADツールを使うには専門家である必要がありますか?

EADツールは、シンプルな設計ツールと油圧回路図ツールとして設計されています。簡単な油圧回路がこのツールの基礎となっており、油圧の基礎知識があれば十分です。しかし、複雑な回路を設計することも可能です。当社のツールは、さまざまなスキルを持つ専門家向けに幅広いオプションを提供しており、オンラインで油圧回路図を作成し、コントロールブロックを設計することができます。

データ保護:私のデータは安全ですか?

何かをインストールする必要がありますか?

いいえ、EADツールはクラウドソリューションであり、すべてウェブブラウザーで操作します。このツールを使用するには、最新のブラウザ(Chrome、Firefox、Edge)が必要です。

私のデータはどの程度安全なのですか?

データ保護の標準は欧州データ保護指令に従うことになります。ユーザーの行動は、常にユーザー体験を最適化し、さらに機能を開発するために分析されます。個人情報を第三者に提供することはありません。

自分のプロジェクトやアカウントにいつまでアクセスできますか?

プロジェクトが作成されると、最長1年間はEADに表示されます。そしてこれらは保管されます。その前にプロジェクトをダウンロードし、ローカルに保存することができます。登録から3ヶ月以内にアカウントが使用されない場合、当社はアカウントを無効にする権利を有します。

部品:どの部品がツールに保存されていますか?

バルブは何本使えますか?

現在、最大12個のバルブを使用することが可能で、他のコンポーネント(アキュムレータ、センサーなど)に接続することもできます。3,000点以上のアイテムから選ぶことができます。

Cetopバルブもシステムに入っていますか?

はい、Cetopバルブは2台まで使用できます。カートリッジバルブと組み合わせることもできます。

すべてのHYDACバルブはシステム内に保管されていますか?

HYDACバルブの製品範囲は常に拡大しています。つまり、EADでは常に3,000種類以上のHYDACバルブの最新セレクションをご覧いただけます。

バルブ以外に、どのような部品がシステムに収納されていますか?

アキュムレータ、圧力センサー、ハンドポンプ、計測用コネクタなど、ブロック設計工程に必要な製品を取り揃えています。部品が不足している場合は、下記までご連絡ください valves@hydac.com.

機能:EADツールにはどのような機能がありますか?

コントロールブロックは何度でも変更、調整できますか?

基礎となる油圧回路図は、修正することで何度でも変更し、再計算することができます。

後でデザインを変更することはできますか?

最適化されたオートルーティングとコントロールブロックの生成後、お近くのHYDAC販売組織のHYDACエンジニアリング部門を通じて、より詳細な最適化と適合をリクエストすることができます。

どのような製造生産データ(図面、パーツリストなど)が作成されますか?

すべてのアドオンパーツと寸法を含む、自由に使用できるステップファイルが生成されます。
さらに、すべての側面図を含む寸法図、パーツリストを含む油圧回路図、ポートの割り当てや重量などの詳細な技術情報が、さまざまな形式でダウンロードできます。また、すべてのコンポーネントに対応するパンフレットをダウンロードすることもできます。

ポンプ、タンク、追加部品を含む完全な油圧回路図を機能図用に作成できますか?

はい、油圧回路図の作成はいつでも可能です。次のステップでコントロールブロック設計が自動的に生成されます。

コントロールブロックにはどのような素材がありますか?これらは腐食から保護されていますか?

ブロック設計の標準材質として、スチールとアルミニウムをご用意しています。

バルブと接続(ポート)の位置はどのように決められますか?

必要に応じて、コントロールブロックの各側のバルブ位置を指定することができます。バルブの位置は、寸法図やステップモデルで確認することができます。

油圧回路図を保存できますか?

油圧回路図は自動的にプロジェクトに保存されます。pdfまたはdwgファイルとしてもご利用いただけます。

設計上の最小肉厚はどのくらいですか?

肉厚4mmを四方で守っています。

妥当性のチェックはありますか?

油圧回路図のエラー(例えば、未割り当ての接続)に対する妥当性チェックが行われます。必要な流量や圧力など、正しいバルブの選択はユーザー次第です。

オートルーティングの結果は最適化されているか?

はい、オートルーターはコントロールブロックをコンパクトに最適化します。

次のステップ: コントロールブロックが作成されるとどうなりますか?

最後に計算や価格が表示されますか?

設計プロジェクトですべての設計要素が定義され次第、最寄りのHYDAC販売組織に計算を依頼することができます。事前に定義された回路とコンポーネントのおかげで、短期間で見積もりを受け取ることができます。必要であれば、追加の技術的アドバイスと最適化が提供されます。

コントロールブロックの生成速度はどのくらいですか?

使用するコンポーネントの数、油圧回路図の複雑さ、EADツールの使用率の高さにもよりますが、生成には5分から数時間かかります。

機能テスト用のプロトタイプとしてのコントロールブロックはどのように受領できますか?

コントロールブロックを生成した後、最寄りのHYDAC販売組織にプロトタイプをリクエストすることができます。

機能テスト用のプロトタイプとしてのコントロールブロックは、どのくらいで届きますか?

お近くのHYDAC販売組織の生産能力の活用次第では、コントロールブロックは早ければ3週間後に入手できる可能性があります。

コントロールブロックのメーカーはどこですか?

HYDACの営業部門にお問い合わせください、喜んでお見積もりをさせていただきます。必要であれば、完全に組み立ててテストしたものを注文することもできます。