太陽光発電所の効率的な冷却:旧システムの新たな課題

気温の上昇と日照時間の延長により、特に旧型太陽光発電システムの電子部品にかかるストレスが増えています。適切な冷却コンセプトが無い場合、性能の低下、経済的損失、さらには太陽光発電所の故障が発生するリスクがあります。HYDACはオーダーメイドソリューションでこの傾向に対応しています。

2 記事を読む時間の目安

ニュース 太陽エネルギー

太陽光発電システムの気候関連ストレステスト

気候変動により、年間の平均気温も日照時間も増えています。たとえば、2025年3月は気象記録が始まって以来ヨーロッパの最も暖かい3月となり、この傾向を明確に示しています。地上設置型太陽光発電システムの運営者にとって、これは熱負荷の増大、効率の低下、部品の耐用年数の短縮を意味し、プロジェクトの経済的な継続性に直接影響します。

特に、構造や冷却コンセプトが今日の気候条件に応じて設計されていない旧システムは、限界に達しています。直流を交流に変換すると熱損失が発生し、高温環境ではこの問題はさらに悪化します。25℃程度の低温でも性能の低下(ディレーティング)が発生する可能性があります。IGBTやスロットルなどの部品は特に熱に敏感であり、熱が確実に放散されない場合、より早く摩耗します。

つまり、効率的な冷却は単なるオプション機能ではなく、エラーのない動作には不可欠なものです。効率的な冷却システムによる改造もしくは近代化は、旧システムにとって特に価値があります。収益損失の回避、ダウンタイムの短縮、ライフサイクルコストの削減、最終的にはシステムビジネスプランの保護につながるからです。

HYDACは太陽光発電所に最適な冷却ソリューションを提供

HYDACはオーダーメイドの改造ソリューションにより、旧型の太陽光発電システムの高まる冷却要件を満たすことができます。当社はビルディングブロック方式で柔軟にカスタマイズできる、太陽光発電専用のインバータ冷却用モジュラー冷却システムを提供しています。

さまざまな部品を組み合わせることで、それぞれのシステムの要件にぴったり合った、発電電子部品用の効率的で拡張可能な冷却システムを作ることができます。お客様のご要望に応じて、オープン、セミクローズド、クローズドの流体冷却システム、および空気システム、空気冷却システムを製造しています。

現在ご利用されているシステムの効率も向上できます。カスタム冷却ソリューションについて、お問い合わせください。

お問い合わせ

太陽光発電所用の製品ソリューション

HYDAC 液冷プレート(LCP)

コンバータやインバータ内の電子部品冷却用コールドプレート

  • 電子部品をコールドプレートに直接取り付けることで、熱が直接冷却剤に伝達されます
  • コールドプレートは、用途や冷却する電子部品に合わせて特別に調整されたものです
  • CNC加工、FSW、真空ろう付け、CFDシミュレーションにおけるHYDACのノウハウ
     

HYDAC流体・空気冷却システム(FLKS)

電力変換器またはエネルギー貯蔵システムの冷却用流体冷却システム

  • メンテナンスの手間が非常に少ない設計
  • 配電盤内の結露を防ぐための温度制御オプション
  • モジュラーキャビネットに簡単に設置できるコンパクトな設計
     

HYDAC水グリコール回路(WGK)

電力変換器、配電盤、エネルギー貯蔵システムのクローズド冷却回路

  • 低騒音エアクーラーと組み合わせて冷却剤を再び冷却します
  • 大流量に対応
  • ほぼ保守不要なため、手の届きにくいエリアに最適です
     

IntiRa:既存システム用の冷却改造

当社のお客様IntiRaは、旧型の太陽光発電システムを最新のHYDAC冷却システムに改造することを専門としています。その目的は、特に周囲温度の上昇や動作中のメンテナンスを忘れてしまうことが頻繁に起こる状況にて、電子部品にかかる熱負荷を効果的に下げることです。

特に既存システムでは、これらの要因により電子部品の老朽化が加速したり、効率が低下したり、制御技術などの隣接システムに障害が発生することもよくあります。IntiRaはカスタム改造ソリューションでこれらの課題に取り組み、効率的、経済的、かつ持続可能な方法で既存システムを現代技術の冷却システムにアップグレードさせます。これにより長期的な収益が保証され、システムの耐用年数が大幅に延長されます。

IntiRa GmbHのCEO、Björn Biskup

近年、気候変動の影響により太陽光発電システムの電子部品に対する需要は着実に増えており、メンテナンスの怠ってしまうことが多くなっています。これにより、部品の老朽化が加速し、効率が低下します。だからこそ、既存システムの十分な冷却を保証することが特に重要になっています。HYDACはシステムの効率と耐用年数を保証する適切なシステムを提供します。

今すぐお問い合わせください

太陽光発電所および太陽光発電システム向けの革新的な冷却ソリューションの詳細をご覧ください。

今すぐお問い合わせ

太陽光発電ソリューションの詳細

太陽エネルギー

HYDACは、お客様のシステムが常にポテンシャルを最大限発揮できるよう、再生可能エネルギー発電のための実証済みの技術と革新的なソリューションを提供します。

さらに詳しく