電源
電池や水素を動力源とする機械や自動車は、 使用する電気や水素を CO2 ニュートラルな方法で 利用できる場合にのみ、 地球温暖化防止の観点から見て理にかなっています。
エレクトロモビリティ以外の分野では、風力発電や太陽光発電などの気候変動に配慮した発電はすでに確立されていますが、 定置用蓄電池を利用して再生可能エネルギーの発電量の変動を平準化したり、 電気分解による 水素生成を 電気分解どちらも未知の領域と言えるでしょう。 そこで、電気分解が重要な役割を果たします。CO2 ニュートラルな方法で生成された水素は、モビリティの燃料、電気や熱を供給するエネルギー源、鉄鋼生産などの工業プロセスにおける代替材料、化学工業の原料となるためです。 燃料電池発電所は、家庭や産業界に電気や熱を安全かつ気候変動に配慮しつつ供給することを可能にします。
これらの用途向けの HYDAC 製品は、電池貯蔵、燃料電池発電所、電解システム用の冷却システム、水素用途のセンサーや濾過ソリューション、電力ケーブルおよび水素タンク用の取り付け技術をカバーしています。
電池貯蔵用コンポーネントとシステム
再生可能 エネルギーの割合が増え続ける中、 電力の貯蔵は将来の主電力供給において 大きな役割を果たすことになるでしょう。 発電と電力消費のバランスを迅速にとるため (グリッドの安定化)、 蓄電池の利用が進んでいます。 発電事業者は、グリッドの安定化などのために電池貯蔵を使用すると同時に、 発電所をよりスムーズに稼働させることができます。 産業界では、システムを使用して無停電電源装置を提供し、 設置した太陽光発電所からの自家消費分を増やし、 負荷のピークをリチウムイオンバッテリーシステムは、 平滑化して ( 「ピークシェービング」)、電力供給のコストを下げることができます。バッテリー駆動車両用の急速充電ステーションでは、電池貯蔵を使用して、充電時に送電網に負担をかける高いピークを減らし、費用のかかる送電網の拡張を回避できます。
グリッド接続に必要な電池モジュールや周波数コンバータの流体冷却については、用途にかかわらず、当社にご相談ください。コンプレッサ冷却システム (チラー)、流体/空気冷却システム、プレート式熱交換器、液体コールドプレートを提供できます。
電解プラント用コンポーネントとシステム
水素は、CO2 ニュートラルな方法で生成されたものでなければ、脱炭素化に役立ちません。 しかし、もしそうであれば、産業界の多くのセクターや重負荷モビリティで脱炭素化の基盤を形成することになります。再生可能エネルギー (風、太陽、水) からの電力を使用して、 水を構成要素に分解することを 電気分解 . 電解システム は、アルカリ電解、PEM 電解、または SOFC 電解をベースにしています。HYDAC は、この 3 つの技術すべてに対応するコンポーネントとシステムの幅広いポートフォリオを提供しています。
プラントとしての効率は高いものの、設置電力が高いため、大量の熱を放散させる必要があります。これを支援するため、 当社は電解スタックや整流器用のモジュール式高性能クーラーと 冷却システムを提供しています.
電解槽内で 水素と酸素に分解されるプロセス流体 (脱イオン水または水酸化カリウム溶液) の処理と濾過、およびこれらのプロセス流体の残留物からの生成ガスである水素と酸素の放出は、 HYDAC 処理技術が生み出した 革新的製品により実現できます .
冷却システム、熱交換器、セパレータ/濾過の専門知識を有する HYDAC は、 水素と酸素の凝縮乾燥のための革新的なシステムソリューションを提供できます。これには、冷却システムを備えた熱交換器を使用して生成ガスを冷却し、そこに含まれる水を凝縮して分離機で除去することが含まれます。
水素側では、豊富なラインアップの 最大 1,050 bar の(公称圧力 16 ~ 1050 bar) を取り揃えています.
定評ある HYDAC Accessories の取り付けシステムにより、 電源ケーブルや水素容器を わずかなスペースにすばやく安全に取り付けることができます。
モジュール式冷却システム
水-グリコールによる低温冷却に最適化されたマイクロチャネル熱交換器エレメントを搭載したモジュール式テーブルクーラー。クーラーは、低騒音タイプや堅牢タイプなど、さまざまなデザインのものが用意されています。
冷却システムをカスタマイズすることで、システムセットアップやコンテナに組み込むことができます。 例: 冷却ボックス (マルチ MW システムの中央冷却ソリューションとして)。
プレート熱交換器
ニッケルろう付けステンレス鋼プレート熱交換器 (プロセス流体および発生ガス (酸素と水素) の冷却用)
水素用の粒子フィルタと流体分離器
DI 水または KOH 灰汁から水素と酸素を分離するためのサイクロン分離機と合体フィルタエレメントの、カスタマイズされた組み合わせと標準的な組み合わせ。
燃料電池発電所向けコンポーネントとシステム
燃料電池発電所向けコンポーネントやシステムは、 将来の持続可能な電力供給において重要な役割を果たします。燃料電池は、水素、天然ガス、バイオガス、液化ガスなどの流体燃料を電気と熱に直接変換する電気化学エネルギー変換器です。しかし、電池のようなエネルギー貯蔵システムではありません。代わりに、外部から燃料を供給する必要があります (例: 燃料タンクまたは接続されたガスラインから)。この 燃料電池は、特に商業施設や産業施設への分散型電源として、また病院やコンピュータセンター、食品供給プロセスなどでの非常用電源として、すでに大きな役割を担っています。また、グリッド接続が利用できない、または経済的または技術的に接続が困難な遠隔地での発電にも利用されています。純粋な水素を定置用途に使用することで、安価に電気や熱を発生させる機会がすでに提供されています。定置型の燃料電池発電所では、SOFC、MCFC、PEMFC 技術を利用した燃料の利用が進んでいます。あらゆる技術に対して、HYDAC は、移動式と固定式の両方に対応するタンク取り付けシステム、濾過、センサーから、DI 水回路を備えた複雑な冷却システムまで、コンポーネントとシステムの幅広いポートフォリオを提供しています。
モジュール式冷却システム
水-グリコールによる低温冷却に最適化された 定置型燃料電池の冷却用マイクロチャネル熱交換器エレメントを搭載した、モジュール型テーブルクーラー。クーラーは、低騒音タイプや堅牢タイプなど、さまざまなデザインのものが用意されています。DI 水対応のクーラーもご用意できます。
タンクシステムの取り付け技術
燃料 電池 に必要な 水素は、現在、用途に応じてタイプ 3 またはタイプ 4 の容器で輸送されています。 特に、タイプ 4 の容器 (プラスチック製のリールに炭素繊維を巻き付けたもの) は、運用中に長さと直径が大幅に変化します。独自開発のネックマウントと 特許取得済みのクイックリリースボルトを備えた当社独自の 柔軟なステンレス鋼ストラップを使用することで、衝撃が発生した場合でも容器をしっかりと保持しつつ、コンテナの伸縮に対応できる取り付けシステムを実現できます。 複合材料による CNG や水素容器の取り付けシステムのエンジニアリングと供給における大手企業としての豊富な経験により、当社はタンクシステムの取り付けに最適なソリューションをお客様と協力して見つけます。
水素用の粒子フィルタと流体分離器
移動式作業機械の GF/GCF フィルタシリーズにより、最大 1,050 bar までの水素用途向けのガス濾過先端技術を提供しています. このフィルタの設計は、最もコンパクトな寸法で最大のフィルタ領域を実現し、 優れたプロセス安定性、最高品質の透過性、最小の圧力損失で注目を集めています . HYDAC がガス用途専用に開発した Chemicron® フィルタ素材は、明確な分離率と最大限のフィルタ完全性を提供します。ステンレス鋼フィルタエレメントは、樹脂を一切使用せずに製造されているため、極端な温度や特に腐食性の強い媒体にも使用できます。優れた堅牢性と耐久性を備えた技術により、差圧の安定性と圧力サージへの耐性に優れています。当社のフィルタは、水素製造システム (電解槽) から水素充填ステーション用システム、さらには水素システムコンポーネントのテストベンチまで、水素サイクル全般で活用されています。
水素用圧力センサー
HYDAC Electronic は、 30 年以上にわたる圧力センサーの開発と製造における経験を生かし、 新しい水素圧力センサーのシリーズを 市場に確立しました。圧力測定用セルを自社製造している HYDAC だからこそ、ステンレス鋼をベースとした水素電池セルの開発ができたのです。センサーは、ステンレス鋼メンブレン上に薄膜歪ゲージ付のロバスト性のある長寿命センサーセルを基礎としています。センサーセルは溶接構造のため、内部シールは有りません。水素との適合性は、特定の材料を使用することにより保証されます。現在、この圧力センサーは、燃料電池自動車 (EC79/2009 認証取得) や 定置用途 (ATEX、IECEX、CSAUS) で世界中で使用されています .
当社の定置型センサーの用途は、水素製造システム (電解槽) から水素充填ステーション用システム、 さらには水素システムコンポーネントの テストベンチまで、 水素サイクル全体に 及んでいます。