HYDACのデータセンターソリューション(グレースペース&ホワイトスペース向け) – 最大限の可用性と効率性を実現
デジタル経済の基盤として、データセンターは24時間365日確実に稼働し続ける必要があります。同時に、効率性、持続可能性、プロセス信頼性に関する要求の高まりにも対応しなければなりません。最小限のリソース使用と最大限の運用信頼性で、最大可用性を実現するデータセンターソリューションが求められています。
効率的なディーゼル空調から現代的な水処理、堅牢な取付技術まで、HYDACはグレースペース向けに実績あるソリューションを提供します。また、パートナー企業COOLTECHとの協業により、ホワイトスペース向けのインテリジェントかつ強力な冷却ソリューションも提供しています。その結果、今日そして明日の要件を満たすデータセンターが実現します。信頼性が高く、持続可能で、効率的です。
ドイツデータセンター協会(GDA)のメンバーとして、HYDACは専門家がこのテーマについて意見交換する際に、積極的に専門知識を提供しています。業界関係者との緊密な連携と最新の開発動向・規格へのアクセスにより、貴重な専門知識が直接ソリューションに反映され、品質向上・将来性・実用性を実現します。
恒常的な温度管理:冷却・熱管理のための製品ソリューション
最高のパフォーマンスには最適な冷却が不可欠です。HYDACでは、データセンター内の最小限のスペース(ホワイトスペースとグレースペースの両方)で一定温度を維持する、エネルギー効率に優れ低騒音の冷却・熱管理ソリューションを提供しています。
子会社COOLTECHとの連携により、冷却水分配装置(CDU)を使用したサーバーラック冷却の特注ソリューションを提供し、ホワイトスペースの特定の要件を満たします。
ホワイトスペースにおけるCOOLTECHソリューションの詳細をご覧ください
グレースペースでは、個別の発電機冷却システムからホール冷却の統合ソリューションまで、現代の冷却技術を網羅しています。
当社のモジュール式で拡張性のあるシステムは、ITインフラを過熱や高額な故障から確実に保護し、デバイスの寿命を延長します。スムーズな温度制御とデータセンターの将来性を確保するには、HYDACにお任せください。
データセンターの信頼性を最大化:非常用電源システム向け燃料調整
非常時にディーゼル発電機が確実に始動するためには、燃料が常に最適な状態であることが不可欠です。しかし、長時間の停止、温度変動、結露水は、汚染、微生物、堆積物(ディーゼルバグの典型的な原因)を引き起こすことがよくあります。データセンター向けHYDACディーゼル精製システムは、継続的な燃料処理を実現します。水分、粒子、劣化生成物を確実に除去することで、清浄なディーゼル燃料、即応可能な発電機、グレースペースにおける最高レベルの稼働信頼性を保証します。
最適な水質を実現するインテリジェントな水処理
冷却用途であれシステム供給であれ、水はデータセンターにおける貴重な資源です。効果的な水処理は堆積物や腐食を防ぎ、最適な水質を保証します。これにより冷却水を再循環させ、プロセスで再利用可能にします。結果:効率向上、メンテナンス削減、運用コスト低減!
当社の専門技術に信頼を置き、システムに最適な供給を実現してください。HYDACソリューションの詳細につきましてはお問い合わせください!
ProFilt Navigatorで、今すぐ最適な水処理フィルターソリューションを見つけましょう!
プロセス信頼性を最大化する流体管理
データセンターの円滑かつ効率的な運用には、流体管理が不可欠です。冷却回路、エネルギー供給システム、油圧アプリケーションにおいて、流体は重要な機能を果たします。熱的安定性、エネルギーの流れ、安全関連システムの機能を確保します。
HYDACは流体の監視・浄化・制御のための統合ソリューションを提供します。当社のソリューションについての詳細はお問い合わせください。
消火システムおよび配管用取付技術
データセンターの防火システムには、特に消火剤の作動と分配において、最高の精度と信頼性が求められます。消火剤ボトル、加圧ボトル、圧力および制御ラインの確実な取付は、作動用バルブ技術と同様に極めて重要です。
HYDACは、DIN EN 45545(R22/R23; HL1-3)およびIATF 16949認証を取得したHY-ROS取付技術により、安全性が極めて重要なデータセンターアプリケーションにおいて確固たる地位を築いています。
当社の取付技術をご覧ください!