あらゆる鉱業分野におけるコンポーネント、システム & ソリューション

地下採掘

高温と高湿度、粉じんの発生および振動により、地下での機械や技術の使用が困難になります。強固で実績のある製品ソリューションにより、メンテナンス間隔を長くし、お客様の地下採掘設備の長い耐用期間を確保いたします。

露天採掘

露天採掘において、機械は極端な気象条件、粉じんおよび汚染にさらされます。油圧システムの冷却、フィルタリングおよび信頼性における高い基準により、機械が連続使用時でも効率的に且つエラーなく動作することを確保します。

トンネル建設

利用可能なスペースが限られているため、コンパクトでありながらパワフルなソリューションが、トンネル建設において特に求められています。当社は、フィルトレーション、冷却および駆動技術分野の統合的なシステムソリューションにより、最適なスペース利用に貢献します。

深海採掘

海面下における原材料の抽出のため、当社は特殊なシリンダ、フィルトレーションシステムおよび圧力補正用のアキュムレータを提供します。これらの製品は、深海採掘における厳しい圧力条件および塩水による腐食に確実に耐えることができます。

システム稼働率採掘における特殊な要件に対応した実証済みの製品ソリューション

採掘作業における厳しい作業条件は、機械やシステム、および作業員に最大限のパフォーマンスを求めます。高温、粉じんに絶え間なくさらされること、および高湿度はコンポーネントの摩耗を加速させ、しばしば計画外のダウンタイムにつながります。

当社の油圧、フィルトレーション、冷却、バルブ技およびポンプの分野における実証済みの製品ソリューションにより、露天採掘または地下採掘において、システムの信頼性を高めながらメンテナンスコストを最小限に抑えます。これにより予期せぬダウンタイムが減少し、稼働時間を最大限に伸ばすことができます。

採掘におけるシステム稼働率:当社の製品ソリューション

HYDAC アキュムレータ

HYDAC アキュムレータによりエネルギー貯蔵と圧力補正が可能になります。これは、海水地域や深海採掘において特に当てはまります。さらに、当社のアキュムレータは最大 1000 bar までの高圧範囲に対応します。
必要な用途に応じて、腐食防止コーティング(例:NORSOK コーティング)と材料(例:スーパーデュプレックス)を幅広く提供しています。深海承認と多重承認はすべてのアキュムレータのタイプに対応可能です。

HYDAC アキュムレータの詳細

HYDAC ディーゼルフィルトレーション

当社のディーゼルフィルトレーションソリューションは、エンジンやシステムを損傷する可能性のある燃料中の不純物と水分形成を確実に防止します。当社の製品ラインには、ディーゼルフィルタ、脱水ソリューション、燃料監視モジュールが含まれています。

HYDAC ディーゼル保護の詳細

HYDAC 温度管理

特に採掘用途の場合、当社は潤滑油や作動油、水、ギア、軸受けを冷却するための幅広い製品を提供しています。要求に応じて、当社の冷却システムは空冷または流体冷却で動作し、露天採掘や地下採掘におけるモバイル用途の冷却にも適しています。

HYDAC 温度管理の詳細

HYDAC フィルタ技術

当社は、採掘産業の特殊な要件に合わせた効率的なフィルトレーションソリューションを提供しています。信頼性の高い粒子分離と水分離により、お客様の機械やシステムを保護し、その耐用年数を最大限に伸ばします。

HYDAC フィルタ技術の詳細

HYDAC シリンダ

当社は、マテリアルハンドリングや輸送、掘削装置、採掘機械、サポートシステム、研削 & 粉砕装置およびメンテナンス & 安全設備などの採掘用途に特化した幅広い種類の油圧シリンダを提供しています。

HYDAC シリンダの詳細

HYDAC プロセスフィルタ

当社は、採掘産業における地下水と地表水のフィルトレーションに関して、例えば、切断機のシールドスプレー用、鉱山通気の冷却水処理用、地下水圧の保護フィルトレーション用、あるいはHFAとHFD流体のフィルトレーション用など、幅広い種類のプロセスフィルタをお客様に提供します。

HYDAC プロセスフィルタの詳細

HYDAC 取付技術

当社の HYDAC 取付けソリューションは、採掘作業においてアキュムレータ、タンク、冷却エレメントおよび供給ラインを確実に固定するために使用できます。
当社は、パイプ、ホース & ケーブル用の取付け具、バンドストラップおよびアキュムレータの取付け部材を幅広く提供しています。

HYDAC 取付け技術の詳細

HYDAC 重荷重ソリューション

特に過酷な条件下や高負荷の用途に対して、当社は採掘用の多くのソリューションを特殊な重荷重用バージョンとして提供しています。それらは、高負荷容量、耐久性、および耐性によって特徴付けられます。

防爆

ATEX認定システムやコンポーネントは、潜在的な爆発性雰囲気下での安全な運用を可能にするため、採掘作業において重要な役割を果たします。厳格なヨーロッパ指令に準拠することで、これらに認定されたソリューションは、火花、および粉じんやガスに起因する潜在的な爆発に対して高いレベルの保護を提供します。それにより、ATEX 認定システムは地下における安全性の確保に大きく貢献します。

当社は ATEX バージョンの幅広い防爆ソリューションを提供しており、センサー、クーラー、ポンプ、駆動システム、シリンダおよびフィルタシステムなどがあります。

最大限の防爆を実現する HYDAC のコンポーネント & システム

採掘における防爆:当社の製品ソリューション

潤滑油または作動油を冷却するための HYDAC 空冷器 AC-LN ATEX / AC-LNH ATEX

当社のソリューションは、帯電防止ファン、接地されたコンポーネントおよびATEX 認定のファン駆動装置を備えており、ガスや粉じんによる爆発の危険性のあるエリアに特に適しています。当社の空冷器は、AC モータ (AC-LN) または 50 Hz および 60 Hz の油圧ファン駆動装置 (AC-LNH) で利用可能です。

採掘中の最大限の安全性を実現する HYDAC 防爆バルブの製品ライン

露天採掘および地下採掘における潜在的な爆発性雰囲気での使用に対して、当社のバルブはまた、必要に応じてATEX認定を備えて提供されます。例えばスプール設計の HYDAC 工業用電磁弁、ポペット設計の HYDAC 工業用電磁弁、HYDAC 工業用比例弁 3 方向圧力制御弁、HYDAC 油圧弁、またはポペット設計の HYDAC カートリッジ電磁弁などです。

採掘中の最大限の防爆を実現する HYDAC フィルタシステム

当社のフィルタシステム、例えば HYDAC 真空脱水ユニット FAM ATEX、HYDAC 状態監視パッケージ CMP EX、HYDAC オフラインフィルタ OLF ATEX および OFU-ATEX シリーズの HYDAC フィルタポンプトランスファーユニットは、潜在的な爆発性雰囲気において可能な限り最高の安全性を実現します。

潜在的な爆発性雰囲気に対応する HYDAC センサー

HYDAC は、地下採掘の特殊な要件に対して幅広い種類のセンサーを提供します。当社の製品ラインには、例えば圧力トランスミッタ、圧力スイッチ、温度トランスミッタ、流量トランスミッタが含まれています。

システム工学

採掘設備用のシステムソリューションは、個別のコンポーネントの使用に比べ、明白な利点を提供いたします。すべてのコンポーネントが最適に調整されることで、ダウンタイムが減少しながら、効率が最大化され、システム全体の耐用年数が延びます。

HYDAC はメンテナンスコストを最小限に抑え、総所有コストを削減し、統合を促進するワンストップでのオーダーメイドで包括的なソリューションを提供いたします。

当社のシステム技術ソリューションについて詳細をご覧ください

採掘におけるシステム工学:当社の製品ソリューション

スラットコンベヤ向け HYDAC パワーユニット

当社は、採掘産業において高温の材料や摩耗性の材料を輸送するために使用されるスラットコンベヤ用の幅広い種類のパワーユニットをお客様に提供しています。

当社のパワーユニットには、作動用のポンプと予備ポンプ、そしてメンテナンスを容易にするために上方に取り外せるダブルフィルタが装備されています。効率的な熱管理により最適なシステム冷却が確保されます。パワーユニットに使用されるポンプシステムはリモートでテストすることができます。

自動化された HYDAC ポンプテストシステム

HYDAC ポンプテストシステムにより、ポンプの効率をテストする総合的なリモートテストが可能になります。それらは、重要なシステムにおける圧力と流量の比率を測定し、メンテナンスと監視作業に必要な時間と労力を大幅に削減します。

当社のソリューションは、既存のシステムへ組み込み、あるいは新しいシステムに統合することができます。例えば粒子センサーもしくはアクアセンサーのような状態監視センサーも必要に応じて組み込むことができます。

濃縮機 - HYDAC 油圧駆動ユニット

濃縮機の効率的な駆動装置は、鉱業分野にける廃水処理プラントにおける汚泥の体積を削減する助けとなり、省エネかつコスト削減可能な処理プロセスを確保します。

このため、当社は露天採掘および地下採掘の特殊な要件にも適した油圧リフティングユニットとリフティングシリンダを提供しています。

ワゴンティッパー - ワゴン型締め機構向けHYDAC 油圧パワーユニット

採掘用途の場合、HYDAC はワゴンやトロッコの迅速かつ効率的な荷下ろしに使用されるワゴンティッパーのクランプ用に、信頼性の高い油圧パワーユニットを提供しています。

当社のパワーユニットにより、過酷な運転条件下でも、荷下ろしプロセス中にワゴンをしっかりと固定することが確保されます。

HYDAC 油圧パワーユニットと独立型アクチュエータ

HYDACの独立型アクチュエータは、シリンダ、ドライブ、制御部をコンパクトな設計にまとめたものです。その特殊なモジュラーシステムにより、どのような取付け位置でも多数のバージョンが可能になります。

組み込まれたアキュムレータにより、停電時でも緊急機能を実行できます。

採掘用途向けHYDAC アキュムレータステーション

当社は、採掘分野で使用するための、容量が最大 8x200 リットルまでのアキュムレータを提供しています。HYDAC アキュムレータは、ご要望に応じてカスタム塗装仕上げとしても提供されます。

当社の採掘用途向けアキュムレータステーションには、リモートで読み取り可能な圧力計と CE 認定の圧力リリーフ弁が装備されています。

電動化

環境への影響の低減、運用コストの削減、職業安全性の向上:採掘分野における電動化は大きな可能性をもたらす一方で、エネルギー供給、インフラストラクチャ、稼働時間などの課題ももたらします。

固定型産業工場や移動型機械の電動化に関する長年の経験を活かし、当社は採掘産業においても信頼できるパートナーとなります。

採掘作業用の建設機械向け当社弊社のソリューションについて詳細をご覧ください

採掘における電動化:当社の製品ソリューション

電動式掘削装置のインバータ冷却向け HYDAC 流体冷却システム

当社は、モジュラーキャビネットへ統合できる効率的かつコンパクトな流体冷却システムを提供しています。

当社のセミクローズドシステムは、湿度とコンタミネーションの侵入に抵抗性があるため低メンテナンスです。そのためは屋外設置にも適しています。再冷却は、外部の空冷式クーラーまたはプレート式熱交換器 (PHE) を通じて行われます。

電動式掘削装置の駆動冷却向け HYDAC 流体冷却システム

当社のシステムは、効率的でコンパクトな流体冷却を可能にし、そして特に低メンテナンスです。

そのセミクローズドシステムは、コンタミネーションに強いためモバイルシステムの屋外設置に適しています。再冷却は周囲の空気を使って行われます。

エミッションフリー地下ローダー用の HYDAC 電動化ソリューション

電動式ローダーは、排ガスを出さず、同時に騒音の発生も低減するため、過酷な環境条件下においても静かで快適な作業環境を提供します。

稼働コストを低減するだけでなく、地下採掘における作業環境の健康性と安全性を高めることができます。

ダウンロード ここでは、トンネル建設、地下および露天の採掘用途の場合のシステム稼働率、防爆、システム工学および電動化といったトピックに関するさらなる情報を見つけることができます。