インテリジェント・コントロール・ユニット(ICU)
移動式機械の自動化における主要テクノロジーとしてのCANバス通信の活用
機械やオフハイウェイ車両は、かつてないほど複雑になっています。電動化、自動化の拡大、支援システムの増加、安全基準の厳格化により、画期的なソリューションが求められています。HYDACは、実績のあるロードセンシング方向制御バルブ(LX-3、LX-6、LCX-6)と、これらのバルブ専用に開発されたICU制御ユニットにより、これらの課題に対する将来を見据えた画期的なシステムをご用意しています。当社のソリューションにより、効率的なデータ伝送、最高精度、安全性についてのTÜV認証、過酷な環境下での信頼性を確保する方法をご覧ください。
お客様の移動式機械は、将来の課題に対処する準備ができていますか?
自動化のレベルの高まりと支援システムの数の着実な増加により、エネルギー効率と機能安全性の重要性も高まっています。同時に、標準化、可用性、CANバスインターフェースに対する要求も増えています。当社の画期的なシステムソリューションは、現代の機械の未来に向けた道を切り開きます。
インテリジェント・コントロール・ユニット(ICU):未来を見据えた電気機械ソリューションICUはパイロットオイルなしで動作し、堅牢性に優れていて、ダウンタイムを最小限に抑えます。過酷な環境に最適です。
当社の画期的なICUで、制御技術の未来を体験してください – ICUは、パイロットオイルなしで動作し、圧力供給の安定性、温度、油の粘度に左右されない、真の電気機械ソリューションです。電気油圧システムと比較して、ICUは、長い耐用年数、高い耐汚染性、温度無依存、大幅な省エネという決定的な優位性をもたらします。
HYDACは自動化および支援システムのための理想的な基盤を提供します
LX方向制御バルブの大きなスプールストロークと高精度のICU制御により、システムは非常に高い精度を発揮し、変動する負荷圧力を確実かつ迅速に補償します。設置作業を最小限に抑え、許容誤差を補正するため、流量の開始点と終了点は工場で校正されています。通常、このレベルの精度と制御はサーボバルブでしか見られません。電気油圧システムとは対照的に、このシステムはヒステリシスなしで動作するため、変化に即座に反応し、再現性があります。このため、支援システムや自動化システムのような動的なタスクに最適な基盤です。一部の用途では、センサーの追加が不要な場合もあり、支援システムの実装を大幅に簡素化できます。
TÜV認証とインテリジェントな制御による、最大の安全性と生産性の実現
当社のシステムはTÜV認証を取得していて、インテリジェントなCANバス制御システムにより、トラック積載用クレーンなどの安全関連用途において最大限の安全性を確保します。ICUはエラー状態を個別に認識し即座に反応することで、最大の労働安全性を確保します。
ICUと当社のLX方向制御バルブを組み合わせて、生産性と安全性を向上させ、機械を新しいレベルに引き上げましょう。