HYDAC 状態監視の紹介 - HYDAC CMX お客様のデジタルトランスフォーメーションを支えるハードウェアとソフトウェア
CMX は、センサーデータを収集し、構造化し、可視化するツールです。カスタマイズ可能なダッシュボードとアラート、およびアルゴリズムや AI を用いた手法により、生産の最適化を支援します。
9 記事を読む時間の目安
自動車産業 海事技術 冶金 石油 & ガス 発電 紙・パルプ産業 再生可能エネルギー トピックと製品 インダストリー 4.0
HYDAC CMX
CMX - 状態監視 - は、デジタル化プロジェクトのあらゆるフェーズで、お客様を持続的にサポートします。プロセスデータとマシンデータを基に、お客様のインサイトを次のレベルに引き上げます。
CMX はデータの構造化と可視化を行います。このため、ノイズをカットして操作を把握することができると共に、統合されたアラートシステムにより、予期せぬ事態を見逃すことはありません。
CMX は、お客様のセンサー、モジュール、機械と通信しながら、完全にローカルで使用することも、クラウド経由で使用することもできます。カスタマイズ可能なダッシュボードでデータを監視し、測定値に基づいてアラートをトリガーできるほか、アルゴリズムや AI 手法を活用することで、生産を最適化するための貴重なインサイトが得られます。
CMX は、HYDAC、サードパーティ製品、または両方の組み合わせで動作します。
当社の CMX をご活用ください
デジタル化プロジェクトには、柔軟性、創造性、そして幅広い分野の専門知識が必要です。さまざまな分野や背景を持つスペシャリストで構成されるグローバルチームが、これらの要件を満たします。チーム内およびお客様とのコラボレーションにより、用途に適した創造的なソリューションをお客様に提示し、単純なものから複雑で革新的なプロジェクトまでを実現できます。小規模に開始する場合でも、既存のインフラストラクチャを拡張する場合でも、お客様のデジタルトランスフォーメーションをサポートし、共に取り組みます!
エキスパートになりましょう!
しかし、その仕組みはどうなっているのでしょうか?- 幸いなことに、プロセスは簡単です!
最初のお問い合わせから、適切なアプローチを見つける方法をご案内します。当社のアジェンダはフレキシブルです。非公式の顔合わせと会合、CMX 製品のプレゼンテーション、適切なプロジェクトを見つけるためのアイデアワークショップに加え、オンサイトミーティングでお客様に具体的案件を説明していただくこともできます。
その後、一緒にプロジェクトを計画し、コストを計算し、お客様のデジタルトランスフォーメーションの第一歩を踏み出します。適切なセンサー技術の選択から、ハードウェアとソフトウェアの試運転まで、CMX はデジタル化プロジェクトのあらゆる段階で、お客様を持続的にサポートします。
ソフトウェアをご自身で試用し、サポートのみを当社に依頼することをご希望ですか?- お任せください!当社の DATA+ Box と LTE ルーターキットは、まさにそれを実現します。デジタルトランスフォーメーションへの費用対効果が高く、ユーザーフレンドリーなアプローチ。
お客様の懸念 | 当社のソリューション |
長いダウンタイム | 予防的かつニーズに対応したメンテナンスによる時間短縮 |
リソースや経験の不足 | 当社スペシャリストによるサポートと充実したサービス |
障害の追跡と解釈 | ダッシュボードとデータ分析による透明性 (推奨アクションを含む) |
関連パラメーターに関する知識不足 | センサーの選定、計画、位置決めを協力して実施 |
IoT および I4.0 分野での意思決定への抵抗感 | プラグイン式のスタンドアロンシステムと既存インターフェースの利用により、導入が簡単 |
新規投資の正当化 | 稼働時間と故障原因の文書化 |
利点
- 機械の 継続的 監視
- 需要ベースの メンテナンス間隔プランニング
- 欠陥や差し迫った損傷の 早期検出
- 機械やシステムの 予期せぬダウンタイムの 回避
- システムの稼働率、安全性、 生産性の向上
- 効率性の向上と コスト削減
- エネルギーの大量消費主体に関する理解の向上と、 エネルギー浪費の可能性がある分野のインサイト
- サイト、 エリア、 またはマシン固有の推奨事項を 強調する機能
CMX - どの業界のお客様にとっても最良のソリューション!
CMX は、さまざま分野や産業で使用することができ、HYDAC エコシステムの経験と専門知識をベースに構築しつつ、柔軟性と革新性を実現できます。CMX は、機械の監視、製品ラインの円滑な運用、風力発電所の技術的可用性の確保に活用できます。HYDAC は列挙されている業界におけるグローバルプレーヤーですが、新たなアイデアも歓迎しています。 お気軽にお問い合わせください!