KineSys駆動システム & 駆動コントローラー

HYDAC KineSysの最新かつインテリジェントな駆動システム - ニーズに基づいて設計されるため、効率が向上し、複雑さが軽減されます。

9 記事を読む時間の目安

トピックと製品 ドライブ技術

インテリジェントなHYDAC駆動システムニーズに基づくシステムエンジニアリングで最適な駆動ソリューションを実現

電気機械式駆動技術と可変速油圧式の設計は、お客様が必要とする機能の大部分にとって先駆的なソリューションになります。シンプル、効率的、経済的:HYDAC KineSysのチームは、無駄のない、オーダーメードの駆動コンセプトを開発しています。さまざまな産業や技術に対応した弊社の幅広い製品範囲と知識をぜひご活用ください。HYDACとともに、お客様に最適な駆動コンセプトを作りましょう。

HYDACは、油圧式、電気機械式にかかわらず、適切な駆動システムを選択するお客様をサポートいたします#駆動システム #駆動コントローラー #システムエンジニアリング #油圧駆動

精密な動作を実現します!お客様の機械の駆動システムに関して、弊社は常に最新の情報を把握し、ノウハウをお客様にお伝えします。よりシンプルに、より効率的に、より簡単にメンテナンスしやすくできる要素がたくさんあります。HYDACにおまかせください。将来を見据えた機械を作るお手伝いをいたします。

その具体的な方法については、パンフレットをご覧ください。詳細を確認:

パンフレットのダウンロード

駆動システムに関する専門知識センター HYDAC KineSysの幅広い技術に関するアドバイス

キネマティクスとシステム:HYDAC KineSysは、将来を見据えた機械作りをサポートします。油圧エンジニア、機械エンジニア、電気エンジニア、オートメーションの専門家からなる学際的なチームが、すべての要素を組み合わせて1つのシステムを作ります。幅広い技術についてアドバイスを提供し、機械、電気エンジニアリング、油圧機器間のインターフェースのシンプルな統合を実現し、人・機械・製品の安全性を確保します。長寿命化とメンテナンスの低減を実現し、常に環境に配慮したソリューションを心がけます。

弊社にとってのサービスとはお客様に合わせたシステムソリューションの開発

お客様の活動分野に合わせた専門知識を提供します。HYDAC KineSysは、高品質のコンポーネント、最新のシミュレーションおよびシステムエンジニアリングツール、そしてあらゆる駆動技術分野における深い知識に基づいて、お客様に合わせたシステムソリューションを開発します。お客様について社内調整を行う担当者が固定されているため、弊社は常時サポートを提供でき、迅速な導入も可能です。

弊社のソリューション:ターンキーのHYDACサブシステム目標値を実際の動作として実現

複数の業界と技術におよぶ弊社の知識をご活用ください。実装時にはお客様に立ち合い、インターフェースには特に注意します。すべてが順調に稼働するまで対応します。

弊社はお客様が求めている機能を理解し、お客様とともに適切なシステムを設計します。

お問い合わせ先

無駄がなく、お客様に完璧に合わせて設計されたシステムによるメリット機能、信頼性、安全性が向上

さまざまな機能のバランスをとることで、正しいソリューションが生まれます。アプリケーションに応じた無駄のないシステム設計がさらに重要になります。これにより、多くの場合、より少ないコンポーネントで、より高い機能性、信頼性、安全性を実現できます。HYDACには、複数の産業について長年蓄積したノウハウと専門知識があり、お客様が最適な駆動システムを選択する際に、これをサポートすることができます。

電気機械式駆動技術

お客様の駆動システムがさらにシンプルに:HYDACの電気機械式シリンダーは、最大500 kNまでの力に対応する便利な追加装置または代替装置としてご利用いただけます。

可変速油圧式設計

必要なものだけに絞り込んだ油圧機器:従来のシステムレイアウトから可変速油圧システムレイアウトに切り替え、駆動力を大幅に節約します。

HYDACの製品とサービスの範囲 正しいシステムを選ぶお手伝いをいたします。単体製品、シンプルな駆動コンセプトからお客様用に設計されたシステムソリューションまで扱います。

HYDAC電気シリンダー

HYDACの電気シリンダーは製品寿命全体にわたりメンテナンスフリーで、試運転はプラグ&プレイによるソリューションでシンプルに実行できます。シンプルなコンポーネントやカスタムエンジニアリングから、駆動コントローラー、クローズドループ軸制御、試運転を含む駆動システム一式まで、お客様のニーズに完璧に合わせ、お客様が抱える課題のためのソリューションを提供します。

HYDAC電気シリンダーの詳細

HYDAC可変速油圧駆動

KineSysの可変速油圧駆動(DVA)は、油圧とエレクトロニクスが共生していることを示す好例です。弊社の統合型のインテリジェントな駆動コントローラーは、ニーズに基づくクローズドループ制御を保証し、大幅な省エネを実現します。標準ソリューションは、センサーや圧力制限などの基本機能をあらかじめ設定した、あらゆる種類の油圧モジュールと組み合わせることができます。

カスタマイズされたシステムソリューション

HYDACは、駆動制御とバルブ制御をターンキーのサブシステムソリューションとして提供し、最大10 μmまでの非常に動的な位置決め精度を実現します。これにより、外部測定システムがなくても、位置決め、制御、監視が非常に簡単になります。統合された制御ロジックにより、エネルギーと通信のための中央の接続ポイントの恩恵を受けることができます。

FAQ

HYDAC KineSysとは?

HYDACは、全世界で9,500人を超える従業員を擁する、流体技術、油圧、および電子機器の大手サプライヤーです。KineSysチームは、キネマティックシステムに関連する駆動ソリューションの専門知識を提供するパートナーです。

KineSys という名前の由来は何ですか?

KineSys という名前は、キネマティクス (kinematics) とシステム (system) という言葉を組み合わせたものです。

可変速駆動とは何ですか?

KineSysの可変速駆動(DVA)は、油圧とエレクトロニクスが共生していることを示す好例です。統合されているクローズドループ制御により、要件に応じて駆動モーターを調整できます。その結果、実際に必要なときにだけエネルギーが利用可能になるため、大きな省エネ効果が期待できます。このため、機械サイクルにもよりますが、最大で70%の省エネが可能です。KineSysソリューションの条件に最適化した調整により、電力損失を最小限に抑えます。また、油圧面での複雑さを劇的に軽減します。

電気シリンダーとは?

HYDAC電気シリンダー(HEZ)は、組み込みが容易でメンテナンスが不要なため、直線運動を簡単に実装することができます。HEZの機能は、以下のセットアップにより実現します。

モーター(ギアモーター)は、ベアリングハウジングにボールベアリングで取り付けられたカップリングを介してスピンドルを駆動します。ねじ込み式ナットは、スピンドルの回転運動を直線運動に変換します。これは、ナットハウジングが滑り軸受ガイドによって回転しないように固定されているためです。ピストンロッドは、ナットハウジングとの接続により駆動されます。このため、モーターの回転方向によって、ピストンロッドが伸びたり縮んだりします。スピンドルの回転速度とネジのピッチで並進速度が決まります。HYDAC電気シリンダーの内部は、シーリングシステムによって環境の影響から保護されています。ユニットを固定するために、例えばベアリングハウジングにピボットブラケット、ピストンロッドにロッドエンドベアリングがあります。

CO₃ユニットとは何ですか?

可変速駆動をベースに、周波数インバーターと冷却システムを完全に統合したCO3ユニットは、非常に安価な小型油圧供給ユニットです。このプラグ & プレイソリューションの主なアプリケーション分野は、工作機械、特に旋盤です。

可変速駆動が、特にエネルギー効率が高く、静かだと言われているのはなぜですか?

可変速駆動が特にエネルギー効率が高く、静かだと言われるのは、必要な流量と油圧力(つまり電力)の両方を必要に応じて供給するためです。油圧流量やモーターの回転数が下がり、ファンや油圧ポンプの騒音が最小限に抑えられます。動力が必要ないときは、駆動系を完全にオフにすることも可能です。つまり、可変速駆動は、モーターの回転数が一定である従来の駆動に比べ、静粛性とエネルギー効率がはるかに優れています。

電気シリンダーが環境に優しいと言われるのはなぜですか?

電気シリンダー(HEZ)は「自己完結型軸」です。環境に有害な「漏れ」のリスクを排除しています。油圧システムのように、タンクからオイルを取り込み、さまざまな種類のコンポーネントを経由して油圧シリンダに供給することはありません。HEZでは、力を伝達するために流体の「媒体」は使用されません。この機能は、モーター、トランスミッション、スピンドルによって実行されます。モーターの回転運動を直線運動に変換します。コンポーネントの保護と内部摩擦の低減のためには、グリース潤滑のみが必要です。電気シリンダーを使用することで、環境への悪影響を防ぐことができます。

HYDAC KineSysのソリューションは、持続可能性の向上にどのように貢献しますか?

可変速油圧システムにより、駆動力、騒音、タンクサイズ、メンテナンス頻度を低減し、システム運用における更なる省資源化に貢献できます。

電気機械式シリンダーを使用する場合、作動流体としてオイルを使用する必要がないため、汚染の可能性をさらに低くすることができます。

また、HYDAC KineSysは、貴重な素材を再び使用サイクルに戻すことも目的としています。例えば、CO3ユニットのカバーには、焼却処分される予定であったアルミニウム入りの包装箔の残りを使っています。

HYDAC KineSysのシステムソリューションは、どのようにパフォーマンスを向上させるのですか?

可変速油圧シリンダーと電気機械式シリンダーは、プロセスに効果的に適応し、パフォーマンスの向上に貢献します。これにより、複雑さを軽減し、機能性を高めます。

HYDAC KineSys駆動システムは、どの程度効率化に貢献しますか?

油圧および電気機械式の駆動システムは、アプリケーションの機能性に応じて適合させることができます。必要なエネルギーは、要求されるサイクルに合わせて正確に調整されます。このようにして、駆動力は必要に応じて供給されます。出力損失が大幅に減少するため、多くの場合、作動油の冷却が不要になります。これには二重の効果があります。油圧駆動に必要なエネルギーが少なくなり、冷却用のエネルギーは不要になります。

HYDAC KineSysと熱管理との関連は?

抵抗制御から変位制御油圧システム(可変速油圧システム)に変更することで、システムに入る熱量が大幅に減少するため、多くの場合、冷却が必要なくなります。電気機械式駆動シリンダーでは、追加の冷却は必要ありません。

HYDAC KineSysは、デジタル化やソフトウェアの面でどのような貢献をしていますか?

駆動コントローラーは、エネルギーと通信の中央接続ポイントとして機能し、駆動システムの制御、クローズドループ制御、監視、リモート制御を可能にします。さらに、駆動コントローラーとソフトウェアの巧みな組み合わせにより、生産プロセスをコンポーネントレベルまで明確に監視し、品質管理のために保存することができます。

HYDAC KineSysの駆動ソリューションがもたらすメリット

製品範囲

すべてを1つのサプライヤーが提供

HYDACの専門知識、高品質なコンポーネント、最新の工具をご利用ください

エネルギー効率

エネルギー効率

可変速システム設計によるニーズに応じた駆動力で省エネを実現

プロセス信頼性

HYDACは、品質と効率を向上させる信頼性の高いソリューションを提供

多目的に対応

弊社のプラグ&プレイ技術により、あらゆる種類の油圧モジュールでシンプルな試運転が可能になります

スマートな製品

リモートサポート

2014年以降:オンラインツールによるリモートでの試運転とオンラインサポートを実施

アフターサービス

プロジェクトの計画段階後も、駆動システムの試運転後も、弊社におまかせください

ダウンロード

ウェビナーの開催をご希望ですか?

ご連絡ください。

ウェビナーを開催する