リフティングとマテリアルハンドリング機械のための最大限の労働安全性
インテリジェントシステムで安全性を再定義
インテリジェント システムは、移動式可動機械の機能安全性に関して新たな基準を確立しています。特に人を輸送したり重い荷物を運んだりする場合には、厳しい要件を満たす必要があります。 インテリジェントな制御ユニットによりネットワーク化された閉ループシステムに変換できる、実証済みの LX バルブをご利用ください。これにより、エラー状態を自動的に検出し、リフティングとマテリアルハンドリング技術における機能安全性を向上させることができます。当社のインテリジェントソリューションについて詳しくご覧ください。
ロードセンシングモジュラーバルブシステム:実証済みの完全なパッケージで安全性を実現
当社の LX シリーズの実証済みのロードセンシングバルブは、アクチュエータの負荷圧力を記録し、圧力補償器がその情報を活用して必要な流量を提供するため、作業機能の正確で反復的な実行を可能にします。
しかし、システムはどのようにインテリジェントになるのでしょうか?
それは簡単です:当社の高速応答型 ICU 制御ユニットのおかげで、実証済みのモジュラーバルブシステムは、自動エラー検出機能と TÜV 認証を備えたネットワーク化された閉ループシステムになります。これは、ICU がシステムを独立して監視し、エラー発生時に迅速に安全な状態を確立するためです。当社のモジュラーシステムは、スイッチや位置指示器と組み合わせることで、最適な性能で最大限の機能安全性を実現します。
当社のソリューションの詳細ついては、お気軽にお問い合わせください。さらに詳しい情報をご提供いたします。また、当社のエキスパートに直接お問い合わせいただくことも可能です。
これらの安全関連機能への信頼
スイッチインレットセクションによる最大限の安全性
スイッチインレットセクションは、LCX-6 シリーズに重要な安全機能を提供します。この機能により、緊急時には切り替えスプールがポンプの流れを自動的に遮断します。クレーンや伸縮式リフトなどの安全性が重要となるアプリケーションに特に適した機能です。
作業セクションまたはAポートへの流量供給(HPCO = 高圧キャリーオーバー)。手動緊急作動機能付き電磁弁により、停電時でも操作性が確保されます。
高速応答を実現する堅牢な位置指示器
位置指示器は LX シリーズにオプションで追加され、メインスプールのニュートラル位置を確実に検出します。動きがあると方向を検知し、安全システムに信号を送ります。位置は、メインスプールに恒久的に接続された検出フラグの助けを借りて現在のスプール位置を確実に検出する光センサーを使用して正確に決定されます。フェイルセーフ戦略のおかげで、障害が発生した場合には警告信号が自動的に発動します。位置指示器は、ISO 13849 パフォーマンスレベル「d」に準拠した安全要件を満たし、最大限の安全性と精度を保証します。