洗濯槽内のオイル - HYDAC の場合は違います 洗濯槽内のオイル?- HYDAC の場合は違います

HYDAC は、様々な流体のコンディショニングと処理における効率的なソリューションを提供するパートナーとして、より効率的なオイル分離により、品質の向上と寿命の延長を実現します。

3 記事を読む時間の目安

お客様の成功事例 エンジニアリング 流体工学 油圧機器

洗濯槽内のオイル?- HYDAC の場合は違いますより効率的なオイル分離により、品質向上と長寿命化を実現します

より効率的なシステム運用は、責任ある持続可能な資源利用によって可能となります。流体や消耗品の長寿命化は、必然的に運用コストの削減や生産性の向上につながりますが、特に工業用部品洗浄機の場合はそれが顕著です。不適切な製品を使用することで、資源を大量に消費してしまうことがよくあります。その結果、長期にわたる大きな経済的負担と、潜在的な品質低下を招くことになります。HYDAC は長年にわたるエキスパートとして、さまざまな流体のコンディショニングと処理に関するお客様からのお問い合わせに喜んで対応します。

工業用部品洗浄機 - お客様と協力して最適化します!HYDAC 製品ソリューションにより、ワークロードを効率的に削減

油圧 流体エンジニアリング製品のメーカーである HYDAC に対し、問題に対するソリューションを共同で開発したいとの依頼がお客様からありました。バルブブロックは、お客様の生産拠点にある 2 台のホーニング盤で加工されます。ダウンストリームの工業用部品洗浄機では、次のような不具合が発生していました。

  • 部品に流体がたまりやすく、洗浄槽への異物混入が多い
  • 当初使用していたプレート相セパレータでは処理しきれない高オイル負荷により、部品に残留オイルが付着したため、圧縮空気による追加の洗浄と追加の洗浄サイクルが必要でした
  • 油滴が界面活性剤と結合し、媒体の洗浄効果が低下するため、洗浄槽を毎週交換していました。

このような状況では、資源や洗浄媒体、濾過技術などを大量に使用することになり、金銭的な負担が大きくなるだけでなく、その後のプロセスにも支障をきたすことになりました。現状への不満から、同社は高価な工業用部品洗浄機の新規導入を検討していましたが、HYDAC のソリューションにより、その必要性はなくなりました。

当社の製品ソリューション: HYDAC オイルセパレータ、OLSW シリーズ

Instead of procuring a new washer, a decision was made to make smaller modifications. Starting with the use of the HYDAC oil separator, series OLSW. This is used to separate free oil from water-based fluids and is a cost-effective unit for de-oiling. When it is used, it reliably reduces the foreign oil content to <0.2 vol. % over the entire fluid service life. The need to calm the washing bath for de-oiling was thus eliminated. The adhesion of residual media to the parts was also significantly reduced – blowing with compressed air and post-cleaning were also no longer needed.

HYDAC オイルセパレータ、OLSW 30 シリーズ

HYDAC オイルセパレータ、OLSW 100 シリーズ

当社の製品ソリューション: HYDAC Wombat ふぃるたフィルタエレメント

また、当社はお客様に対し、従来から設置されていたバッグフィルタを交換して、濾過技術を最適化することをお勧めしました。高品質の HYDAC Wombat フィルタエレメントが登場しました。アダプターキットを使用すれば、ほとんどすべての従来のバッグフィルタハウジングに取り付けることが可能です。高いコンタミネーション保持能力により、流体の清浄度を最大限に保証します。また、耐用年数も大幅に延長されます。HYDAC オイルセパレータと組み合わせることで、Wombat フィルタエレメントは洗浄槽の耐用年数を 8 倍も延ばしました。

HYDAC Wombat フィルタ要素

結果

お客様との綿密な打ち合わせと、お客様固有の課題に対する個別の評価により、作動液の節約、耐用年数の延長、資源使用の最適化による環境保全の効果が確認されました。新しいオイル分離と高品質のフィルタエレメントにより、手作業での手直しは不要になりました。これらすべてにより、産業用部品洗浄機をより少ないメンテナンス作業で運用できるようになりました。年間で洗浄できる部品点数が増えたことで、「磨く 洗浄する 梱包する」プロセス全体の生産性が向上しました。

当社の製品を使用することで、以下が可能になりました。

  • 洗浄槽の耐用年数を 8 倍に延長
  • 1 カ月で約 70L のオイルを分離
  • 余分なプロセスを省略
  • 洗浄槽の加熱時間を短縮
  • 水と洗剤のコストを 85% 以上削減

同時に、工業用部品洗浄機に関連して 80% のコスト削減も実現しました。当社のお客様は、12 カ月足らずで共同作業の恩恵を受けました。HYDAC 製品への支出の元を取ることができたのです。資源の使用量削減によるコスト削減に加え、当社の最適化により、流体の耐用年数全体にわたってプロセスの信頼性を高めることができました。その結果、生産される部品の粒子やフィルムのコンタミネーションを低減し、技術的清浄度の観点から、長期にわたって安定した品質を確保することができました。

前: 洗浄槽 (HYDAC オイルセパレータ、OLSW シリーズなし)

後: 洗濯槽 (HYDAC オイルセパレータ、OLSW シリーズあり)

HYDAC の専門家の言葉から引用:

「重要なのは、お客様と協力して長期的に最適なソリューションを見つけることです。当社の製品を使用することで、システムの生産性が 10% も向上し、今後数年にわたり資源使用量の持続的な削減をサポートできることを嬉しく思います。」

HYDAC 製品ソリューションがもたらすメリット:

資源の保全

資源の保全

長寿命化により、洗浄液や洗浄エレメントを持続的に節約できます。

コストの削減

コストの最適化

資源の効率的な活用により、長期的なコスト削減を実現します。

システム稼働率

システム稼働率

長寿命かつ高品質のフィルタシステムにより、メンテナンス作業を最小限に抑えます。

償却期間の短期化

迅速な償却

工業用部品洗浄機の最適化により、経費を迅速に償却できる事実をお見逃しなく。

信頼性

プロセス信頼性

洗浄媒体に求められる、明確で一貫した清浄度を満たします。

ダウンロード 参照資料: 洗濯槽内のオイル?- HYDAC の場合は違います

参照資料を PDF 形式でダウンロード

いつでもアドバイスをさせていただきます!

HYDACエキスパートチームにご連絡いただき、ご相談日を取り決めてください!

ご相談日を取り決める

マガジンの記事をもっと見る

油圧機器
トピックと製品
1 記事を読む時間の目安 |

HYDAC Betterfit フィルタエレメントで高品質な濾過を実現

弊社のソリューションについて詳細を確認

エンジニアリング, 流体工学, 油圧機器
お客様の成功事例
3 記事を読む時間の目安 |

技術的清浄度への投資が長期的にどのようなメリットにつながるか

お客様の成功事例を読む

エンジニアリング, 流体工学, 温度管理
お客様の成功事例
3 記事を読む時間の目安 |

自動車部品サプライヤーにおけるプロセスの信頼性とシステムの稼働率

お客様の成功事例を読む