HYDACサービス 当社のサービス内容 – レトロフィット、修理、試運転、メンテナンスおよび校正
HYDACのサービスプログラムでは、お客様の特定のニーズに対して包括的なプロフェッショナルサポートをご提供いたします。
流体サービスから流体エンジニアリングまで、すべてを1つのソースから提供します。
HYDACサービスセンターは、お客様のアプリケーションのためのプロフェッショナルな流体サービス、および流体エンジニアリングのために全てを含むサービスを提供いたします。私たちの目標は、お客様の油圧プラントと潤滑システムのダウンタイムを最小限に抑え、電気油圧オープンループ制御システムとクローズドループ制御システムの耐用年数を延ばすことです。
当社の経験豊富な専門スタッフの専門知識、HYDAC製品の世界的な承認、TÜV、Germanischer Lloyd、DVGWなどのような責任ある国際検査機関との緊密な協力がHYDACを際立たせています。
特定のニーズに合わせたサービスプログラム
試運転、メンテナンス、修理、レンタル機器の手配のいずれにおいても、HYDAC サービスセンターは、他のサービスパートナーと提携して、完全なサービスパッケージを提供します。
詳細なコンサルティングの後、お客様のニーズに最適なサービスパッケージを作成することができます。既存の社内保守をサポートする場合でも、完全な保守パッケージの導入でも、お客様のアプリケーションに最適なサービスソリューションを常に見つけることができます。
コンポーネントやサブシステム、システム全体の試運転
当社には、潤滑システム、油圧またはアクチュエータの試運転、新しいコンポーネントの接続、既存システムへのサブシステムの組み込みなど、あらゆる種類のサービス割り当てに適した機器とシステムのノウハウがあり、お客様のアプリケーションの試運転を行います。
組立完了後、据付作業、配管、システムの洗浄、圧力試験、そして試運転が行われます。これらのすべてのステップにおいて、世界中のサービスのための油圧、電子、電気システム、金属加工、溶接、建設管理の経験豊富な専門スタッフのチームがお客様をサポートします。
システムや工場を、ニーズに基づいて検査およびメンテナンス
動作パラメータとシステムパラメータを定期的に検査することで、コストのかかるダウンタイムを回避できます。例えば、HYDACサービスセンターは、お客様のアプリケーションのオイル状態、フィルタの状態、アキュムレータ圧力、バルブ設定を監視します。切り替えによる衝撃や振動を最新の計測器で記録し、パラメータを分析しログに記録します。この情報をもとに、必要に応じて検査間隔を要件に適合させます。
一般的なメンテナンス作業に加えて、HYDACサービスセンターは、ドイツ産業安全衛生規 (BetrSichV - German Ordinance on Industrial Safety and Health) に基づき、繰返し検査も実施いたします。安全関連部品も点検可能です。
新しいオイルの充てん、タンククリーニング、またはHYDACによる完全なオイル交換流体移送時や配管フラッシング作業において、専門的な管理をご提供します
HYDACは、要求に応じて次のサービスを提供できます:
- 事前に、機械とシステムの清潔さ、必要な安全装置、そして明らかな漏れ発生源をチェックしてください
- 規定の清浄度クラスに達するまで、バイパス循環による機械とシステムのフラッシングを行います。
- 将来の比較測定のための参照サンプルを提供するためのオイルサンプリングと同様に、オイルフローにおける清浄度クラスを連続的に測定します
- 配管とコンシューマーの接続、そして最終的な漏れチェックを行います
- 作業および清浄度クラスに関する書類を一式作成
校正サービスHYDAC サービスセンターまたはお客様の現地にて校正サービスを利用することで、試験装置の品質を最適化できます。
HYDAC は、DAkkS 認定に準拠した校正を実施しており、DIN EN ISO/IEC 17025 の規定に基づき、最高水準の測定精度と国際的なトレーサビリティを保証します。
測定・試験設備の検査は、DIN EN ISO 9000-9004 規格シリーズにおいて、標準校正に不可欠な品質保証の要素として組み込まれています。製品の品質に関連するすべての試験装置が「正確に」測定されていることを保証するために、測定及び試験装置を点検します。保証するためには試験装置は定期的に校正されている必要があり、国家基準を追跡可能でなければなりません。測定値も記録する必要があります。
当社は、以下の試験プロトコルを作成し、校正証明書を発行します:
- 粒子センサー
- コンタミネーションセンサー
- 温度センサー
- 圧力センサー
- 圧力スイッチ
- ポータブルデータレコーダー
- 流量トランスミッタ
- ディスプレーユニット
HYDACサービスセンターでは、測定設備や試験設備の作動条件や使用目的に応じて、少なくとも年に一度の校正を推奨しています。
機械制御システムのための移動遠隔保守ツールHYDAC サービスセンターまたはお客様の現地にて校正サービスを利用することで、試験装置の品質を最適化できます。
ソフトウェアの更新、エラー分析、長期的な診断、および機械の修理とメンテナンスには、多くの場合にスペシャリストのサポートが必要です。担当者の訪問を待つ必要はありません。堅牢なリモートメンテナンスツールを使用すると、スペシャリストがお客様の機械制御システムに直接アクセスし、迅速かつ簡単にお客様を支援できます。スペシャリストとお客様の機械制御システム間の暗号化された ISO 27001 認証VPN接続により、必要なサイバーセキュリティを確保します。電源がなくても、当社のリモートメンテナンスツールは、オプションのバッテリーパックのおかげですぐに使用できます。これにより、専門的な保守業務を支障なく実施できます。
モジュラー型リモートメンテナンスソリューションには、さまざまなバージョンがあります。お客様の状況に合わせてお選びください。USB接続、Ethernet接続、センサーへの直接接続など、喜んでアドバイスさせていただきます。
リモートサービスケース
リモートサービスケース + センサーへの直接接続
修理 & 技術的なレトロフィット
現地での修理対応 緊急時に迅速な対応
HYDACの全製品と他のメーカーの機器についても、ご要望に応じて現地で修理を行うことができます。お客様のニーズに応じて、事前にコストを考慮した個別の注文に関する修理と、交換部品と予備部品を使用したパッケージを分けます。
自社工場での修理 最適な作業環境による高い作業効率を実現
より大規模な修理については、最新設備を備えた HYDAC 自社工場での修理に対応しています。当社の技術者は、専門的なテストベンチから在庫の純正予備部品まで、万全な設備と技術環境のもとで作業を行うことができます。
これにより、最高品質の修理、所要時間の短縮、そしてお客様のシステムに対する最大限の稼働信頼性を実現します。
最新化・最適化による将来対応 技術的レトロフィットによる効率向上
技術の進歩を止めることはできません。多くの用途において、今日購入した機械が明日要求される品質を生み出すことができなくなります。技術的にもコスト的にも、新品を購入するのではなく、使用するコンポーネントやシステムを改造して近代化することが最善の選択となる場合が多くあります。
あらゆる専門分野において、お客様と協力してアプリケーションを最適化する方法を見つけ、運用コストを削減し、システムの生産性と可用性を改善します。
お客様のサービスに関するすべての問題について、プロフェッショナル・サポートをご利用いただけます。
今日の機械やシステムは高度に専門化されています。異なる複雑な部品のすべてについて個別のスペシャリストに試運転を依頼することは、経済的に実行可能ではありません。HYDACをご利用いただくと、パートナーが実際的な支援とアドバイスを提供してサポートするため、お客様は常にコアビジネスに集中し、コストを削減し、競争力を確保することができます。