Move Positive:持続可能性における新たな道
HYDACでは、企業の成功と責任は密接に関連していると考えています。革新を求める精神と現代技術で、環境に優しく経済的なソリューションを開発しています。これにより、お客様が持続可能性の目標を迅速かつ容易に達成できるよう支援します。当社の専門知識を結集し、今日と明日の課題を共に克服する方法をご覧ください。
HYDACはゼロエミッションへの道のりにおけるあなたのパートナーです
気候目標達成への取り組み
持続可能な思考と行動は、創業以来当社のDNAに深く根付いています。1963年創業以来、長期的なパートナーシップとお客様と持続的に密接な関係を築いていくことを基盤とし、数十年にわたり従業員やビジネスパートナーを確実に支え、現地生産を続けてきました。この深い根付きが、今後数年間で活動をさらに強化し、生態学的・経済的・社会的変革を積極的に形作る原動力となります。つまり、まだ到達点は見えませんが、ゼロエミッションと循環型経済への道程はすでに始まっています。
これまでの進捗と将来計画の詳細については、当社の持続可能性戦略をご覧ください。
継続的な発展と明確な気候目標:気候保護への当社の貢献
2名で始めた事業から国際企業へ、部品メーカーから統合システムソリューションの主要プロバイダーへ:私たちは絶えず自らを進化させることを目指しています。この一環として、当社は「Move Positive」持続可能性戦略を推進しています。これは天然資源の保全と社会への積極的な貢献に焦点を当てた取り組みです。この戦略に基づき、当社は4つの重点行動領域を定義しました。ポジティブ・イノベーション、HYDACファミリー、サプライチェーン、環境・気候保護です。
HYDACにおいて、持続可能性は単なる戦略目標ではありません。それは確立された実践です。「Move Positive」持続可能性戦略では、革新的な製品開発や資源効率の高い生産プロセスから再生可能エネルギーへの転換まで、バリューチェーン全体にわたる排出量削減に包括的に取り組んでいます。当社の目標は明確です。気候中立への測定可能な貢献、ゼロエミッションと循環型経済に向けた着実な進展です。
アーロン・アベル、持続可能性チームリーダー
持続可能性への包括的アプローチバリューチェーン全体にわたる責任
当社の持続可能性戦略は、明確に定義された行動分野に基づき、バリューチェーン全体で継続的に発展させています。
ポジティブ・イノベーション
イノベーションは持続可能な未来の鍵です。急速に変化する世界では、技術を絶えず最適化する必要があるからです。このため当社は毎年売上高の5%以上を研究開発に投資し、製品群と応用分野のさらなる発展・拡大を実現しています。お客様の製品群の持続可能性を向上させ、循環型経済に貢献する、インテリジェントで最適化されたソリューションの提供を目指しています。
HYDACファミリー
ダイナミックな市場において、意欲的で忠実な従業員は当社の成功の基盤です。家族的価値観と従業員との長期的な連帯は、当社ファミリービジネスの核心です。当社の成功は、感謝の念に満ちた企業文化、継続的な成長、そして従業員の安全と福祉への積極的な取り組みに基づいています。
サプライチェーン
変化と課題に満ちた世界において、強靭なサプライチェーン、環境保護、長期的な資源効率は私たちにとって極めて重要です。そのため創業以来、強固なパートナーシップに注力し、サプライチェーン全体で社会的・生態学的責任を果たしています。これは当社のビジネス規範に明文化されています。分散型生産ネットワークにより、輸送距離を短縮し、地域市場へ迅速かつ確実に供給することが可能です。
環境・気候保護
温室効果ガスの削減、資源効率やエネルギー効率の向上 – 私たちはCO2削減に向けて野心的かつ測定可能な目標を設定し、循環型経済を積極的に推進しています。再生可能エネルギーへの一貫した移行と、先進的で環境に優しい技術の導入が、このプロセスにおける重要なステップです。こうして私たちは、パリ協定の気候目標達成と現代の課題解決に真に貢献しています。
環境・経済・社会への取り組みの詳細はこちらをご覧いただけます。持続可能性に関する声明を今すぐお読みください。
革新的で持続可能なHYDACソリューションを発見しましょう
資源効率、エネルギー効率、循環型経済のいずれにおいても、当社は先駆的な技術革新の開発を支援します。


資源効率タービン油の堆積物防止
緊急課題:水力発電所のタービンロックボルトに樹脂状の堆積物が形成されていました。油サンプルの分析結果から、これはバーニッシュであることが判明しました。これはタービンに深刻な故障を引き起こす現象です。当社の持続可能な解決策として、革新的なバーニッシュ除去装置VEU-Fを導入しました。これにより、最大6年間の寿命延長と、年間1,575 リットル以上の油の節約を実現しました。
エネルギー消費の削減工作機械冷却の効率化による
自動車工場の運営者は、工作機械冷却システムのエネルギー効率を最適化し、冷却水回路をより効率的に活用する方法を模索していました。解決策は、工作機械を工場全体の冷却システムに接続することでした。パイロットプロジェクトの成功を受け、合計226台の機械が当社のHYDAC FWKS流体-水冷却システムに転換されました。この措置により、年間エネルギー消費量は1,830,000キロワット時削減され、245,220 ユーロのコスト削減を実現しました。保守コストが半減したことに加え、エネルギーコストは最大40 %削減されました。