TTControl | MATCHハードウェア&ソフトウェアパッケージ
未来を見据えた移動式機械の開発
HYDAC SoftwareとTTControlは、ハードウェアとソフトウェアのパッケージを組み合わせた移動機開発用の製品ラインナップを拡充しました。この拡充により、信頼性が高く、機能的に安全な電子制御システムを迅速かつ高い費用対効果で開発できるようになりました。これらのパッケージは最適に組み合わせることで複雑な車両や機械制御システムにおける安全関連のアプリケーションを効率的に実装し、Vモデルに沿って、最大50%の時間短縮が可能になります。移動式機械をを次のレベルに進化させる準備はできていますか?ハードウェアとソフトウェアを組み合わせた当社のパッケージにより、安全かつ効率的なソリューションの開発を支援する方法について詳しくご紹介します。
MATCH:インテリジェントなハードウェアと画期的なソフトウェアをひとつのパッケージにまとめたソリューション
MATCH Hardware は、特定の機械プロジェクトに最適なシステム電子ソリューションを提供します。完璧に組み合わせられた組み込みソフトウェアを、各ハードウェアと一緒にお届けします。積み重なった6つのパッケージから構成されていて各パッケージは、それぞれ異なるレベルの複雑さと作業タスクに対応しています。
主なハイライト:パッケージは追加のソフトウェアツールやアドオンで拡張できるため、機械制御のあらゆる特定要件をピンポイントで正確にカバーできます。
導入におけるアドバイス
MATCH Explorerパッケージハードウェアコンポーネントをご購入いただいたお客様には、機能的に安全なソフトウェア開発のための基本ライセンスを無料で提供します。
パンフレットをダウンロードして、すべてのパッケージの詳細をご覧ください。