HYDACコンビネーションバルブ 1つのコンパクトバルブで複数の機能を実現

機械に必要とされるスペース、コスト、機械重量を削減:HYDAC油圧用コンビネーションバルブは、1つのコンパクトなバルブで複数の機能を制御ブロックに組み込むことができます。圧力リリーフ、コンパクトなクイックチェンジ機能、圧力セーフガード付きバイパス圧力補償機能など、HYDACの油圧バルブはお客様の用途に合わせて最適化されています。当社のコンパクトなバルブソリューションを今すぐご覧ください。

3 記事を読む時間の目安

トピックと製品 移動式作業機械

機能統合型のHYDACのバルブにお任せください

コンパクトな設計の当社のコンビネーションバルブをご覧ください。今すぐ当社のエキスパートにご相談ください:

お問い合わせ先

HYDACは、お客様の課題を解決します

複雑さを軽減

特にモバイル分野では、機械の機能が絶えず複雑化しており、複数の機能を組み合わせることのできるますます複雑なコンポーネントが必要とされています。これは、油圧バルブに対する要求が高まる一方で、コスト面の圧力も高まっていることを意味します。

設置スペースの最適化

新たな規制やエネルギーコストの増加により、軽量、コンパクト、省エネルギーなソリューションが注目されています。コンパクトなコンポーネントを採用することで、特にモバイル式機械において、市場で差別化を図ることができます。

機能安全

機械の故障は、貴重な時間、ひいてはお金を奪うことになります。そのため、お客様の用途で最高レベルの機能信頼性を確保することがより重要な意味を持ちます。複数の機能が統合されたバルブは、漏れが生じる可能性を減らします。これは大きなメリットです。

幅広い用途に対応

特にモバイル式機械は、その用途に応じて多様なバリエーションがあります。関連するコンポーネントに対する要求はとても多岐にわたります。HYDACの製品は、市場における個別の用途に対応できると同時に、お客様の会社が必要とする標準も確立します。

当社のソリューション:オーダーメードの機能統合型油圧バルブ機械で必要なスペース、コスト、機械重量を削減

油圧制御ブロック用のHYDACコンビネーションバルブは、上記のような課題のためのソリューションになります。当社のコンパクトなソリューションにより、あらゆる機能を1つのカートリッジバルブに集約することが可能です。標準的な配管接続を使用しているため、当社の油圧ソリューションは簡単に導入できます。お客様のニーズに対応し、お客様の用途に最適化された、適切なHYDACバルブを提供いたします。

最適なソリューションを得るために、当社のバルブエキスパートにご相談ください。

今すぐHYDACのエキスパートにご相談ください

コンパクト設計のHYDACコンビネーションバルブの製品範囲 油圧バルブ – お客様の用途に合わせて最適化

コンパクトなクイックチェンジ機能付きHYDACコンビネーションバルブWKDRM08140Y

3つのバルブ機能を組み合わせることで、コンパクトなクイックチェンジ機能を実現:コストダウンと省スペース化を実現したコンビネーションバルブによって、ツール交換時の高い安全性が確保されます。単一のバルブに機能を集約することで、バルブ非通電時にボルトの位置を確実にロックし、さらにロック圧を機械的に調整できるため、このような安全性が実現しています。HYDAC油圧バルブは、テレスコピックハンドラーなどでのツール交換に最適な圧力条件を提供します。

油圧回路圧力リリーフ用HYDACコンビネーションバルブDB10PY

HYDACコンビネーションバルブDB10PYは、非常にコンパクトな設計で、必要とするスペースが少ないことが特長です。HYDACバルブは、調整可能な圧力安全バルブとバイパス用の常開2/2方向スイッチバルブの組み合わせにより、油圧回路の圧力開放やセクションの遮断に適しています。公称寸法は8~16、流量は60~300 l/minの当社のモジュラー式システムからお選びいただけます。

圧力調整回路接続用のHYDACコンビネーションバルブDR08PY

貴重な設置スペースを節約し、機械の重量を減らすことが可能:調整可能な圧力制御バルブと3/2方向常時開放Cスプールバルブの機能を組み合わせることで、圧力調整回路をコンパクトに接続することが可能です。注目すべき特長として、このバルブは、電源電圧を印加するだけで制御できます。

プランジャーシリンダー昇降工程用HYDACコンビネーションバルブPWK10121WS

流量制御バルブを追加したり圧力補償器を使用したりすることなく、負荷に依存しない高速な下降が可能です。1つのバルブしか流れないため、複数のバルブを使用する従来のソリューションと比較して、下降のためのΔpが減少します。またこれにより、プランジャーシリンダーを無負荷で任意の速度で下降させることも可能です。

圧力セーフガード付きバイパス圧力補償機能のためのHYDACコンビネーションバルブDWM12121ZD

HYDACコンビネーションバルブは、圧力と体積流量の全範囲で優れた安定性を確保し、LS圧力制限を統合することで機能的な安全性を高めています。さらに、省スペース化、軽量化、コスト削減も実現します。HYDACバルブは、さまざまな制御圧力差に対応し、流体力学による減衰や負荷検出ラインの内部の恒久的開放など、さまざまなオプションが用意されています。こちらで詳細をご確認ください。

HYDAC 組み合わせ弁 DB12PK は、クランプ、プレスおよび過負荷機能があります

HYDAC 組み合わせ弁 DB12PK はキックダウン圧力逃し弁です。伝統的な圧力逃し弁は圧力を制限するだけで、それを一定の圧力レベルで保持しますが、DB12PK は設定された圧力に達する時に急激に圧力を非常に低い値まで低下させます。これは、弁が剪断ボルトのように作動すると意味しますが、リリーフ流量がしきい値を下回る場合は、弁が自動的に再起動します。典型的な用途としては、物体にぶつかる際に機械を保護することです。弁が急に開き、圧力を低圧まで低下させることで、機械の損傷を避けることができます。

お客様のメリットを一目でご理解いただけます

機能の統合

1つの油圧バルブに複数のバルブ機能を統合

設置スペースの最適化

機能を統合しているため省スペース化と軽量化を実現

安全性

機能安全

漏れが生じる可能性が減るため機能安全性が向上

コンパクト

極めてコンパクトな設計

統合

幅広い用途に対応 

標準的な配管接続を使用しているため幅広い用途に対応

オーダーメイドのソリューション

完璧な適合

あらゆる用途に適したコンビネーションバルブ

最適な油圧バルブをお探しですか?

バルブ技術について当社のエキスパートとのご相談日を予約しましょう。

お問い合わせ先

マガジンの記事をもっと見る

最大限の防爆を実現するHYDACのコンポーネントおよびシステム
トピックと製品
| 5 記事を読む時間の目安
HYDAC 油圧トレーニングパッケージ
HYDACトランスミッションバルブ