モバイルアプリケーション
次世代型のモバイル式作業機をお客様とともに開発します。弊社のエキスパートは、コスト効率の高い方法で複雑さを軽減し、さまざまな差別化のオプションを生み出すことを使命としています。
モバイル式機械のためのソリューションを求めるお客様をサポート協力し、透明性を示し、ポテンシャルを発揮して、今と未来の課題に取り組む
最新の市場動向、技術、法律により、モバイル産業の課題は一層困難なものになっています。弊社のエキスパートは、これらの特定の課題に対して、最適なソリューションを見つけます。HYDACは、企画からアフターサービスまで、開発における専門知識を提供するパートナーです。業界を熟知する弊社は、現在と未来にも通用するシステムソリューションを生み出すことができます。さらにそのソリューションは、常にお客様のニーズに合わせたものになります。
お客様から寄せられる信頼は、弊社が今後も自らを成長させる原動力になります。設置スペースの最適化、エレクトロモビリティ、機能的安全性、熱管理、電子油圧システムとアシストシステム、機能とモジュールのスペシャリストである弊社は、すべてがどのように関連しているのかを理解しています。弊社が行うのは助言だけではありません。次世代型モバイル式作業機をお客様とともに開発します。弊社はグローバルに事業を展開しているため、お客様の地域の事情に合わせた最先端の機械を作ることができます。
持続可能な機械使用と設置スペース最適化
弊社の濾過と流体管理の優れたコンセプトにより、お客様のモバイル式作業機をかなり自由に設計することができます。また、性能面で妥協する必要はありません。適切な濾過により、機械の信頼性の基盤が形成されます。弊社の高級濾材を使用することで、クリーンなシステムを構築し、エンドユーザーに満足していただくことができます。同時に、環境へのメリットもあります。最適化されたフィルターシステムとタンクシステムは、何万リットルものオイルを節約するのに役立ちます。
機能的安全性
システムエラーは、人、機械、環境に深刻なリスクをもたらします。同時に、厳しい法律や新しい技術によって、モバイル式機械の機能的安全性についての要件も大きく高まっています。そのため、最大限の信頼性を確保し、安全に関わるエラーを早期に発見するための最適な構造がより重要になります。1963年以来、市場をリードする各OEMが弊社の認定製品とソリューションに信頼を寄せています。弊社はお客様とともに、お客様のニーズに合わせて極めて安全なシステムを開発することも可能です。
機能とモジュール
新しいタスクがあると開発期間が長くなることがよくありますよね?しかしHYDACの場合は違います!生産と開発の時間を短縮するために、弊社のエキスパートがサポートします。弊社は市場投入までの時間を大幅に最適化することができます。HYDACは、ダンピングやステアリングからクラッチ制御まで、モバイル式作業機のあらゆる機能を迅速に実現するスペシャリストです。十分にテストされたソリューションを提供し、お客様の特定のニーズに合わせた柔軟な調整を行います。
熱管理
ニーズに応じた熱管理で、モバイル式機械の効率と寿命を持続的に向上させることができます。冷却と温度制御のあらゆるタスクのエキスパートとして、HYDACはディーゼルおよびハイブリッドドライブ、電気製品のための統合された熱管理ソリューションとシステムを提供できます。弊社は、利用可能な資源を責任を持って使用し、避けられない廃熱を利用することに精力的に取り組んでいます。革新的な技術との組み合わせで、非常に質の高い構成を実現します。
センサーとシステムエレクトロニクス
あらゆるアプリケーションに最適なシステム構造:信頼性が高く、最新のシステムソリューションにより、お客様のモバイル式機器はあらゆる課題に取り組むことができます。センサー、コントローラー、ディスプレイなど、弊社の製品範囲は幅広いため、お客様のモバイル式機械のための将来を見据えたシステムを構築するエキスパートが必要でしたらおまかせください。弊社は、計画段階からサポート段階まで、お客様を支援することができます。先を見据えて、信頼できるアプリケーションプロジェクトを効率的に開発します。
エレクトロモビリティ
HYDACは全体的なパッケージを提供することに力を入れています。エネルギーストレージとしてのバッテリーによる電動化にも、高エネルギーアプリケーション用の水素タンクを備えた燃料電池にも対応します。両技術の総合的なノウハウを持つ弊社のエキスパートが、積極的にサポートします。その範囲は、自動車や機械、またそれに対応する電源やインフラ、製品技術に及びます。未来のモビリティに弊社と共に取り組みましょう。
電子油圧機器およびアシストシステム
アシスト機能により、より安全に、より直感的に、より正確に作業を行うことができます。HYDACは、お客様のモバイル式作業機用に最適なシステム構造を提供することができます。キーコンポーネントの定義から、システムのシミュレーション、ソフトウェアの開発、初期スタートアップまで、弊社のエキスパートが未来を見据えて一緒に取り組みます。
弊社のモバイルアプリケーション
建設機械と採掘機械
建設機械は非常に狭い場所で稼働します。優れた操縦性と効率的な構造は、極めて重要な特徴です。HYDACのシステムソリューションにより、建設機械を堅牢で強力なものにすることができます。同時に、弊社は常にお客様のエンドユーザーを考慮いたします。
農業機械
春でも冬でも、効率や生産性を妥協する必要はありません。弊社はお客様の農業機械を持続的に最適化いたします。統合型システムを使用し、幅広いコンサルティングを行うことで、ストレスなく、時間をかけずに作業できる、信頼性と利便性の高い農業機械をお客様と一緒に開発しています。
詳細を確認
自治体用機械
自治体用機械のアプリケーション分野は多岐にわたります。それに応じて弊社が提供するシステムソリューションも多様です。お客様の自治体用機械を、より効率的で生産性の高い、より精密な作業のために最適化し、お客様の地域の要件に合わせます。同時に、弊社は排出指令にも取り組んでいます。
リフティングとマテリアルハンドリング
高精度でパワフル - リフティング機械やマテリアルハンドリング機械は、単にパワフルで応答性が良いだけでは不十分です。機械の構造は、各指令と法律によって決定されます。HYDACであれば、エンドユーザーのために性能や機能を妥協する必要はありません。
林業用機械
林業用機械は非常に狭い場所や厳しい条件下で稼働しますが、弊社のソリューションであれば急勾配や不整地も問題ありません。堅牢でパワフルな林業用機械を開発するサポートをいたします。弊社のモジュラー式コンセプトは、多彩なアプリケーション、高い柔軟性、大きな利便性を実現します。
特殊車両
条件が特殊である場合、特殊な機械が必要になります。鉱業において厳しい課題がある場合、消防車において高い信頼性が求められる場合、コンテナの取り扱いにおいて大きな寸法が必要な場合など、HYDACはお客様の特定の要件に最適な機械構造を提供することが可能です。
オンロード車両
HYDACのソリューションにより、お客様の輸送ビジネスを持続的に最適化することができます。弊社の使命は、生産性を最大限に高めつつ、優れた利便性を実現することです。弊社はパートナーとして、お客様に合わせたオンロード用ソリューションを開発します。