パワフルな自治体用車両:HYDACの主要領域 清掃車、運搬車、除雪車など、あらゆる自治体用車両のためのHYDACのソリューションをご覧ください。

モバイル機器の電気化

自治体や地方公共団体は、清潔で静かな、そして何よりも排出ガスを出さないという、非常に野心的な目標を掲げています。これは、未来の都市に対する彼らのビジョンです。彼らの取り組みは、特に、内燃機関から電気モーターへの切り替えという1つのことに焦点を当てています。E-モビリティのための革新的なソリューションにより、Herdeckerはゼロ・エミッション都市への旅をサポートします。

設置スペースの最適化

機敏かつ正確 - 都会で迅速かつ効率的に作業する唯一の方法です。この理由から、自治体用機械のシステムをよりコンパクトにしようと努力しています。結局のところ、機械自体も多機能化、小型化が進んでいるのです。HYDACは、コンパクトでありながらパワフルな、スペースに最適化されたソリューションとシステムを提供しています。

快適性と騒音低減

より快適で低騒音であることは、法的に求められているだけでなく、現実的にもますます求められています。長時間の作業では、オペレーターのサポートとアシストシステムが高い効率を可能にします。電力密度に妥協することなく、インテリジェントなシステムを搭載した機能的な機械をご利用ください。当社の革新的なシステムソリューションをご覧ください。

現在、そして将来にわたって価値を実証できるシステム最適な機械を提供することが当社の戦略です

自治体用機械の専門家として、当社は将来性のあるシステム、多様な問題解決策、効率的な統合効果を追求しています。そして、当社の7つの主要原則に基づいて行動しています。つまり、お客様のニーズに合わせた最適なソリューションを提供します。

Icon - HYDAC は、持続可能な機械使用に関する専門知識を提供する、お客様に適任のパートナーです。

持続可能な機械の使用

Icon - HYDACは、お客様の電気機械に完璧なケアフリーパッケージを提供します。

E-モビリティ

Icon - HYDACは革新的なオートメーションソリューションとサポートシステムを開発します。

電子油圧機器およびアシストシステム

メインコントロール

多機能自治体用車両では、複数のアクチュエータが並行して動作します。これにより効率が低下するのを防ぐため、電気油圧式メインコントロールに当社の完璧に調整されたコンポーネントをご使用ください。当社の革新的なモジュール式バルブシステムは、最高の生産性、精密作業、エネルギー効率の向上など、お客様のニーズに合わせて完璧に対応することができます。お客様の機械制御を最適化するために、当社にご相談ください。

エネルギー効率の高い油圧機器

機械効率の最適化:ドライブトレインでの効率を高めつつ、堅牢でコンパクトな油圧機器の長所を活かすにはどうすれば良いですか?適応性のあるメインコントロールとアクチュエータを介した供給から総合的なシステムビューに至るまで、電気化された自治体用機械のために、当社の実績あるソリューションをご活用ください。例えば、エネルギー効率を高める可変速モーターを搭載し、必要に応じて油圧エネルギーを機械に供給できるコンパクトな油圧パワーユニットをご覧ください。

持続可能な機械運転の実現:
HYDACコンパクトパワーユニットの詳細

補助操舵装置

柔軟性と操縦性:電動油圧式補助操舵装置により、1軸または2軸の補助操舵システムを提供することができます。また、車軸の数にかかわらず、当社のソリューションを自由に組み合わせることもできます。油圧機器、センサー、ソフトウェアを含むモジュール式操舵システムを利用することで、完璧なシステム構成を実現できます。これにより、お客様の機械はあらゆるニーズに対応し、何よりも安全性を保つことができます。タイヤの摩耗と土の締固めを最小限に抑えます。HYDAC AUXSteer補助操舵装置の詳細をご覧ください。

アクスル・サスペンション

清掃車や機材運搬車など、自治体用機械の使用時には、快適な運転が重要です。カスタマイズされた車高での疲労のない作業は、より効率的であるだけではありません。より安全です。つまり、インテリジェントなシステムは生産性を高め、走行安定性を向上させます。HYDACは、お客様のニーズに合ったハイドロニューマチック・アクスル・サスペンションを開発できるよう、完璧に調整されたシステムモジュールを提供します。フロント・アクスル・サスペンションからリア・アクスル・サスペンション、そしてフル・サスペンションまで、当社の専門技術のメリットをご覧ください。

ロータリードライブ制御

革新的な閉ループ制御技術と組み合わされた、当社の実績ある油圧機器をご利用ください。HYDACのロータリードライブ制御は、お客様に最適なシステムです。高出力密度での速度制御が必要な場合、当社は最適なソリューションを提供します。当社の電子速度制御は非常にダイナミックで、自治体用機械の性能を向上させることができます。どんな圧力の変動にも対応します。

革新的な速度制御システムをご覧ください。

タンク最適化

最高の性能を備えたコンパクトな機械:都会では、十分なスペースが不足しています。自治体用車両はコンパクトであればあるほど、精度、スピード、効率を高めて作業することができます。HYDACを利用することで、重量だけでなく設置スペースも節約でき、貴重なコストを節約できます。どのように?簡単です。お客様の機械に完璧に合わせた革新的な濾過システムにより、タンク容積を最大40%削減することができます。しかも、効率に妥協することなくです。当社の専門家は、最大限の脱気性能と最適な空気分離を備えた最小のタンク用のソリューションを開発します。

自治体用機械に最適な濾過システムです。続きを読む

ファン制御

回転数制御による騒音低減と燃料節約:閉ループファン制御により、オン/オフ運転時の騒音は従来のファンよりも大幅に低減されます。あらゆるタイプの自治体車両に対応します。メリットはこれだけではありません。当社の消費重視のソリューションにより、燃料使用量を削減することができます。回転速度をわずか10%下げるだけで、エネルギー消費量を27%以上削減できます。ファン制御の構成に応じた様々なサイズをご用意しています。最適なシステムについては、当社の専門家にご相談ください。

巧みなシステム・エンジニアリングによるお客様のニーズに合わせたソリューション

当社の革新的なHYDACツールをご活用ください。最先端のシミュレーションとエンジニアリング手法により、当社は常にシステムに関する専門知識を広げています。競争力のあるシステム設計をお手伝いするHYDACの専門家をご覧ください。

詳細を確認

ダウンロード