将来においても有効な林業機械および農業機械の要件 HYDACはお客様のご要望に完璧に合わせたシステムを提供

資源保護

気候変動、資源不足、もしくはインフレであろうと、資源の保全は農業技術や林業技術の最優先事項です。というのも、企業の環境保護対策は、指令や規制に準拠するだけのものではないからです。これはコスト削減にもつながります。機敏なステアリングシステム、堅牢なアタッチメント制御、精密な機械制御など、資源を保護するための賢いHYDACソリューションにお任せください。

精密農業

農業4.0:洗練された運転機能で収穫高を増やし、農薬の使用を節約します。そのために、センサー、オープンループ制御技術、クローズドループ制御技術、ソフトウェア産業における当社の技術革新にお任せください。当社のシステムソリューションは、お客様の牧草地や農地の的確でニーズに基づいた管理が可能です。

エネルギー効率

世界の人口は増え続けており、それに伴い資源の需要も増加しています。収穫高を増加させる一方で、排出量は減少させる必要があります。持続可能性と生産性のどちらかを選ぶのではなく、HYDACとともにエネルギー効率の可能性を見出してください。当社は、性能に妥協することなくCO2排出量を削減する革新的なコンポーネントとシステムを提供いたします。当社のエキスパートにご相談ください。

お客様のご要望に合わせた幅広いソリューション開発パートナーとして、お客様の課題に注力

年月を経ても使われ続けるシステムソリューション:農業機械と林業機械のスペシャリストとして、当社は地域の要件に適合した最先端の機械の開発をお手伝いいたします。

HYDACは農業機械および林業機械における機能、モジュールのためのパートナー

機能とモジュール

アシストシステムや完全な自動化 - HYDACソリューションは信頼性が高く、有益です

アシストシステムと自動化

HYDACは、最適化されたエネルギー効率の高い温度管理ソリューションを開発

温度管理

電気油圧式サブシステム

雨であろうと、雪であろうと、起伏のある地形であろうと:インテリジェントな制御技術があればこそ、農業機械や林業機械は、土壌を傷めることなく、最も不利な条件下でも適切に制御できます。モバイル式機械の機械構造を理解する当社は、省資源で快適かつ精密な機械の開発をお手伝いすることができます。巧みなシミュレーションモデルとお客様の機械での徹底的なテストの組み合わせにより、完璧に調整されたシステムコンポーネントをお届けします。

開発済みのサブシステムで市場投入を迅速化:今すぐ当社のシステム製品範囲をご確認ください。

HYDAC地上コントロールブーム制御

肥料と農薬を節約:HYDACは、農薬の使用量を必要な分だけにする完璧なソリューションを提供いたします。アクティブなブーム制御のためのサブシステムであるHYDAC地上コントロールは、最も厳しい環境条件下でも、ブームを作物の上方の高さと傾きを最適に誘導します。作業速度を上げ、用途の精度を高めたいですか?当社のモバイル油圧装置のエキスパートにご相談ください。

HYDAC地上コントロールの詳細

HYDACロータリードライブコントロール速度制御

実証済みの油圧技術とインテリジェントな制御技術:環境保護の強化や新しい指令により、電気油圧式システムにはより高い精度が求められています。これは、HYDACロータリードライブコントロールが満たす要件です。最高の出力密度で速度制御機能を必要とするあらゆる場所で、賢いHYDACシステムは最適なソリューションを提供いたします。電子速度制御により、ロータリードライブコントロールは優れた動的挙動で極めて正確に動作します。

HYDACロータリードライブコントロールの詳細

HYDAC電子制御ロードセンシング

農業機械やアタッチメントをフレキシブルに使用しながら、油圧力をフルに活用できます。機能によって必要とする圧力や油量が異なる場合、当社の電子制御ロードセンシングソリューションがお客様のニーズに最適に対応いたします。負荷圧力に依存しない電子システムにより、効率だけでなく、機械の使い心地も向上させることができます。

サスペンション

林業機械や農業機械に対する要求が高まるにつれ、走行速度、運転速度、輸送負荷は常に増加しています。ここで特に重要なことは、 安全性と快適性を高めることです。当社は、まさにこの目的のために、お客様の課題と要件に適合したソリューションを提供することができます: システムコンポーネントを最適な方法で組み合わせ、カスタムサスペンションを開発いたします。お客様の具体的な要件に応じて、どのような選択肢があるかをアドバイスし、導入のサポートをさせていただきます。

オーダーメイドのサスペンションシステムと、 当社の革新的なソリューションをご確認ください。

HYDACアクスルサスペンション

最適なアクスルサスペンションは、機械を考慮して初めて実現できます。車種によって、フロントアクスル、リアアクスルもしくはフルサスペンションが最適な場合があるためです。50年以上にわたる経験により、当社のエキスパートはお客様の運転条件に最適にシステムを適応させることができます。十分な試行を重ねたHYDACコンポーネントを利用し、当社はオーダーメイドのアクスルサスペンションを実装することができます。

HYDACキャブサスペンション

長時間の作業で機械オペレーターにかかる負担を軽減し、キャブ内の振動負荷を減らします。当社のコンパクトなハイドロニューマチックキャブサスペンションは、運転の快適性を高め、安全な機械操作を保証します。減衰力は個別に調整可能です。快適なソリューションをご確認ください。

HYDACブームサスペンション

HYDACブームサスペンションは、より高いハンドリング性能と安定したステアリング挙動を実現します。幅広い選択肢のサイズとデザインのブームサスペンションは、ピッチング振動を効率的に低減します。長年かけて培った当社の専門知識により、お客様の機械に最適なオーダーメイドシステムを開発することができます。摩耗とダウンタイムの削減をお考えなら、是非当社にご連絡ください。

電気油圧式の補助ステアリング AdSteer

特に操縦性が高く、摩耗が少なく、正確で、地面に優しいという高い基準を、農業機械は満たす必要があります。これはトレーラーや機械の電気油圧式ステアリングシステムに大きな課題を与えています。ADSteer Profiは、電気油圧式補助ステアリング用のスタンドアロンサブシステムで、非接触でステアリング軸の設定角度を計算し、機械車両の柔軟性を高めます。

スタンドアロンサブシステムについて確認:ADSteerの詳細

メイン制御バルブ

モバイル式機械の出力密度に対する要求は、使用される油圧制御に対する要求とともに高まっています。これに対応するため、HYDACのメイン制御バルブシリーズをご利用ください。このバルブシリーズでは、精密制御範囲が広いため、性能に妥協することなく、特別な精度で制御を行うことができます。最高レベルの精度と簡素化された機械操作だけでなく、当社のエキスパートは最大限の結果を提供いたします。これは、当社のバルブ技術のモジュラー式設計が、機能別の最適化を可能にしているためです。

HYDACロードセンシングメイン制御バルブによる最高レベルの精度。詳細情報

トランスミッション制御

パワーシフトおよびデュアルクラッチトランスミッションを制御するためのHYDACのオーダーメイドのバルブソリューションが、パフォーマンスを効果的に向上させます。トランスミッションのタイプや機能によって、制御ロジックは同じでもバルブ技術に求められる要件は異なります。当社は、お客様のトランスミッションの要件の高い機能に合わせた賢いソリューションを提供いたします。お客様の農業機械や林業機械に合ったバルブを見つけましょう。

パフォーマンスを今すぐ改善しましょう:HYDACトランスミッションバルブに関する詳細情報

タンク最適化

当社のエキスパートがお客様のご要望に完璧に合わせたフィルトレーション設計を開発し、これによりタンクの容積を最大で40%削減することができます。当社は持続可能性を重視し、より高い脱気性能と最適な空気分離機能を備えた小型タンク用のフィルトレーションソリューションを選択しています。機械の設計に自由度を持たせるため、このソリューションをお客様の要件に合わせることも可能です。材料の消費を減らしましょう。HYDACタンク最適化プラットフォームの詳細をご確認ください。

HYDACとともにコストとエネルギーを節約しましょう。続きを読む

林業クレーンキット

HYDACクレーンコントロール - 林業クレーンおよび木材運搬用トレーラー用のターンキー電気油圧式キット:ロードセンシングメイン制御バルブLX-6 ForestryとxCrane電子制御で構成される当社のソリューションにより、お客様の林業機械の要件に完璧に適合したシステムが得られます。組み込まれたクレーンブーム先端制御システムにより、最も困難な作業も迅速かつ容易に解決できます。お客様の製品範囲にも最適なものがあります。今すぐ精密な制御性と精度についてお問い合わせください。

革新的なシステムエンジニアリング – 50年以上の実績

当社のシミュレーションとエンジニアリングのノウハウにお任せください。長年の経験を活用し、林業機械や農業機械のために競争力のあるソリューションを開発するお手伝いをいたします。当社が提案する方法をご確認ください。

詳細を確認

ダウンロード