メディア供給ポンプステーションと切羽水圧

コンパクトなメディア処理と調整は、固定式または移動式のポンプステーションで行われます。HYDAC は、お客様の特殊な用途向けに、切羽水圧、濾過、脈動減衰、状態監視用の製品も提供しています。

抽出原材料の抽出

ロングウォール採掘やチャンバー採掘で原材料を抽出する際には、水、HFA、油圧システムなどのコンポーネントの調整と保護が必要です。抽出用に、HYDAC は圧力、戻り、バイパスフローのための総合的なシステムとフィルターコンセプトを提供します。ただし、このラインアップには、バルブ、シリンダ、フィルタエレメント (差圧 300 bar まで安定) も含まれます。

予備作業クレームの準備と拡張

フルカット、パーシャルカット、従来のトンネル掘削のいずれであっても、HYDAC の製品は地下でのスムーズな作業を保証します。

  • 油圧媒体用フィルタと水用フィルタ
  • 油圧アキュムレータ
  • 地中電子計測技術
  • ソレノイド
  • 油圧バルブ
  • ボールバルブおよび流体レベルゲージ
  • パイプクランプ、ホースとケーブルの取り付け、コンポーネントの取り付け
  • ベルハウジング / カップリング
  • 地下用の特殊コーティングを施したシリンダ

ロジスティクスマテリアルハンドリングと旅客輸送

ベルトコンベア、モノレール、産業用トラックが地下での輸送手段です。自由な交通を確保するため、HYDAC は水、油圧、潤滑システム用のフィルター、シャーシやコンベアシステム用のシリンダー、油圧アキュムレータ (吊り下げ式モノレールや取り付け技術用など) を提供しています。

ダウンロード