紙・パルプ産業向けコンポーネントとシステムの経験豊かなパートナー
製紙
高品質な紙の製造には、機械の稼働率を最大限に高める必要があります。当社は油圧、潤滑、および水処理のシステムにおける効率的な流体の濾過と冷却を実現し、お客様のメンテナンスコストと運用コストを削減します。同時に、専門知識を駆使し、革新的な HYDAC ソリューションで資源の節約、持続可能性、プロセス信頼性に関して貴社の進化を支援します。
パルプ製造
製紙の主原料であるパルプは、それ自体が複雑な工程を経て得られるものであり、その製造工程に不具合が生じると、すべての工程がストップしてしまう可能性があります。HYDAC は、油圧および潤滑システム、水処理用コンポーネント、計測センサー、オイルサービスなど、お客様のシステムの稼働率を高め、維持するための幅広い製品を提供しています。
持続可能性と資源の保全
木材から 1 kg の紙を製造するには、今でも約 500 L の水が必要です。資源を大切にする持続可能な生産方式は、製紙業界の未来にとって欠かせないテーマです。HYDAC は、真水を確実に節約し、水循環を効果的に閉じるために利用できるインテリジェントな技術をコンポーネントとして提供します。
紙パルプ製造における持続可能性: 当社の製品ソリューション
HYDAC の濾過技術 Air-X
抄紙機の油圧・潤滑油濾過のための HYDAC イノベーション: Air-X フィルタにより、タンク容量を最大 40% 削減できます。省スペース性に加え、効率的に CO2 を削減できます。
HYDAC 逆洗式フィルタ AutoFilt® RF3
円錐型フィルタエレメントを備えたセルフクリーニング自動フィルタ AutoFilt® RF3 は、濾過中の効率と逆洗浄の効果を最大限に高めます。当社のサステナブルなフィルタ技術が持つ多くの利点を享受してください。
HYDAC AutoFilt® TwistFlow ストレーナ
効率的で点検・修理が容易 – 当社の TwistFlow ストレーナは、未処理水の水質が大きく変動する場合に適しています。濾過品質が一定であるため、連続した濾過運転が可能です。当社のサステナブルソリューションについてご紹介します。
HYDAC タンクソリューション OXiStop
HYDAC OXiStop タンクソリューションは、通常 10 分の 1 のオイル量を実現し、タンク内の汚れの侵入やガス含有量を減らすことができます。革新的な技術で、オイルの寿命を長期にわたって延ばします。
HYDAC 目詰まりインジケーター VFL
エレメントの耐用年数を最大限に活用できるよう、当社の Virtual Fluid Lab はお客様のフィルタエレメントの残りの耐用年数を可視化します。当社の数十年にわたる濾過の経験が、それを可能にします。インテリジェントなアルゴリズムにより、ライフサイクルコストを長期的に低減します。
エネルギー効率
圧力損失を最小化し、スイッチオフ時間とダウンタイムを最適化し、ユニットを効率的に冷却することで、紙・パルプ産業では効果的な省エネが可能になり、経済的にも環境的にもメリットがあります。安全機能を統合したエネルギー効率の高い駆動システムにより、必要な安全性のレベルを提供します。HYDAC には、適切な技術に加え、お客様のニーズに合わせてアプリケーションを完璧に適応させるのに必要なノウハウがあります。
紙パルプ製造におけるエネルギー効率化: 当社の製品ソリューション
HYDAC フィルタエレメント Optimicron® Pulp & Paper
一般的な抄紙機油の濾過用に、HYDAC は Optimicron® Pulp & Paper シリーズを開発しました。これは、ドライセクション、ウェットセクション、カレンダーの潤滑に利用されます。汚染物質保持能力の向上により、製品寿命を延ばします。
HYDAC 流体/水冷却システム
当社の FWKS は、冷却および潤滑回路用のコンパクトなパッシブ冷却システムです。HYDAC は、流体冷却システム、空気冷却器から冷却ユニットまで、効率的な冷却を行うための幅広いラインナップを提供します。
HYDAC ピストンアキュムレータステーション
コンポーネントからシステムまで、お客様の要望や特定の要件に正確に対応できるモジュール式ピストンアキュムレータを取り揃えています。当社がお客様の用途に最適なソリューションを見つけるお手伝いをいたします。
HYDAC 可変速駆動ソリューション
高効率の可変速油圧ドライブには、KineSys のポートフォリオが、エネルギー効率を高めるための個別のコンポーネントやシステムを提供します。当社の革新的なドライブをご紹介します。
プロセス信頼性
プロセス信頼性を高める当社の HYDAC ソリューションは、紙パルプ製造において予定外のダウンタイムを削減し、システム構成部品を長期的に保護することを目的としています。お客様のご要望に応え、国際的に認定された品質を提供するよう設計され、具現化している当社の産業別濾過およびシステムソリューションは、安全なプラント運営をサポートします。
紙パルプ製造におけるプロセス信頼性: 当社の製品ソリューション
HYDAC 油圧・潤滑油ユニット
コンポーネントからターンキーシステム一式まで、製紙業界に関する確かな知識を駆使して、HYDAC はお客様と共にカスタムソリューションを開発します。お客様のオイル供給システムを最適化します。
IO-Link インターフェース付き HYDAC センサー
Industrie 4.0 への参加 - IO-Link センサーが可能にします。アクチュエーターとセンサーレベルのデジタルインターフェースとして機能し、リモートでパラメータを設定できるため、試運転や継続的なシステム運用の実施中に調整を行うことができます。
HYDAC オイルフィルトレーション
流体動力応用のエキスパートとして、当社は省スペースでメンテナンスフリーな NF n+1 フィルタシリーズを提供し、お客様の作動流体に求められる清浄度を実現します。当社のモジュラーシステムにお任せください。
システム稼働率
HYDAC 独自の包括的サービス (スペアパーツの熟練した担当者、信頼性の高い世界規模のサービス、状態監視と予防保全のためのデジタルシステムを含む) により、お客様は最大限のシステム稼働率を達成できます。当社のソリューションが、お客様のデジタル化への道を切り開きます。当社にお任せください!
紙パルプ製造におけるシステム稼働率: 当社の製品ソリューション
HYDAC CMX スイート
ネットワーク化された予測監視により、システム稼働率を向上させます。当社の CMX プラットフォームは、お客様のプロセスやマシンのデータを分析し、可視化します。ローカルサーバーでもクラウドでも、セキュリティを保証します。
HYDAC ソフトウェアスイート CMXの詳細情報
HYDAC 脱水ユニット FAM
作動液中の残留水分量と粒子汚染が少ないため、コンポーネントの耐用年数が長くなり、機械の稼働率が向上します。水や汚れの侵入を確実に防ぐ FluidAqua Mobil についてご紹介します。
HYDAC ワニス除去ユニット
鉱物油の処理には、既存システムの改造・改修用および新規システム向けの完全なユニットとして、サービスに適したワニス除去ユニットをご利用いただけます。ワニスを効率的に除去して生産性を向上させます。
HYDAC 状態監視パッケージ
当社の CMP は、油圧および潤滑油の固体粒子の汚染と水飽和を継続的に監視するのに役立ちます。当社のオンライン状態監視システム – 状態ベースのメンテナンス向けの総合ソリューション - のメリットをご紹介します。
参照事例
製紙業界向けの HYDAC 真空脱水システムにより、作動油および潤滑油中の水分を効果的に分離
HYDAC - お客様の流体用にカスタマイズした脱水ユニットと状態監視システムを提供するパートナー。
お客様の成功事例を読む