全世界で承認された船舶輸送用アプリケーション
甲板上の海事技術
クルーズ船、運搬船、貨物船、コンテナ船など、洋上での環境条件は、甲板上部構造や船舶上部構造に多大な負担をかけます。このような厳しい条件下でも安全で円滑な運用ができるよう、システムメーカーや造船所、船会社を、しっかりとしたソリューションでサポートします。HYDACは、海運業における以下のようなアプリケーションのための信頼できるパートナーです:
- 甲板および船舶上部構造
- クレーンなどのリフト装置
- ローディングハッチ、RoRo装置
- ハッチカバー
- ウインチ
- 外側のドア
甲板下の海事技術
デッキ下のアプリケーションは、高効率、耐久性、省スペースといった高度な要件を満たさなければなりません。HYDACは、すべての主要な船級協会の認証を得た、スペースを最適化したソリューションを提供しています。弊社は世界中で専門知識を活用できるため、常に現地でサポートを提供することが可能です。弊社のコンポーネントやシステムにより、以下のアプリケーションをサポートしています:
- 方向制御と推力制御
- フィンスタビライザー
- トリムタブ
- ラダープロペラおよび可変ピッチプロペラ
- サイドスラスター
- カーゴポンプ
- ステアリングギア
- 船舶エンジン
- バラスト水
- 廃棄物焼却
頑丈、スペースの最適化と軽量化
海運業界は環境条件が厳しく、スペースが限られているという課題に直面しています。そのため、コンパクトな設計での堅牢なソリューションが必要とされています。効率的なHYDACソリューションで、弊社はお客様と共にオイル量やタンクの容積を減らすことに取り組んでいます。これにより、運用とメンテナンス作業において、長期的なコスト削減と資源の節約が可能になります。
海事技術における堅牢性、スペースの最適化、軽量化:弊社の製品ソリューション
HYDACタンクリダクションユニット
アクティブな流体調整機能を備えた弊社のプレミアムソリューションを活用することで、オイル量の削減と材料使用量の低減により、長期的なコスト削減を実現できます。タンクリダクションユニットにより、タンク容積を60~80%削減することができます。
HYDAC Air-Xフィルター技術
弊社のAir-Xフィルター技術により、オイル量の削減、大幅な軽量化、材料使用量の削減を達成することで、効率的にコストを削減できます。フィルターソリューションの多くの利点についてご紹介します。
HYDAC負荷検出制御バルブLX-6
上流側の圧力補正器を備えた、負荷検出原理に基づく比例方向制御バルブは、モジュラー式でコンパクトな設計が特徴です。海上アプリケーションで効率的に使用するのに最適な装備になっています。
HYDAC冷却システム
水や空気によるトランスミッションの冷却から、電動ドライブの流体冷却まで、さまざまなアプリケーションに対応する弊社の包括的な冷却システム製品範囲をご利用ください。
HYDAC潤滑オイルシステム
エンジンの潤滑オイルシステムは、繊細なシステムです。オイルを確実に流すことと、オイルの清浄度を一定レベルに保つことの両方が求められます。HYDACは、船舶用エンジンの長寿命化のために、カスタム潤滑システムを提供します。
HYDAC AutoFilt®シリーズ
高い汚染負荷で高効率の逆洗浄を行うには、AutoFilt® シリーズが適しています。新しいAutofilt® RF14をご覧ください。レトロフィットにも最適です。
運用上の安全性
お客様のシステムの安全性を第一に考え、最高レベルの安全性を保証するために、クラス仕様に沿ったソリューションを開発しています。つまり、弊社は常に対応する材料証明書や承認書を取得しているコンポーネントを納品しています。また、最も重要なクラスの型式承認を受けた弊社のセンサーは、システムを確実に監視するのに役立ちます。スムーズな運用を実現できます。
海事技術における運用上の安全性:弊社の製品ソリューション
HYDAC制御バルブ
効率よく燃料を節約し、海上でのスムーズな移動を実現するためには、トリムタブを調整するための制御バルブが不可欠です。高速モーターボートやヨット用の特殊な制御バルブなど、幅広い製品範囲をご覧ください。
HYDACセンサー
HYDACは、お客様の海上アプリケーションのために、幅広いセンサーを提供しており、標準バージョンや、状態監視システムの機能的安全性を高めるための型式承認された製品などを扱っています。弊社の製品範囲をご覧ください!
HYDACポンプ
HYDACでは、オープン回路での圧力供給用アキシャルピストン可変容積式ポンプPPV100Sに加え、海上アプリケーションに適したポンプを豊富に取り揃えています。お客様の最適なソリューションをご提案させていただきます。
HYDACシリンダー
過酷な条件、長寿命、高負荷、腐食のリスク増加 - HYDAC油圧シリンダーにとっては、これらのいずれも問題ではありません。お客様の特定の要件に合わせ、最高の品質基準でカスタムシリンダーを供給しています。
HYDAC CMX suite
お客様のオフショア技術のデジタルトランスフォーメーションを支えるハードウェアとソフトウェアです。HYDAC CMXはお客様のデータを構造化および可視化します。ローカルサーバー上であれ、クラウド上であれ、常に概要を把握できます。
HYDAC脱水ユニットFAM
FluidAqua Mobilシリーズは、作動液や潤滑液から遊離水や溶存水、ガスを分離するために設計されています。高度な汚染保持性能と濾過効率により、優れたコスト効率が保証されます。
HYDAC CAパワーユニット
水密性の高い隔壁ドアやハッチを確実に開閉することは、特に海上では難しいことです。弊社のコンパクトな油入式パワーユニットは、お客様のアプリケーションの油圧操作を支援するために最適です。
HYDAC方向制御バルブ
弊社の高効率産業用バルブにより、運用上の安全性を最大限に高めることができます。弊社の実証済みの4WE6と4WEH16方向制御バルブは、甲板の上部構造やケーブルウインチに最適な設計で、ATEXバージョンもご用意しています。
持続可能性と環境保護
高感度噴射システムは、エンジン技術が継続的に最適化され、Tier3規格に基づく気候関連ガスへの制限が強化されたことにより生まれました。このシステムが確実に機能するためには、汚染粒子をほとんど含まない燃料が必要です。そうでないと、システムに支障をきたします。HYDACはお客様の地域のエキスパートとして、あらゆるアプリケーションに対応した濾過コンセプトをご用意しています。フィルターの長寿命化と高い清浄度により、お客様のコストを持続的に削減します。
海事技術における持続可能性と環境保護:弊社の製品ソリューション
HYDAC HDMD/ HDPD燃料フィルター
省資源と安定した性能:実証済みのHYDAC品質による(二重)フィルターは、最新のディーゼルエンジンの高度な調整要件を満たします。船舶用承認済みの信頼性の高いフィルターシステムのおかげで、予備濾過とメイン濾過に安心してご利用いただけます。
ディーゼル燃料用のHYDAC精密濾過ソリューションであるOptimicron®燃料精密フィルターエレメント
新しいOptimicron® 燃料精密フィルターエレメントは特殊なエレメント構造を持っており、ディーゼル燃料に要求される高度な清浄度要件のために特別に設計されました。HYDACは、11/08/07より下のISOクラスに対応します。持続可能なエンジン運用を実現します。
HYDAC自動フィルターAutoFilt® RF9
AutoFilt® RF9の特徴は、特許取得済みであり、世界的に見て独特なハイドロニューマチック逆洗浄技術と確実に行われる媒体分離にあります。これにより、油圧システムや船舶のエンジンを長期に渡って保護することができます。
HYDACガス濾過
船舶のエンジンやサブシステムを最適に機能させるためには、清潔で乾燥したガスが必要です。エアガス、燃料ガス、フラッシングガスの濾過など、最適なソリューションをお客様と一緒に見つけます。HYDACの効率的なフィルターシステムで摩耗や損傷を軽減します。
HYDAC自動逆洗浄フィルターAutoFilt®
等速濾過と逆洗浄により高い効率を実現 - HYDACのAutoFilt® シリーズは自己洗浄式自動フィルターで構成されており、特に排ガス処理(スクラバーまたはEGTS)での使用に適しています。詳細を確認してください!
HYDAC燃料フィルターモジュール
HYDACの燃料フィルターモジュールで、最高水準の清浄度要件に対応します!弊社の効率的な濾過コンセプトは、インジェクターの摩耗を減らし、コストを削減し、エンジンの寿命を延ばします。
HYDAC状態監視
HYDACは、予知メンテナンスの基礎となる最新の状態監視システム構築のために、幅広いコンポーネントを提供しています。これらのコンポーネントは、効率的なサービスやメンテナンスのソリューション、そして持続可能性や環境保護に貢献します。
参考事例
レトロフィットソリューションでのオイルコンディショニングとろ過の改善による、HYDACの海運業界向け大型ディーゼルエンジンの最適化手法
レトロフィットソリューションでのオイルコンディショニングとろ過の改善による、HYDACの海運業界向け大型ディーゼルエンジンの最適化手法の詳細はこちらからご確認ください。
詳細をご確認ください。